(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MB1B40V-100Z
耐水性向上 角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ SMC エアシリンダ

耐水性向上 角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ MB1B40V-100Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,112円
税込単価
18,823円

【特長】・工作機械でのクーラント液雰囲気中での使用に適します・食品機械、洗車機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

MB1B40V-100Z 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MB1B40V-100Z の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

耐水性向上 角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ 外形図

基本形/B

耐水性向上 角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ 外形図02

製品仕様

型式表示方法

耐水性向上 角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ 型番表示方法01
耐水性向上 角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ 型番表示方法02
 

■磁石内蔵シリンダの型番

  • 磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類の表示記号は無記号になります。
    (例)MDB1B40-100Z

仕様

シリンダチューブ内径(mm)3240506380100
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃
オートスイッチ付:-10~+60℃
(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
使用ピストン速度50~1,000mm/s
ストローク長さの許容差~250:0~+1.0、251~1,000:0~+1.4、1,001~1,500:0~+1.8、
1,501~2,000:0~+2.2、2,001~2,300:0~+2.6
クッションエアクッション、ラバークッション
接続口径(Rc、NPT、G)1/81/43/81/2
取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、2山クレビス形
オートスイッチ取付方法直接取付形
オーダーメイド材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付)(-XC68)

規格表

単位:mm
チューブ内径(mm)FHZZ
321547135(141)
401758146(152)
501967165(173)
631967165(173)
802581199(209)
1002581199(209)

※他の外形寸法は、複動形片ロッド標準と同一です。
※()内寸法はラバークッションの場合です。

基本形/B

耐水性向上 角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ 規格表03
※ラバークッションの場合、ピストンの両側にダンバが装着されることにより、φ32,φ40は6mm、φ50,φ63は8mm、φ80,φ100は10mm全長が長くなります。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
仕様
ポートねじの種類
取付支持形式
パッキン材質
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB1B40V-100Z

100
40
磁石なし
Rc
基本形
FKM
-
-
-
-

1個

17,112( 18,823円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械でのクーラント液雰囲気中での使用に適します
・食品機械、洗車機等の水滴飛散環境での使用に対応

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

MB1B40V-100Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水性向上 角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズの型番MB1B40V-100Zのページです。
型番MB1B40V-100Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐水性向上 角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ

耐水性向上 角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズ

    耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

    耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

      耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズ

      耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズ

        耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

        耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

          耐水性向上 エアシリンダ 標準形複動・片ロッド CM2シリーズ

          耐水性向上 エアシリンダ 標準形複動・片ロッド CM2シリーズ

            【在庫品】ペンシリンダ PBRシリーズ

            【在庫品】ペンシリンダ PBRシリーズ

              ステンレスシリンダ 標準形 複動 両ロッド CG5W・Sシリーズ

              ステンレスシリンダ 標準形 複動 両ロッド CG5W・Sシリーズ

                ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ

                ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ

                  エアシリンダ 標準形 給油・無給油タイプ・エアハイドロタイプ CS1シリーズ

                  エアシリンダ 標準形 給油・無給油タイプ・エアハイドロタイプ CS1シリーズ

                    エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CA2Kシリーズ

                    エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CA2Kシリーズ

                      ハイジェニックデザインシリンダ 丸形 HYBシリーズ

                      ハイジェニックデザインシリンダ 丸形 HYBシリーズ

                        潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

                        潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

                          ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ

                          ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 11,089円 5,609円 9,689円 10,369円 5,311円 1,517円 8,789円 3,271円 31,661円 9,817円 11,134円 5,354円 5,949円
                            通常出荷日 19日目   3日目~   6日目~   9日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   6日目~   9日目~   19日目   6日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動形 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ブロック形 丸形 ブロック形 ブロック形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 - 丸形 丸形 丸形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - ロッド回り止め機能付 標準 標準 標準

                            耐水性向上 角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MB1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MB1B40R-250Z
                            MB1B40R-300Z
                            MB1B40R-500Z
                            MB1B40V-500Z
                            MB1B50R-130Z
                            MB1B50V-100Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            仕様 ポートねじの種類 取付支持形式 パッキン材質 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            13,279円

                            ( 14,607円 )
                            1個 -

                            19日目

                            25040磁石なしRc基本形NBR----

                            13,858円

                            ( 15,244円 )
                            1個 -

                            19日目

                            30040磁石なしRc基本形NBR----

                            16,377円

                            ( 18,015円 )
                            1個 -

                            19日目

                            50040磁石なしRc基本形NBR----

                            21,812円

                            ( 23,993円 )
                            1個 -

                            19日目

                            50040磁石なしRc基本形FKM----

                            16,689円

                            ( 18,358円 )
                            1個 -

                            19日目

                            13050磁石なしRc基本形NBR----

                            19,549円

                            ( 21,504円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10050磁石なしRc基本形FKM----

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました