CSA規格適合、5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール ノンプラ...
型番 |
用途 |
設置方法 |
切換の種類 |
ソレノイドの数 |
電圧 |
電源切時の状態 |
配管口の種類 |
配管ねじの呼び |
適応シリンダ径(φ) |
定格圧力(MPa) |
CV値 |
パイロット給気 |
手動スイッチ |
マニュアル |
ランプ・サージ電圧保護回路 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
30-VFR3140-1D |
マニホールド搭載用単体
|
マニホールドベース
|
2位置エキゾースト
|
[シングル] シングル
|
AC100V
|
自己復帰(スプリングリターン)
|
-
|
-
|
-
|
0.2~0.9
|
-
|
内部
|
ノンロック
|
ノンロックプッシュ式
|
なし
| 1個 | 9,052円(
9,957円
) | 19日目 |
Loading...
CSA規格適合、5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール ノンプラグインタイプです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
30-VFR3140-1Dで型番確定
CSA規格適合 5ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール VFR3000の型番30-VFR3140-1Dのページです。
型番30-VFR3140-1Dに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
30-VFR3140-1DZ |
30-VFR3140-1DZ-02 |
30-VFR3140-1DZ-03 |
30-VFR3140-2DZ-02 |
30-VFR3140-3D-02 |
30-VFR3140-3DZ |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 用途 | 設置方法 | 切換の種類 | ソレノイドの数 | 電圧 | 電源切時の状態 | 配管口の種類 | 配管ねじの呼び | 適応シリンダ径 (φ) | 定格圧力 (MPa) | CV値 | パイロット給気 | 手動スイッチ | マニュアル | ランプ・サージ電圧保護回路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,435円 ( 10,379円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC100V | 自己復帰(スプリングリターン) | - | - | - | 0.2~0.9 | - | 内部 | ノンロック | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | |
10,752円 ( 11,827円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC100V | 自己復帰(スプリングリターン) | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 40~140 | 0.2~0.9 | 1.9 | 内部 | ノンロック | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | |
11,562円 ( 12,718円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC100V | 自己復帰(スプリングリターン) | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 40~200 | 0.2~0.9 | 2.2 | 内部 | ノンロック | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | |
10,752円 ( 11,827円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC200V | 自己復帰(スプリングリターン) | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 40~140 | 0.2~0.9 | 1.9 | 内部 | ノンロック | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | |
10,370円 ( 11,407円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC110V/120V | 自己復帰(スプリングリターン) | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 40~140 | 0.2~0.9 | 1.9 | 内部 | ノンロック | ノンロックプッシュ式 | なし | |
9,435円 ( 10,379円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC110V/120V | 自己復帰(スプリングリターン) | - | - | - | 0.2~0.9 | - | 内部 | ノンロック | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 |