CSA規格適合、5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール ノンプラ...
Loading...
CSA規格適合、5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール ノンプラグインタイプです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
30-VFS5110-5Dで型番確定
CSA規格適合 5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000の型番30-VFS5110-5Dのページです。
型番30-VFS5110-5Dに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
30-VFS5110-3DZ-03 |
30-VFS5110-3DZ-06T |
30-VFS5110-3DZB-06 |
30-VFS5110-5DZ |
30-VFS5110-5DZ-03 |
30-VFS5110-5DZ-04 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 用途 | 設置方法 | 切換の種類 | ソレノイドの数 | 電圧 | 電源切時の状態 | 配管口の種類 | 配管ねじの呼び | CV値 | パイロット給気 | ランプ・サージ電圧保護回路 | 配管仕様 | ボディオプション | 手動操作の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,362円 ( 23,498円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC110V/120V | 自己復帰(スプリングリターン) | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 3.7 | 内部 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | 横配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) | |
20,655円 ( 22,721円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC110V/120V | 自己復帰(スプリングリターン) | NPTF | 3/4 | 3.9 | 内部 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | 横配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) | |
22,833円 ( 25,116円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC110V/120V | 自己復帰(スプリングリターン) | [Rc(R)] Rc | 3/4 | 3.9 | 内部 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | 横配管 | 標準 | ロック式(要工具形) | |
18,148円 ( 19,963円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | DC24V | 自己復帰(スプリングリターン) | - | - | - | 内部 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | 標準 | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) | |
19,848円 ( 21,833円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | DC24V | 自己復帰(スプリングリターン) | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 3.7 | 内部 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | 横配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) | |
19,848円 ( 21,833円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | DC24V | 自己復帰(スプリングリターン) | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 3.7 | 内部 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | 横配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) |