CSA規格適合、5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール ノンプラ...
型番 |
用途 |
設置方法 |
切換の種類 |
ソレノイドの数 |
電圧 |
電源切時の状態 |
配管口の種類 |
配管ねじの呼び |
適応シリンダ径(φ) |
定格圧力(MPa) |
CV値 |
パイロット給気 |
ランプ・サージ電圧保護回路 |
配管仕様 |
ボディオプション |
手動操作の種類 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
30-VFS4210-2D |
マニホールド搭載用単体
|
マニホールドベース
|
2位置エキゾースト
|
ダブル
|
AC200V
|
自己保持
|
-
|
-
|
-
|
0.1~1.0
|
-
|
内部
|
なし
|
-
|
標準
|
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
| 1個 | 15,512円(
17,063円
) | 19日目 |
Loading...
CSA規格適合、5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール ノンプラグインタイプです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
30-VFS4210-2Dで型番確定
CSA規格適合 5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000の型番30-VFS4210-2Dのページです。
型番30-VFS4210-2Dに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
30-VFS4110-2DZ |
30-VFS4110-3DZ |
30-VFS4110-3DZ-03 |
30-VFS4210-3D |
30-VFS4210-3DZ |
30-VFS4210-3DZ-04 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 用途 | 設置方法 | 切換の種類 | ソレノイドの数 | 電圧 | 電源切時の状態 | 配管口の種類 | 配管ねじの呼び | 適応シリンダ径 (φ) | 定格圧力 (MPa) | CV値 | パイロット給気 | ランプ・サージ電圧保護回路 | 配管仕様 | ボディオプション | 手動操作の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,207円 ( 15,628円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC200V | 自己復帰(スプリングリターン) | - | - | - | 0.1~1.0 | - | 内部 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | 標準 | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) | |
12,835円 ( 14,119円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC110V/120V | 自己復帰(スプリングリターン) | - | - | - | 0.1~1.0 | - | 内部 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | 標準 | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) | |
14,535円 ( 15,989円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC110V/120V | 自己復帰(スプリングリターン) | [Rc(R)] Rc | 3/8 | 50~300 | 0.1~1.0 | 2.6 | 内部 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | 横配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) | |
15,512円 ( 17,063円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 2位置エキゾースト | ダブル | AC110V/120V | 自己保持 | - | - | - | 0.1~1.0 | - | 内部 | なし | - | 標準 | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) | |
17,170円 ( 18,887円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 2位置エキゾースト | ダブル | AC110V/120V | 自己保持 | - | - | - | 0.1~1.0 | - | 内部 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | 標準 | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) | |
18,870円 ( 20,757円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | ダブル | AC110V/120V | 自己保持 | [Rc(R)] Rc | 1/2 | 80~300 | 0.1~1.0 | 2.8 | 内部 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | 横配管 | 標準 | ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) |