(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:50-VPE542-1T-02A
防爆形 3ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VPE500・700シリーズ SMC エアバルブ 50-VPEシリーズ

防爆形 3ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VPE500・700シリーズ 50-VPE542-1T-02A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,317円
税込単価
20,149円

耐圧防爆構造認定品として日本国内でのみ使用可能・構造規格(ガス蒸気防爆):d2...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

50-VPE542-1T-02A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

50-VPE542-1T-02A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

電線管耐圧ねじ結合式引込方式/50-VPE542(R)-□T-□□(-F)

防爆形 3ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VPE500・700シリーズ 外形図1

( )内寸法は、外部パイロット形の場合

耐圧パッキン式引込方式/50-VPE542(R)-□E-□□(-F)

防爆形 3ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VPE500・700シリーズ 外形図2

( )内寸法は、外部パイロット形の場合

電線管耐圧ねじ結合式引込方式/50-VPE742(R)-□T-□□(-F)

防爆形 3ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VPE500・700シリーズ 外形図3

( )内寸法は、外部パイロット形の場合

耐圧パッキン式引込方式/50-VPE742(R)-□E-□□(-F)

防爆形 3ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VPE500・700シリーズ 外形図4

( )内寸法は、外部パイロット形の場合

製品仕様

型式表示方法

防爆形 3ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VPE500・700シリーズ 型番表示方法

仕様

使用流体空気
切替方式N.CまたはN.O(変更可能)
パイロット方式内部パイロット形/外部パイロット形
使用圧力範囲内部パイロット形0.2~0.8MPa
外部パイロット形サプライ圧力-101.2kPa~+0.8MPa
外部パイロット圧力0.2~0.8MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃(ただし、凍結なきこと)
応答時間注1)45ms以下(0.5MPa時)
最大作動頻度5Hz
給油不要
手動操作ノンロックプッシュ形
プッシュターンロックD形
取付姿勢自由

注1)JIS B8374-1993の動的性能試験による。(定格電圧時、サージ電圧保護回路無しの場合)

型番リスト

型番
切換の種類
電圧
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
CV値
パイロット給気
マニュアル
ブラケット
ボディサイズ
外部導線引込方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50-VPE542-1T-02A

2位置ノーマルクローズ
AC100V
1/4
0.2~0.8
1.6
内部
ブッシュ式
なし
50-VPE500
電線管耐圧ねじ結合式引込方式

1個

18,317( 20,149円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐圧防爆構造認定品として日本国内でのみ使用可能

・構造規格(ガス蒸気防爆):d2G4(型式検定合格番号 第T46132号)
・技術的基準(IEC規格79関係):Exd II BT4(型式検定合格番号 第TC14604号)

※本製品は社団法人産業安全技術協会(TIIS)の防爆構造、電気機械器具型式検定にパイロット弁部の型式で認定されています。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

50-VPE542-1T-02Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆形 3ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VPE500・700シリーズの型番50-VPE542-1T-02Aのページです。
型番50-VPE542-1T-02Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防爆形 3ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VPE500・700シリーズ

防爆形 3ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VPE500・700シリーズ

    防爆形 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VFE3000・5000シリーズ

    防爆形 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VFE3000・5000シリーズ

      本質安全防爆構造認定 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 51-SY5000・7000・9000

      本質安全防爆構造認定 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 51-SY5000・7000・9000

        単体バルブ パイロット式防爆形 5ポート弁セレックスバルブ 4F※※0Eシリーズ

        単体バルブ パイロット式防爆形 5ポート弁セレックスバルブ 4F※※0Eシリーズ

          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

              単体バルブ パイロット式防爆形 5ポート弁セレックスバルブ 4F※※0EXシリーズ

              単体バルブ パイロット式防爆形 5ポート弁セレックスバルブ 4F※※0EXシリーズ

                圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ

                圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ

                  特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                  特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                    ソレノイドバルブ(3ポート) 3V2Mシリーズ

                    ソレノイドバルブ(3ポート) 3V2Mシリーズ

                      5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                      5ポートパイロット形ソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VF3000・5000シリーズ

                        小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ

                        小型直動 3ポートソレノイドバルブ S070シリーズ

                          CSA規格適合 5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                          CSA規格適合 5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                            メーカー SMC SMC SMC CKD SMC SMC CKD CKD コガネイ AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC
                            通常価格 18,317円 10,327円 20,718円 - 254円 6,989円 - 2,745円 3,842円 506円 858円 1,827円 29,962円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            ポート数 3ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 2ポート弁 - - - - 5ポート弁
                            用途 単体使用 - 単体使用 単体使用 - 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 - - - -
                            種類 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - - - 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト - ダイレクト - - ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト - - - -
                            ソレノイドの数 シングル - - - - - - シングル - - - - -

                            防爆形 3ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VPE500・700シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50-VPE542-1E1-02A
                            50-VPE542-1E1-02A-F
                            50-VPE542-1E1-02B
                            50-VPE542-1T-02A-F
                            50-VPE542-1T-02B
                            50-VPE542-1T-02B-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切換の種類 電圧 配管ねじの呼び 定格圧力
                            (MPa)
                            CV値 パイロット給気 マニュアル ブラケット ボディサイズ 外部導線引込方式

                            22,821円

                            ( 25,103円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2位置ノーマルクローズAC100V1/40.2~0.81.6内部ブッシュ式なし50-VPE500耐圧パッキン式引込方式(適用ケーブル外径Φ7~10)

                            23,544円

                            ( 25,898円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2位置ノーマルクローズAC100V1/40.2~0.81.6内部ブッシュ式ブラケット付50-VPE500耐圧パッキン式引込方式(適用ケーブル外径Φ7~10)

                            22,821円

                            ( 25,103円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2位置ノーマルオープンAC100V1/40.2~0.81.6内部ブッシュ式なし50-VPE500耐圧パッキン式引込方式(適用ケーブル外径Φ7~10)

                            19,039円

                            ( 20,943円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2位置ノーマルクローズAC100V1/40.2~0.81.6内部ブッシュ式ブラケット付50-VPE500電線管耐圧ねじ結合式引込方式

                            18,317円

                            ( 20,149円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2位置ノーマルオープンAC100V1/40.2~0.81.6内部ブッシュ式なし50-VPE500電線管耐圧ねじ結合式引込方式

                            19,039円

                            ( 20,943円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2位置ノーマルオープンAC100V1/40.2~0.81.6内部ブッシュ式ブラケット付50-VPE500電線管耐圧ねじ結合式引込方式

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました