(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本質安全防爆構造認定 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 51-SY5000・7000・9000

本質安全防爆構造認定 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 51-SY5000・7000・9000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
20,718円 ~ 40,059円
税込価格
22,790円 ~ 44,065円

本質安全防爆構造認定品として日本国内でのみ使用可能 ・Exia II BT4(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

51-SY5000

本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 51-SY5000・7000・9000シリーズ 外形図1

51-SY7000

本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 51-SY5000・7000・9000シリーズ 外形図2

51-SY9000

本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 51-SY5000・7000・9000シリーズ 外形図3

製品仕様

型式表示方法

本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 51-SY5000・7000・9000シリーズ 型番表示方法

注1)付属するバリヤの型式を示します。なお、( )内の51-SYE100-□はSMCの管理型番です。
注2)バルブ交換等でバリヤが不要の場合はシステム表示記号の後にOを入れてください。例) 51-SY5120-AOLL3-01
注3)本製品はバリヤとバルブのセットによるシステム認証になリますので以下の点にご注意願います。

  • 本製品には、バリヤおよびバルブに型式検定合格番号が記載されたSMCの型式検定合格標章が貼られておりますので、バリヤとバルブの型式検定合格番号が一致したものを組合せてご使用ください。
  • SMCの型式検定合格標章が貼られていなかったり、型式検定合格番号が一致しない場合、本質安全防爆システム対応品となリませんので、バリヤは必ずSMCよりご購入ください。

仕様

シリーズ51-SY500051-SY700051-SY9000
使用流体空気
内部パイロット使用圧力範囲 Mpa2位置シングル0.15~0.7
2位置ダブル0.1~0.7
3位置0.2~0.7
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~+50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度 Hz2位置シングル、ダブル5
3位置3
マニュアル(手動操作)ノンロックプッシュ式、
プッシュターンロック式ドライバ操作形、
プッシュターンロック式手操作形
パイロット排気方法主弁・パイロット弁集合排気形
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃/耐振動 m/s2注)150/30
保護等級IP30(L形)、IP40(LL形)、IP65(TT形)

※IEC60529による。
注)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期における値)

ソレノイド仕様

口出線取出し方法L形プラグコネクタ(L)
カバー付L形プラグコネクタ(LL)
端子台形(TT)
コイル定格電圧DC12V
許容電圧変動定格の-10~+10%
コイル絶縁種類B種
消費電力0.52W(定格電圧の場合)

本質安全防爆システム仕様

防爆構造の種類本質安全防爆構造(ia)注1)
対象ガスまたは蒸気の発火度および爆発等級IIBT4
バリヤの入力電圧DC24V(システムの定格電圧)注2)注3)
    注1)警告:0種場所には使用できません。2種場所または1種場所でご使用ください。
    注2)注意:バルブとバリヤには極性があります。極性を誤り電圧を入れますと、バリヤが使用できなくなります。
    注3)注意:バルブの入力電圧がDC10.8V(最小値)ある様にしてください。

    流量特性

    51-SY5000シリーズ

    バルブ型番切換方式管接続口径流量特性注)
    1, 5, 3(P、EA、EB)4、2(A、B)1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)
    C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCv
    51-SY5□20-□-012位置シングル1/81/81.90.350.492.40.390.61
    ダブル
    3位置クローズドセンタ1.70.430.451.80.350.46
    エキゾーストセンタ1.50.440.412.5〔1.5〕0.32〔0.43〕0.59〔0.40〕
    プレッシャセンタ2.2〔0.91〕0.46〔0.58〕0.61〔0.28〕1.80.380.46
    51-SY5□20-□-C42位置シングルC4(φ4ワンタッチ管継手)0.750.430.200.850.640.30
    ダブル
    3位置クローズドセンタ0.740.400.190.840.570.28
    エキゾーストセンタ0.750.360.190.84〔0.84〕0.64〔0.53〕0.30〔0.27〕
    プレッシャセンタ0.78〔0.71〕0.44〔0.37〕0.21〔0.18〕0.840.570.27
    51-SY5□20-□-C62位置シングルC6(φ6ワンタッチ管継手)1.50.330.332.00.370.52
    ダブル
    3位置クローズドセンタ1.30.310.331.60.320.39
    エキゾーストセンタ1.30.330.331.8〔1.4〕0.35〔0.37〕0.44〔0.35〕
    プレッシャセンタ1.7〔0.80〕0.31〔0.47〕0.42〔0.23〕1.70.330.44
    51-SY5□20-□-C82位置シングルC8(φ8ワンタッチ管継手)1.90.210.452.30.290.57
    ダブル
    3位置クローズドセンタ1.60.290.391.70.380.46
    エキゾーストセンタ1.40.380.392.0〔1.5〕0.37〔0.41〕0.52〔0.43〕
    プレッシャセンタ2.2〔1.6〕0.32〔0.44〕0.56〔0.44〕1.80.410.50

    注)〔 〕内はノーマル位置の場合。

    51-SY7000シリーズ

    バルブ型番切換方式管接続口径流量特性注)
    1, 5, 3(P、EA、EB)4、2(A、B)1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)
    C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCv
    51-SY7□20-□-022位置シングル1(P)ポート1/4
    5, 3(EA,EB)ポート1/8
    1/44.10.230.933.30.330.81
    ダブル
    3位置クローズドセンタ2.90.310.702.40.380.63
    エキゾーストセンタ2.50.390.653.4〔2.1〕0.35〔0.38〕0.82〔0.54〕
    プレッシャセンタ4.3〔2.4〕0.23〔0.32〕0.97〔0.61〕2.20.390.58
    51-SY7□20-□-C82位置シングルC8(φ8ワンタッチ管継手)3.20.260.773.20.370.82
    ダブル
    3位置クローズドセンタ2.60.240.632.40.310.62
    エキゾーストセンタ2.40.250.572.6〔1.9〕0.42〔0.46〕0.70〔0.56〕
    プレッシャセンタ3.3〔2.4〕0.28〔0.22〕0.78〔0.57〕2.20.340.60
    51-SY7□20-□-C102位置シングルC10(φ10ワンタッチ管継手)3.80.260.863.20.340.82
    ダブル
    3位置クローズドセンタ2.80.270.672.40.210.59
    エキゾーストセンタ2.50.250.592.7〔2.0〕0.38〔0.38〕0.70〔0.56〕
    プレッシャセンタ3.8〔2.4〕0.25〔0.31〕0.89〔0.61〕2.30.380.61

    注)〔 〕内はノーマル位置の場合。

    51-SY9000シリーズ

    バルブ型番切換方式管接続口径流量特性
    1, 5, 3(P、EA、EB)4、2(A、B)1→4/2(P→A/B)4/2→5/3(A/B→EA/EB)
    C〔dm3/(s・bar)〕bCvC〔dm3/(s・bar)〕bCv
    51-SY9□20-□-022位置シングル1/41/47.00.331.77.60.352.0
    ダブル
    51-SY9□20-□-032位置シングル3/88.00.291.98.00.332.0
    ダブル
    51-SY9□20-□-C82位置シングルC8(φ8ワンタッチ管継手)4.30.280.967.10.321.7
    ダブル
    51-SY9□20-□-C102位置シングルC10(φ10ワンタッチ管継手)6.10.281.47.90.331.9
    ダブル
    51-SY9□20-□-C122位置シングルC12(φ12ワンタッチ管継手)7.00.251.68.60.412.2
    ダブル

    型番リスト

    型番
    切換の種類
    ソレノイドの数
    電源切時の状態
    配管口の種類
    配管ねじの呼び
    定格圧力(MPa)
    接続チューブ径
    CV値
    リード線取出し方法
    マニュアル
    ブラケット
    バルブ仕様
    継手ねじ部種類
    システム表示
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除
    2位置エキゾースト
    [シングル] シングル
    自己復帰(差圧リターン)
    ワンタッチ配管
    -
    0.15~0.7
    φ6
    0.33
    L形プラグコネクタ(リード線長さ300mm)
    ノンロックプッシュ式
    サイドブラケット付
    51-SY5000
    Rc
    Z728.H

    1個

    22,761( 25,037円 )

    19日目

    2位置エキゾースト
    [シングル] シングル
    自己復帰(差圧リターン)
    [Rc(R)] Rc
    1/8
    0.15~0.7
    -
    0.49
    カバー付L形プラグコネクタ(リード線長さ1000mm)
    プッシュターンロック式手操作形
    ブラケットなし
    51-SY5000
    -
    Z728.H

    1個

    20,718( 22,790円 )

    19日目

    2位置エキゾースト
    ダブル
    自己保持
    [Rc(R)] Rc
    1/8
    0.1~0.7
    -
    0.49
    カバー付L形プラグコネクタ(リード線長さ600mm)
    ノンロックプッシュ式
    ブラケットなし
    51-SY5000
    -
    Z728.H

    1個

    35,547( 39,102円 )

    19日目

    3位置クローズドセンタ
    ダブル
    自己復帰(スプリングリターン)
    [Rc(R)] Rc
    1/8
    0.2~0.7
    -
    0.45
    カバー付L形プラグコネクタ(リード線長さ600mm)
    ノンロックプッシュ式
    サイドブラケット付
    51-SY5000
    -
    Z728.H

    1個

    37,077( 40,785円 )

    19日目

    3位置エキゾーストセンタ
    ダブル
    自己復帰(スプリングリターン)
    [Rc(R)] Rc
    1/8
    0.2~0.7
    -
    0.41
    カバー付L形プラグコネクタ(リード線長さ1000mm)
    ノンロックプッシュ式
    サイドブラケット付
    51-SY5000
    -
    Z728.H

    1個

    40,059( 44,065円 )

    19日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    本質安全防爆構造認定品として日本国内でのみ使用可能

    ・Exia II BT4(TIIS認定品)
    本製品は社団法人産業安全技術協会(TIIS)の防爆構造電気機械器具型式検定に電磁弁用電磁石と安全保持器を組合せた本質安全防爆システムとして認定されています。

    ※システム表示、付属するバリヤの選択で、B(ツェナー形)バリヤは生産中止(2017年12月)になりました。A(ツェナー形)、F(絶縁形)をご選定ください。

    (i)ご注意

    • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
      特集ページは こちら から、ご確認下さい。

      ■SMC製品取扱いについて
      Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
      型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
    • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

    カタログ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    本質安全防爆構造認定 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 51-SY5000・7000・9000

    本質安全防爆構造認定 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 51-SY5000・7000・9000

      防爆形 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VFE3000・5000シリーズ

      防爆形 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VFE3000・5000シリーズ

        防爆形 3ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VPE500・700シリーズ

        防爆形 3ポートパイロット形ソレノイドバルブ 50-VPE500・700シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット サブプレート単体 VQ2000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ プラグインユニット サブプレート単体 VQ2000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ

              5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

              5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

                5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS4000

                  5ポートソレノイドバルブ 単体ユニット ベース配管形 二次電池対応 25A-VQ4000

                  5ポートソレノイドバルブ 単体ユニット ベース配管形 二次電池対応 25A-VQ4000

                    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 二次電池対応 25A-VQ2000

                        5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 二次電池対応 25A-VQ2000

                          【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                          【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000

                            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000

                              メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC
                              通常価格 20,718円 10,327円 18,317円 10,497円 5,779円 254円 10,667円 1,617円 6,989円 6,034円 945円 1,675円 15,044円
                              通常出荷日 19日目   6日目~   6日目~   6日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                              ポート数 5ポート弁 - 3ポート弁 - 5ポート弁 - 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁
                              用途 単体使用 - 単体使用 単体使用 - - - - 単体使用 単体使用 - 単体使用 -
                              種類 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁
                              設置方法 ダイレクト - ダイレクト ダイレクト - - - - ダイレクト ダイレクト - ダイレクト -
                              仕様 無給油 - 防爆 / 無給油 - 無給油 - 無給油 / 低電流 - - 無給油 - 標準 無給油

                              本質安全防爆構造認定 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 51-SY5000・7000・9000のレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました