(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-SY3220-5L-C4
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000 SMC SY シリーズ

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000 10-SY3220-5L-C4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,719円
税込単価
10,691円

【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-SY3220-5L-C4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10-SY3220-5L-C4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

注)[ ]はACの場合。

10-SY3000シリーズ

■2位置シングル

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 外形図01

グロメット(G)、(H):10-SY3120-□G/H□□-C4/C6/N3/N7(-F2)

■2位置ダブル

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 外形図02

グロメット(G)、(H):10-SY3220-□G/H□□-C4/C6/N3/N7(-F2)

■3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 外形図03

グロメット(G)、(H):10-SY3320/3420/3520-□G/H□□-C4/C6/N3/N7(-F2)

10-SY5000シリーズ

■2位置シングル

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 外形図04

グロメット(G)、(H):10-SY5120-□G/H□□-C4/C6/C8/N3/N7/N9(-F2)

■2位置ダブル

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 外形図05

グロメット(G)、(H):10-SY5220-□G/H□□-C4/C6/C8/N3/N7/N9(-F2)

■3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 外形図06

グロメット(G)、(H):10-SY5320/5420/5520-□G/H□□-C4/C6/C8/N3/N7/N9□(-F2)

10-SY7000シリーズ

■2位置シングル

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 外形図07

グロメット(G)、(H):10-SY7120-□G/H□□-C8/C10/N9/N11□(-F2)

■2位置ダブル

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 外形図08

グロメット(G)、(H):10-SY7220-□G/H□□-C8/C10/N9/N11□(-F2)

■3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 外形図09

グロメット(G)、(H):10-SY7320/7420/7520-□G/H□□-C8/C10/N9/N11□(-F2)

10-SY9000シリーズ

■2位置シングル

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 外形図10

グロメット(G)、(H):10-SY9120-□G/H□□-C8/C10/C12/N9/N11□

■2位置ダブル

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 外形図11

グロメット(G)、(H):10-SY9220-□G/H□□-C8/C10/C12/N9/N11□

■3位置クローズドセンタ・エキゾーストセンタ・プレッシャセンタ

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 外形図12

グロメット(G)、(H):10-SY9320/9420/9520-□G/H□□-C8/C10/C12/N9/N11□

製品仕様

型式表示方法

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 型番表示方法01

仕様

シリーズ
10-SY300010-SY500010-SY700010-SY9000
使用流体空気
内部パイロット使用圧力範囲MPa2位置シングル0.15~0.7
2位置ダブル0.1~0.7
3位置0.2~0.7
周囲温度および使用流体温度℃-10~+50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度Hz2位置シングル、ダブル10555
3位置3333
マニュアル(手動操作)ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形
パイロット排気方法主弁・パイロット弁集合排気形
給油不要
取付姿勢自由
注)耐衝撃/耐振動m/s2150/30
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)

※IEC60529による。
注)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。(初期のおける値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。(初期のおける値)

ソレノイド仕様

リード線取出し方法グロメット(G)・(H)、DIN形ターミナル(D)・(Y)、L形プラグコネクタ(L)、M8コネクタ(W)、M形プラグコネクタ(M)
G、H、L、M、WD、Y
コイル定格電圧VDC24、12、6、5、324、12
AC50/60Hz100、110、200、220
許容電圧変動定格電圧の±10%※
消費電力WDC標準0.35{ランプ付:0.4(DIN形ターミナルのランプ付は0.45)}
節電回路付0.1(ランプ付のみ)※
[起動0.4、保持0.1]
※皮相電力VAAC100V0.78(ランプ付:0.81)0.78(ランプ付:0.87)
110V
[115V]
0.86(ランプ付:0.89)
[0.94(ランプ付:0.97)]
0.86(ランプ付:0.97)
[0.94(ランプ付:1.07)]
200V1.18(ランプ付:1.22)1.15(ランプ付:1.30)
220V
[230V]
1.30(ランプ付:1.34)
[1.42(ランプ付:1.46)]
1.27(ランプ付:1.46)
[1.39(ランプ付:1.60)]
サージ電圧保護回路ダイオード(DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ)
インジケーターランプLED(DIN形ターミナルのACはネオン球)

※AC110Vと115V、AC220Vと230Vは共用です。
※AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15%~+5%となります。
※DIN形ターミナル・M8コネクタには節電回路付はありません。

流量特性/質量表

■10-SY3000
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 流量特性/質量表02
■10-SY5000
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 流量特性/質量表03
■10-SY7000
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 流量特性/質量表04
■10-SY9000
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 クリーンシリーズ 10-SY3000・5000・7000・9000シリーズ 流量特性/質量表05

注)〔 〕内はノーマル位置の場合。

型番リスト

型番
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
接続チューブ径
CV値
コイル仕様
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
ブラケット
CE対応
バルブ仕様
継手ねじ部種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-SY3220-5L-C4

2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
ワンタッチ配管
-
-
0.1~0.7
φ4
0.18
標準
L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
非対応
10-SY3000
-

1個

9,719( 10,691円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

10-SY3220-5L-C4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000の型番10-SY3220-5L-C4のページです。
型番10-SY3220-5L-C4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

      3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

      3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ

        5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ

          5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ

              3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

              3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

                3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ

                3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ

                    4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ3000シリーズ

                    4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ3000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 SY3000・5000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 SY3000・5000シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ 5ポートソレノイドバルブマニホールド混合取付可能タイプ

                        3ポートソレノイドバルブ 5ポートソレノイドバルブマニホールド混合取付可能タイプ

                          高速弁 K2シリーズ

                          高速弁 K2シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ
                            通常価格 7,279円 6,544円 4,319円 7,604円 9,505円 8,627円 4,454円 7,244円 8,054円 6,629円 9,519円 5,099円 5,571円
                            通常出荷日 9日目   6日目~   3日目~   6日目   9日目   19日目   3日目   3日目   19日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   3日目~  
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 - - - 2ポート弁
                            用途 単体使用 - - - マニホールド搭載用単体 - - - マニホールド搭載用単体 - マニホールド搭載用単体 - -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト - - - マニホールドベース - - - マニホールドベース - マニホールドベース - -
                            仕様 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム - 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 無給油 / クリーンルーム 防滴 / 無給油 - 標準 / 無給油

                            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-SY3120-5G-C6
                            10-SY3120-5LOZ-C4-F1
                            10-SY3120-5LOZE-M5
                            10-SY3220-5LZ-C6-F2
                            10-SY3220-5LZE-M5
                            10-SY3220-SW3Z-C4-F2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切換の種類 ソレノイドの数 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 配管ねじの呼び 適応シリンダ径
                            (φ)
                            定格圧力
                            (MPa)
                            接続チューブ径 CV値 コイル仕様 リード線取出し方法 マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 ブラケット CE対応 バルブ仕様 継手ねじ部種類

                            7,514円

                            ( 8,265円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(差圧リターン)ワンタッチ配管-63以下0.15~0.7φ60.19標準グロメット リード線長さ300mmノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路なしブラケットなし非対応10-SY3000-

                            7,964円

                            ( 8,760円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(差圧リターン)ワンタッチ配管--0.15~0.7φ40.18標準L形プラグコネクタ コネクタなしノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付フートブラケット付非対応10-SY3000-

                            7,279円

                            ( 8,007円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(差圧リターン)MM5-0.15~0.7-0.16標準L形プラグコネクタ コネクタなしプッシュターンロック式手操作形ランプ・サージ電圧保護回路付ブラケットなし非対応10-SY3000-

                            10,214円

                            ( 11,235円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2位置エキゾーストダブルDC24V自己保持ワンタッチ配管--0.1~0.7φ60.19標準L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付サイドブラケット付非対応10-SY3000-

                            9,584円

                            ( 10,542円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2位置エキゾーストダブルDC24V自己保持MM5-0.1~0.7-0.16標準L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)プッシュターンロック式手操作形ランプ・サージ電圧保護回路付ブラケットなし非対応10-SY3000-

                            13,727円

                            ( 15,100円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2位置エキゾーストダブルDC5V自己保持ワンタッチ配管--0.1~0.7φ40.18標準M8コネクタ コネクタケーブル付(1000mm)ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付サイドブラケット付非対応10-SY3000-

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました