【特長】・最大Φ125のシリンダの中間停止が可能・消費電力:1W・4つのマニュ...
外部パイロット電磁形:VEX3221、内部パイロット電磁形:VEX3222
エアオペレート形:VEX3220
DIN形ターミナル(D)
外部パイロット電磁形:VEX3421、内部パイロット電磁形:VEX3422
エアオペレート形:VEX3420
DIN形ターミナル(D)
型番 | ベース配管形 | VEX322□-01/02 | VEX342□-02/03/04 |
---|---|---|---|
操作方式 | エアオペレート形、外部パイロット電磁形、内部パイロット電磁形 | ||
使用流体 | 空気 | ||
エアオペレート使用圧力範囲MPa | 使用圧力範囲 | -101.2kPa~+1.0 | |
パイロット圧力範囲 | 0.2~1.0 | ||
内部パイロット使用圧力範囲MPa | 0.2~0.7 | ||
外部パイロット使用圧力範囲MPa | 使用圧力範囲 | -101.2kPa~+1.0 | |
パイロット圧力範囲 | 0.2~0.7 | ||
使用流体温度および周囲温度 | 0~+50℃(エアオペレート形は60℃) | ||
応答時間(パイロット圧力/0.5MPa時) | 40ms以下 | 60ms以下注1) | |
最大作動頻度 | 3Hz | ||
取付姿勢 | 自由 | ||
給油注2) | 不要(給油の際はタービン油1種ISO VG32) |
注1)ACの場合、96ms以下となります。
注2)本製品では、無潤滑仕様はできません。
型番 | VEX3221、VEX3222、VEX3421、VEX3422 | |||
---|---|---|---|---|
パイロット弁 | V114□、V115□ | |||
リード線取出し方法 | グロメット(G)、L形プラグコネクタ(L)、M形プラグコネクタ(M)、DIN形ターミナル(D) | |||
コイル定格電圧V | AC(50/60Hz) | 100V、110V、200V、220V | ||
DC | 3V、5V、6V、12V、24V | |||
許容電圧変動 | 定格電圧の-10~+10%※ | |||
皮相電力VA | AC | G, L, M | 100V | 0.78(ランプ付:0.81) |
110V | 0.86(ランプ付:0.89) | |||
200V | 1.18(ランプ付:1.22) | |||
220V | 1.30(ランプ付:1.34) | |||
D | 100V | 0.78(ランプ付:0.87) | ||
110V | 0.86(ランプ付:0.97) | |||
200V | 1.15(ランプ付:1.30) | |||
220V | 1.27(ランプ付:1.46) | |||
消費電力W | DC | G, L, M | 1.0(ランプ付:1.1) | |
D | 1.0(ランプ付:1.1) |
※S、Zタイプについての許容電圧変動
表示記号
【結線要領】
1. 固定ねじを緩め、コネクタを電磁弁端子台から引抜きます。
2. 固定ねじを抜いてから、ターミナルブロック下部の切欠部へマイナスドライバ等を差し込んでこじあけ、ターミナルブロックとハウジングを分離します。
3. ターミナルブロックの端子ねじ(マイナスねじ)を緩め、結線方法に従ってリード線の心線を端子へ差込み、端子ねじで確実に固定してください。
4. グランドナットを締込んで、コードを固定してください。
※結線を行う場合、指示されたサイズ(φ3.5~φ7)のキャブタイヤコード以外を使用しますと、IP65(保護構造)の規格を満足しなくなりますので、ご注意ください。
また、グランドナット、固定ねじは必ず規定トルク範囲で締付けてください。
【取出口変更要領】
※ランプ付の場合、コードのリード線でランプを破損したりしないよう注意してください。
【注意事項】
【適合ケーブル】
型番 |
用途 |
種類 |
設置方法 |
ソレノイドの数 |
電圧 |
配管口の種類 |
配管ねじの呼び |
適応シリンダ径(φ) |
定格圧力(MPa) |
駆動の種類 |
パイロット給気 |
手動スイッチ |
リード線取出し方法 |
マニュアル |
ランプ・サージ電圧保護回路 |
ボディ形式 |
オプション |
ボディサイズ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
VEX3221-5L1 |
マニホールド搭載用単体
|
電磁弁
|
マニホールドベース
|
ダブル
|
DC24V
|
-
|
-
|
-
|
-0.1~1
|
パイロット式スプール
|
外部
|
ノンロック
|
L形プラグコネクタ/リード線付線長300mm
|
ノンロックプッシュ式
|
なし
|
パイロット電磁形
|
なし
|
22
| 1個 | 11,177円(
12,295円
) | 19日目 |
Loading...
【特長】
・最大Φ125のシリンダの中間停止が可能
・消費電力:1W
・4つのマニュアル操作方法
ノンロックプッシュ式
ロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
プッシュターンロック式(手操作形)
この商品に近い類似品がありませんでした。
VEX3221-5L1で型番確定
3ポート3ポジションバルブ ベース配管形 VEX3シリーズの型番VEX3221-5L1のページです。
型番VEX3221-5L1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VEX3221-015DS1-N |
VEX3221-015DZ1 |
VEX3221-015DZ1-N |
VEX3221-5LU1 |
VEX3221-5LU1-N |
VEX3221-5MB1 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 用途 | 種類 | 設置方法 | ソレノイドの数 | 電圧 | 配管口の種類 | 配管ねじの呼び | 適応シリンダ径 (φ) | 定格圧力 (MPa) | 駆動の種類 | パイロット給気 | 手動スイッチ | リード線取出し方法 | マニュアル | ランプ・サージ電圧保護回路 | ボディ形式 | オプション | ボディサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,423円 ( 16,965円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | ダブル | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -0.1~1 | パイロット式スプール | 外部 | ノンロック | DIN形ターミナル/コネクタ付 | ノンロックプッシュ式 | サージ電圧保護回路付 | パイロット電磁形 | パイロットエキゾースト(PE)用サイレンサ | 22 | |
16,304円 ( 17,934円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | ダブル | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -0.1~1 | パイロット式スプール | 外部 | ノンロック | DIN形ターミナル/コネクタ付 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | パイロット電磁形 | なし | 22 | |
16,598円 ( 18,258円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | ダブル | DC24V | [Rc(R)] Rc | 1/8 | - | -0.1~1 | パイロット式スプール | 外部 | ノンロック | DIN形ターミナル/コネクタ付 | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | パイロット電磁形 | パイロットエキゾースト(PE)用サイレンサ | 22 | |
13,780円 ( 15,158円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド搭載用単体 | 電磁弁 | マニホールドベース | ダブル | DC24V | - | - | - | -0.1~1 | パイロット式スプール | 外部 | ノンロック | L形プラグコネクタ/リード線付線長300mm | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | パイロット電磁形 | なし | 22 | |
13,439円 ( 14,783円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド搭載用単体 | 電磁弁 | マニホールドベース | ダブル | DC24V | - | - | - | -0.1~1 | パイロット式スプール | 外部 | ノンロック | L形プラグコネクタ/リード線付線長300mm | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | パイロット電磁形 | パイロットエキゾースト(PE)用サイレンサ | 22 | |
11,177円 ( 12,295円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド搭載用単体 | 電磁弁 | マニホールドベース | ダブル | DC24V | - | - | - | -0.1~1 | パイロット式スプール | 外部 | ロック | M形プラグコネクタ/リード線付線長300mm | ロック式ドライバ操作形 | なし | パイロット電磁形 | なし | 22 |