(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-SYJ7143-5GZ
5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ SMC エアバルブ 10-SYJシリーズ

5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ 10-SYJ7143-5GZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,627円
税込単価
9,490円

【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-SYJ7143-5GZ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10-SYJ7143-5GZ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

2位置シングル

5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ 外形図

グロメット(G):10-SYJ7123-□G□□-01□

5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ 外形図2

L形プラグコネクタ(L):10-SYJ7123-□L□□-01□(-F)

5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ 外形図3

M形プラグコネクタ(M):10-SYJ7123-□M□□-01□(-F)

5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ 外形図4

DIN形ターミナル(D):10-SYJ7123-□D□□-01□(-F)

※[ ]はACの場合

製品仕様

型式表示方法

5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ 型番表示方法

注)直接配管形の電磁弁を単体で発注された場合には、マニホールド用取付ビス、ガスケットは付属していませんので、必要な場合は別途手配してください。

仕様

使用流体空気
使用圧力範囲 MPa2位置シングル0.15~0.7
2位置ダブル0.1~0.7
3位置0.15~0.7
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~+50(ただし凍結なきこと。)
注1)応答時間 ms(0.5MPaの時)2位置シングル、ダブル30以下
3位置60以下
最大作動頻度 Hz2位置シングル、ダブル5
3位置3
マニュアル(手動操作)ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形
パイロット排気方法主弁・パイロット弁集合排気形
給油不要
取付姿勢自由
注2)耐衝撃/耐振動 m/s2150/30
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)

※IEC60529による。
注1)JIS B8375-1981動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

型番リスト

型番
用途
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
接続チューブ径
配管
CV値
手動スイッチ
コイル仕様
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
ブラケット
CE対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-SYJ7143-5GZ

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
-
-
-
0.15~0.7
-
サブベース配管
-
ノンロック
標準
グロメットリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
非対応

1個

8,627( 9,490円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

10-SYJ7143-5GZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズの型番10-SYJ7143-5GZのページです。
型番10-SYJ7143-5GZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ

      4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ3000シリーズ

      4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ3000シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ

          3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

          3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

            3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

            3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

              5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

                5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

                  5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

                    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

                      3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ

                      3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ7000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ7000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ5000シリーズ

                          5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ5000シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 8,627円 7,604円 6,629円 7,244円 4,319円 4,454円 9,505円 7,279円 8,054円 6,544円 2,507円 6,989円 5,651円
                            通常出荷日 19日目   6日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   9日目   9日目~   19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 - 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            仕様 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム - 無給油 / クリーンルーム 無給油 無給油 / クリーンルーム 無給油 無給油 無給油
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール 直動式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール
                            シールの種類 ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール

                            5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-SYJ7123-5DZ-01T
                            10-SYJ7123-5DZD-01
                            10-SYJ7123-5LOZ-01-F
                            10-SYJ7143-5L
                            10-SYJ7143-5LOZ
                            10-SYJ7143-5LZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 設置方法 切換の種類 ソレノイドの数 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 配管ねじの呼び 適応シリンダ径
                            (φ)
                            定格圧力
                            (MPa)
                            接続チューブ径 配管 CV値 手動スイッチ コイル仕様 リード線取出し方法 マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 ブラケット CE対応

                            10,294円

                            ( 11,323円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)NPTF1/8100以下0.15~0.7-ダイレクト配管0.58ノンロック標準DIN形ターミナル(コネクタ付)ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ブラケットなし非対応

                            9,562円

                            ( 10,518円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc1/8100以下0.15~0.7-ダイレクト配管0.58ロック標準DIN形ターミナル(コネクタ付)プッシュターンロック式ドライバ操作形ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)ブラケットなし非対応

                            9,009円

                            ( 9,910円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc1/8100以下0.15~0.7-ダイレクト配管0.58ノンロック標準L形プラグコネクタ(コネクタなし)ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付ブラケット付非対応

                            8,627円

                            ( 9,490円 )
                            1個 -

                            19日目

                            マニホールド搭載用単体マニホールドベース2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)---0.15~0.7-サブベース配管-ノンロック標準L形プラグコネクタリード線長さ300mmノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路なしブラケットなし非対応

                            8,711円

                            ( 9,582円 )
                            1個 -

                            19日目

                            マニホールド搭載用単体マニホールドベース2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)---0.15~0.7-サブベース配管-ノンロック標準L形プラグコネクタ(コネクタなし)ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付ブラケットなし非対応

                            8,754円

                            ( 9,629円 )
                            1個 -

                            19日目

                            マニホールド搭載用単体マニホールドベース2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)---0.15~0.7-サブベース配管-ノンロック標準L形プラグコネクタリード線長さ300mmノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付ブラケットなし非対応

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました