(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-SYJ5123-SLD-M5
5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ SMC エアバルブ 10-SYJシリーズ

5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ 10-SYJ5123-SLD-M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,604円 ~ 8,210円
税込価格
8,364円 ~ 9,031円

【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-SYJ5123-SLD-M5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

2位置シングル

5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ 外形図

※[ ]はACの場合

製品仕様

型式表示方法

5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ 型番表示方法

仕様

使用流体空気
使用圧力範囲 MPa2位置シングル0.15~0.7
2位置ダブル0.1~0.7
3位置0.15~0.7
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~+50(ただし凍結なきこと。)
注1)応答時間 ms(0.5MPaの時)2位置シングル、ダブル25以下
3位置40以下
最大作動頻度 Hz2位置シングル、ダブル5
3位置3
マニュアル(手動操作)ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形
パイロット排気方法主弁・パイロット弁集合排気形
給油不要
取付姿勢自由
注2)耐衝撃/耐振動 m/s2150/30
保護構造防塵(※DIN形ターミナルはIP65)

※IEC60529による。
注1)JIS B8375-1981動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)

型番リスト

型番
用途
設置方法
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
接続チューブ径
配管
コイル仕様
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
ブラケット
CE対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

10-SYJ5123-SLD-M5

単体使用
ダイレクト
2位置エキゾースト
[シングル] シングル
DC5V
自己復帰(スプリングリターン)
M
M5
0.15~0.7
-
ダイレクト配管
標準
L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)
プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
ランプ・サージ電圧保護回路なし
ブラケットなし
非対応

1個

7,604( 8,364円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ7000シリーズ

      4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ3000シリーズ

      4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ3000シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ パイロット形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ500シリーズ

          3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

          3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーン 大流量タイプ

            3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

            3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SY100シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

                5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

                  5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 クリーン 10-SY3000・5000・7000・9000

                    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 SY3000・5000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 SY3000・5000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ5000シリーズ

                        5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール SYJ5000シリーズ

                          3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ

                          3ポートソレノイドバルブ 直動形 弾性体シール V100シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 7,604円 8,627円 6,629円 7,244円 4,454円 4,319円 7,279円 9,505円 6,544円 8,054円 9,519円 5,651円 2,507円
                            通常出荷日 6日目   19日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   9日目   9日目   6日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 - 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 3ポート弁
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            仕様 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム 無給油 / クリーンルーム - 無給油 / クリーンルーム 無給油 防滴 / 無給油 無給油 無給油
                            駆動の種類 パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール 直動式スプール
                            シールの種類 ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール - ソフトシール ソフトシール

                            5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ5000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました