【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への...
※[ ]はACの場合。
注)直接配管形の電磁弁を単体で発注された場合には、マニホールド用取付ビス、ガスケットは付属していませんので、必要な場合は別途手配してください。
使用流体 | 空気 | |
---|---|---|
使用圧力範囲 MPa | 2位置シングル | 0.15~0.7 |
2位置ダブル | 0.1~0.7 | |
3位置 | 0.2~0.7 | |
周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+50(ただし凍結なきこと) | |
注1)応答時間 ms(0.5MPa時) | 2位置シングル、ダブル | 15以下 |
3位置 | 30以下 | |
最大作動頻度 Hz | 2位置シングル、ダブル | 10 |
3位置 | 3 | |
マニュアル(手動操作) | ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形 | |
パイロット排気方法 | 主弁・パイロット弁集合排気形 | |
給油 | 不要 | |
取付姿勢 | 自由 | |
注2)耐衝撃/耐振動 m/s2 | 150/30 | |
保護構造 | 防塵(※M8コネクタはIP65) |
※IEC60529による。
注1)JIS B 8375-1981動的性能試験による。(コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場合)
注2)耐衝撃:主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤動作なし。(初期における値)
耐振動:45~2,000Hz 1掃引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤動作なし。(初期における値)
リード線取出し方法 | グロメット(G)・(H)、L形プラグコネクタ(L)、M形プラグコネクタ(M)、M8コネクタ(W) | ||
---|---|---|---|
コイル定格電圧 V | DC | 24、12、6、5、3 | |
AC50/60Hz | 100、110、200、220 | ||
許容電圧変動 | 定格電圧の±10%※ | ||
消費電力 W | DC | 標準 | 0.35(ランプ付:0.4) |
節電回路付 | 0.1(ランプ付のみ)※ [起動0.4、保持0.1] | ||
※皮相電力 VA | AC | 100V | 0.78(ランプ付:0.81) |
110V [115V] | 0.86(ランプ付:0.89) [0.94(ランプ付:0.97)] | ||
200V | 1.18(ランプ付:1.22) | ||
220V [230V] | 1.30(ランプ付:1.34) [1.42(ランプ付:1.46)] | ||
サージ電圧保護回路 | ダイオード(無極性タイプはバリスタ) | ||
インジケータランプ | LED |
※AC110VとAC115V、AC220Vと230Vは共用です。
※AC115V、AC230Vの場合、許容電圧変動は定格電圧の-15~+5%となります。
型番 |
ポート数 |
用途 |
設置方法 |
切換の種類 |
ソレノイドの数 |
電圧 |
電源切時の状態 |
配管口の種類 |
配管ねじの呼び |
適応シリンダ径(φ) |
定格圧力(MPa) |
配管 |
CV値 |
コイル仕様 |
リード線取出し方法 |
マニュアル |
ランプ・サージ電圧保護回路 |
ブラケット |
CE対応 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10-SYJ3243-5MZ-M5 |
5ポート弁
|
単体使用
|
ダイレクト
|
2位置エキゾースト
|
ダブル
|
DC24V
|
自己保持
|
M
|
M5
|
-
|
0.1~0.7
|
サブベース配管
|
0.12
|
標準
|
M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm)
|
ノンロックプッシュ式
|
ランプ・サージ電圧保護回路付
|
ブラケットなし
|
非対応
| 1個 | 10,574円(
11,631円
) | 3日目 |
Loading...
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
この商品に近い類似品がありませんでした。
10-SYJ3243-5MZ-M5で型番確定
4・5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール クリーンシリーズ 10-SYJ3000シリーズの型番10-SYJ3243-5MZ-M5のページです。
型番10-SYJ3243-5MZ-M5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
10-SYJ3133-5LOZ |
10-SYJ3243-5MOZ-M5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ポート数 | 用途 | 設置方法 | 切換の種類 | ソレノイドの数 | 電圧 | 電源切時の状態 | 配管口の種類 | 配管ねじの呼び | 適応シリンダ径 (φ) | 定格圧力 (MPa) | 配管 | CV値 | コイル仕様 | リード線取出し方法 | マニュアル | ランプ・サージ電圧保護回路 | ブラケット | CE対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,629円 ( 7,292円 ) | 1個 | - | 9日目 | 4ポート弁 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | DC24V | 自己復帰(差圧リターン) | - | - | - | 0.15~0.7 | サブベース配管 | - | 標準 | L形プラグコネクタ コネクタなし | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ブラケットなし | 非対応 | |
9,901円 ( 10,891円 ) | 1個 | - | 9日目 | 5ポート弁 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | ダブル | DC24V | 自己保持 | M | M5 | - | 0.1~0.7 | サブベース配管 | 0.12 | 標準 | M形プラグコネクタ コネクタなし | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | ブラケットなし | 非対応 |