(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-VP344-1D1-A
3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 二次電池対応 SMC デンジベン

3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 二次電池対応 25A-VP344-1D1-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,585円
税込単価
9,444円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-VP344-1D1-A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-VP344-1D1-A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型式表示方法

3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 二次電池対応 25A-VP344・544・744シリーズ 型番表示方法

注)AC仕様はDIN形、コンジットターミナルタイプのみ対応しています。詳細はリード線取出し方法にてご確認ください。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

型番リスト

型番
用途
設置方法
切換の種類
電圧
配管口の種類
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
CV値
パイロット給気
コイル仕様
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
バルブ仕様
ファンクション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-VP344-1D1-A

マニホールド搭載用単体
マニホールドベース
2位置ノーマルクローズ
AC100V
-
-
0.2~0.7
-
内部
標準
DIN形ターミナル コネクタ付
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路なし
VP300
標準タイプ(0.7MPa)

1個

8,585( 9,444円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-VP344-1D1-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 二次電池対応の型番25A-VP344-1D1-Aのページです。
型番25A-VP344-1D1-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 二次電池対応

3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 二次電池対応

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 二次電池対応 25A-VQ2000

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 二次電池対応 25A-VQ2000

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ

        3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 二次電池対応

        3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 二次電池対応

          5ポートソレノイドバルブ 単体ユニット ベース配管形 二次電池対応 25A-VQ4000

          5ポートソレノイドバルブ 単体ユニット ベース配管形 二次電池対応 25A-VQ4000

            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ

              3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

              3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

                4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ

                4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ

                  電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

                  電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

                    本質安全防爆構造認定 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 51-SY5000・7000・9000

                    本質安全防爆構造認定 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 51-SY5000・7000・9000

                      電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置

                      電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置

                        電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置

                        電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置

                          3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズ

                          3ポートソレノイドバルブ 直接配管形・ベース配管形 弾性体シール VZ300シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CHELIC(チェリック) SMC CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) SMC
                            通常価格 8,585円 945円 5,779円 7,395円 1,617円 6,034円 2,689円 728円 14,790円 20,718円 10,210円 6,588円 183円
                            通常出荷日 9日目~   3日目~   19日目   9日目~   19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   19日目   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            ポート数 3ポート弁 - 5ポート弁 3ポート弁 - 5ポート弁 3ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 -
                            種類 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 -
                            ソレノイドの数 シングル - - シングル - - - - ダブル - ダブル - -
                            仕様 無給油 - 無給油 無給油 - 無給油 - - 標準 無給油 標準 標準 -
                            電源切時の状態 自己復帰(スプリングリターン) - - 自己復帰(スプリングリターン) - - 自己復帰(スプリングリターン) - 自己復帰(スプリングリターン) - 自己復帰(スプリングリターン) - -

                            3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 二次電池対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-VP344-1D1-02A
                            25A-VP344-1D1-02B
                            25A-VP344-1D1-B
                            25A-VP344-1DZ1-02A
                            25A-VP344-1DZ1-A
                            25A-VP344-1TZ1-02A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 設置方法 切換の種類 電圧 配管口の種類 配管ねじの呼び 定格圧力
                            (MPa)
                            CV値 パイロット給気 コイル仕様 リード線取出し方法 マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 バルブ仕様 ファンクション

                            9,265円

                            ( 10,192円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置ノーマルクローズAC100V[Rc(R)] Rc1/40.2~0.70.9内部標準DIN形ターミナル コネクタ付ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路なしVP300標準タイプ(0.7MPa)

                            9,941円

                            ( 10,935円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置ノーマルオープンAC100V[Rc(R)] Rc1/40.2~0.70.9内部標準DIN形ターミナル コネクタ付ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路なしVP300標準タイプ(0.7MPa)

                            8,585円

                            ( 9,444円 )
                            1個 -

                            19日目

                            マニホールド搭載用単体マニホールドベース2位置ノーマルオープンAC100V--0.2~0.7-内部標準DIN形ターミナル コネクタ付ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路なしVP300標準タイプ(0.7MPa)

                            9,690円

                            ( 10,659円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置ノーマルクローズAC100V[Rc(R)] Rc1/40.2~0.70.9内部標準DIN形ターミナル コネクタ付ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付VP300標準タイプ(0.7MPa)

                            11,066円

                            ( 12,173円 )
                            1個 -

                            19日目

                            マニホールド搭載用単体マニホールドベース2位置ノーマルクローズAC100V--0.2~0.7-内部標準DIN形ターミナル コネクタ付ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付VP300標準タイプ(0.7MPa)

                            10,223円

                            ( 11,245円 )
                            1個 -

                            19日目

                            単体使用ダイレクト2位置ノーマルクローズAC100V[Rc(R)] Rc1/40.2~0.70.9内部標準コンジットターミナルノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付VP300標準タイプ(0.7MPa)

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました