【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...
型番 |
用途 |
設置方法 |
切換の種類 |
ソレノイドの数 |
電圧 |
電源切時の状態 |
配管口の種類 |
配管ねじの呼び |
適応シリンダ径(φ) |
定格圧力(MPa) |
パイロット給気 |
コイル仕様 |
リード線取出し方法 |
マニュアル |
ランプ・サージ電圧保護回路 |
CE対応 |
バルブ仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
25A-SY5240-5D |
マニホールド搭載用単体
|
マニホールドベース
|
2位置エキゾースト
|
ダブル
|
DC24V
|
自己保持
|
-
|
-
|
-
|
0.1~0.7
|
内部
|
標準
|
DIN形ターミナル(コネクタ付)
|
ノンロックプッシュ式
|
ランプ・サージ電圧保護回路なし
|
-
|
SY5000
| 1個 | 8,584円(
9,442円
) | 19日目 |
Loading...
【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。
この商品に近い類似品がありませんでした。
25A-SY5240-5Dで型番確定
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズの型番25A-SY5240-5Dのページです。
型番25A-SY5240-5Dに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
25A-SY5140-1DZ-02 |
25A-SY5140-1DZE |
25A-SY5140-1GZ |
25A-SY5240-5D-02 |
25A-SY5240-5DZ |
25A-SY5240-5DZ-02 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 用途 | 設置方法 | 切換の種類 | ソレノイドの数 | 電圧 | 電源切時の状態 | 配管口の種類 | 配管ねじの呼び | 適応シリンダ径 (φ) | 定格圧力 (MPa) | パイロット給気 | コイル仕様 | リード線取出し方法 | マニュアル | ランプ・サージ電圧保護回路 | CE対応 | バルブ仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,371円 ( 9,208円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC100V | 自己復帰(差圧リターン) | [Rc(R)] Rc | 1/4 | 80以下 | 0.15~0.7 | 内部 | 標準 | DIN形ターミナル(コネクタ付) | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | - | SY5000 | |
8,885円 ( 9,774円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC100V | 自己復帰(差圧リターン) | - | - | - | 0.15~0.7 | 内部 | 標準 | DIN形ターミナル(コネクタ付) | プッシュターンロック式手操作形 | ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | - | SY5000 | |
7,270円 ( 7,997円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 2位置エキゾースト | [シングル] シングル | AC100V | 自己復帰(差圧リターン) | - | - | - | 0.15~0.7 | 内部 | 標準 | グロメットリード線長さ300mm | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | SY5000 | |
12,506円 ( 13,757円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | ダブル | DC24V | 自己保持 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 0.1~0.7 | 内部 | 標準 | DIN形ターミナル(コネクタ付) | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路なし | - | SY5000 | |
9,944円 ( 10,938円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド搭載用単体 | マニホールドベース | 2位置エキゾースト | ダブル | DC24V | 自己保持 | - | - | - | 0.1~0.7 | 内部 | 標準 | DIN形ターミナル(コネクタ付) | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | - | SY5000 | |
14,185円 ( 15,604円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | ダブル | DC24V | 自己保持 | [Rc(R)] Rc | 1/4 | - | 0.1~0.7 | 内部 | 標準 | DIN形ターミナル(コネクタ付) | ノンロックプッシュ式 | ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | - | SY5000 |