(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-SY5120-2GZ-C6
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ SMCデンジベンSY5000

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ 25A-SY5120-2GZ-C6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,562円
税込単価
9,418円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-SY5120-2GZ-C6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-SY5120-2GZ-C6の仕様・寸法情報

ポート数5ポート弁用途単体使用
種類電磁弁設置方法ダイレクト
切換の種類2位置エキゾーストソレノイドの数[シングル] シングル
仕様無給油電圧AC200V
電源切時の状態自己復帰(差圧リターン)配管口の種類ワンタッチ配管
配管ねじの呼び-適応シリンダ径(φ)-
定格圧力(MPa)0.15~0.7接続チューブ径φ6
駆動の種類パイロット式スプール配管ダイレクト配管
CV値0.33シールの種類ソフトシール
パイロット給気内部コイル仕様標準
リード線取出し方法グロメットリード線長さ300mmマニュアルノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付ブラケットブラケットなし
CE対応-バルブ仕様SY5000

商品情報

製品仕様

型式表示方法

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ 製品仕様
  • ※ 25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。

型番リスト

型番
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
配管口の種類
配管ねじの呼び
適応シリンダ径(φ)
定格圧力(MPa)
接続チューブ径
CV値
コイル仕様
リード線取出し方法
マニュアル
ランプ・サージ電圧保護回路
ブラケット
CE対応
バルブ仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-SY5120-2GZ-C6

2位置エキゾースト
[シングル] シングル
AC200V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ配管
-
-
0.15~0.7
φ6
0.33
標準
グロメットリード線長さ300mm
ノンロックプッシュ式
ランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットなし
-
SY5000

1個

8,562( 9,418円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズの型番25A-SY5120-2GZ-C6のページです。
型番25A-SY5120-2GZ-C6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ

5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ

    5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズ

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 二次電池対応 25A-VQ2000

      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 二次電池対応 25A-VQ2000

        5ポートソレノイドバルブ 単体ユニット ベース配管形 二次電池対応 25A-VQ4000

        5ポートソレノイドバルブ 単体ユニット ベース配管形 二次電池対応 25A-VQ4000

          3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 二次電池対応

          3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ 直接配管形 二次電池対応

            3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 二次電池対応

            3ポートソレノイドバルブ 弾性体シール パイロット・ポペットタイプ ベース配管形 二次電池対応

              3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

              3ポートソレノイドバルブ VQ100シリーズ

                電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置

                電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置

                  電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

                  電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

                    4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ

                    4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ

                      本質安全防爆構造認定 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 51-SY5000・7000・9000

                      本質安全防爆構造認定 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 51-SY5000・7000・9000

                        電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置

                        電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置

                          電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置

                          電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) SMC SMC CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック)
                            通常価格 6,034円 5,779円 945円 1,617円 7,395円 8,585円 2,689円 10,210円 14,790円 728円 20,718円 6,588円 9,083円
                            通常出荷日 3日目~   19日目   3日目~   19日目   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 - - 3ポート弁 3ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁
                            用途 単体使用 - - - 単体使用 - - 単体使用 単体使用 - 単体使用 単体使用 単体使用
                            種類 電磁弁 電磁弁 - - 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト - - - ダイレクト - - ダイレクト ダイレクト - ダイレクト ダイレクト ダイレクト
                            仕様 無給油 無給油 - - 無給油 無給油 - 標準 標準 - 無給油 標準 標準

                            5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 二次電池対応 25A-SY5000・7000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-SY5120-5LZD-01
                            25A-SY5220-5LOZ-C8
                            25A-SY5220-5LZD-01
                            25A-SY5320-5LZD-01
                            25A-SY7220-5DZD-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切換の種類 ソレノイドの数 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 配管ねじの呼び 適応シリンダ径
                            (φ)
                            定格圧力
                            (MPa)
                            接続チューブ径 CV値 コイル仕様 リード線取出し方法 マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 ブラケット CE対応 バルブ仕様

                            6,034円

                            ( 6,637円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2位置エキゾースト[シングル] シングルDC24V自己復帰(差圧リターン)[Rc(R)] Rc1/880以下0.15~0.7-0.49標準L形プラグコネクタ(リード線付) リード線長さ300mmプッシュターンロック式ドライバ操作形ランプ・サージ電圧保護回路付ブラケットなし-SY5000

                            11,330円

                            ( 12,463円 )
                            1個 -

                            9日目

                            2位置エキゾーストダブルDC24V自己保持ワンタッチ配管--0.1~0.7φ80.45標準L形プラグコネクタ(コネクタなし)ノンロックプッシュ式ランプ・サージ電圧保護回路付ブラケットなし-SY5000

                            8,684円

                            ( 9,552円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2位置エキゾーストダブルDC24V自己保持[Rc(R)] Rc1/8-0.1~0.7-0.49標準L形プラグコネクタ(リード線付) リード線長さ300mmプッシュターンロック式ドライバ操作形ランプ・サージ電圧保護回路付ブラケットなし-SY5000

                            10,034円

                            ( 11,037円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3位置クローズドセンタダブルDC24V自己復帰(スプリングリターン)[Rc(R)] Rc1/8-0.2~0.7-0.45標準L形プラグコネクタ(リード線付) リード線長さ300mmプッシュターンロック式ドライバ操作形ランプ・サージ電圧保護回路付ブラケットなし-SY5000

                            11,609円

                            ( 12,770円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2位置エキゾーストダブルDC24V自己保持[Rc(R)] Rc1/4-0.1~0.7-0.93標準DIN形ターミナル(コネクタ付)プッシュターンロック式ドライバ操作形ランプ・サージ電圧保護回路付ブラケットなし-SY7000
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切換の種類 ソレノイドの数 電圧 電源切時の状態 配管口の種類 配管ねじの呼び 適応シリンダ径
                            (φ)
                            定格圧力
                            (MPa)
                            接続チューブ径 CV値 コイル仕様 リード線取出し方法 マニュアル ランプ・サージ電圧保護回路 ブラケット CE対応 バルブ仕様

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト