(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UX-00000042
回転ステージ(UX) ジドウカイテンステージ

回転ステージ(UX) UX-00000042

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
185,125円
税込単価
203,638円

「豊富なオプション」「軽量」「高精度」な自動回転ステージです。【特長】・豊富な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    回転ステージ
  • テーブル材質:
    アルミニウム
  • 移動ガイド:
    深溝玉軸受け
  • 送り方式:
    ウォームギア
  • 回転ステージ移動量(フルストローク)(deg):
    360
  • テーブル表面処理:
    黒アルマイト
  • 透過穴:
    あり
  • 耐荷重(範囲)(N):
    5~30
  • 耐荷重(N):
    29.4
  • 平行度(μm):
    50
  • センサ:
    原点
  • センサ論理:
    全てN.C.
  • 繰返し位置決め精度(±deg):
    0.005
  • ロストモーション(deg):
    0.05
  • グリース仕様:
    標準グリース
  • 位置決め精度(deg):
    0.05
  • センサコネクタ取出し方向:
    取出し方向A
  • センサコネクタキャップ:
    なし
  • モータコネクタ取付け向き:
    取付方向C
  • 偏芯量(μm):
    5μm以内
  • 面振れ量(μm):
    20μm以内
  • 検査成績書:
    なし

UX-00000042 の仕様・寸法情報

商品仕様

選定サポート情報

画面左の「絞り込み条件」を選択し、以下6つのステップで仕様を確定します。 *1

  1. テーブルサイズ径(mm)を選択
  2. モータ・モータ特性、モータコネクタ取付け向き、ドライバ有無を選択
  3. センサコネクタの取り出し方向を選択
  4. グリースの種類を選択 (*2)
  5. 付属ケーブルの種類・長さ・末端処理を選択
  6. 検査成績書添付の有無を選択

画像はφ59サイズ

回転ステージ(VE) 自動回転ステージの選定手順
  • *1:本体の種類やオプションの組み合わせにより、絞り込み条件に表示されないことがあります
  • *2:グリース種類は耐環境性を保証するものではありません。
  1. テーブルサイズ径(mm)を選択

テーブルサイズ径(mm)

回転ステージ(VE) テーブルサイズ

テーブルサイズの例

回転ステージ(VE) テーブルサイズ 回転ステージ(VE) テーブルサイズ
  1. モータ・モータ特性、モータコネクタ取付け向き、ドライバ有無を選択

モータ種類と型式及びその特長

モータ種類モータ型式ドライバ型式エンコーダ仕様特長
5相ステッピングモータ
標準
C005C-90215P-1CVD507-K-A9・高精度な位置決めを低振動・低騒音で実現
5相ステッピングモータ
高トルク
PK525HPB-C1CVD507-K-A9・5相ステッピング標準比1.5倍の高速性
5相ステッピングモータ
高分解能
PK523HPMB-C1CVD507-K-A9・5相ステッピング標準比2倍の分解能
2相ステッピングモータSJA28N32-0674B-01CVD215-K・低価格
5相ステッピングモータ
電磁ブレーキ付
PKE545MC-A1RKSD503M-A・上下使いにおける電源OFF時の落下防止
αSTEPモータ
(INC)
ARM24SAKARD-Kインクリメンタル・脱調レス
・5相ステッピング標準比2倍の高速性
αSTEPモータ
(AZ)
AZM24AKAZD-Kアブソリュート・脱調レスで原点復帰動作も不要
・5相ステッピング標準比2倍の高速性
サーボモータ(Panasonic)MSMF5AZL1A2MMADLN05SEインクリメンタル
アブソリュート
共用
・脱調レスで原点復帰動作も不要
(アブソリュート設定にて使用の場合)
・5相ステッピング標準比2.5倍の高速性
サーボモータ(三菱電機)HG-KR053MR-J4-10Aインクリメンタル
アブソリュート
共用
・脱調レスで原点復帰動作も不要
(アブソリュート設定にて使用の場合)
・5相ステッピング標準比2.5倍の高速性
  • モータ種類毎のスペックは「型番リスト」より仕様を参照ください。
  • 機構部分の耐久性を考慮し、モータを変更しても高速性が得られない機種があります。ご了承ください。
  • ドライバ「なし」を選択した場合は、お客様にてドライバをご用意ください。

モータコネクタ取付け向き

取付け方向A取付け方向B取付け方向C取付け方向D
回転ステージ(VE) 取付け方向A回転ステージ(VE) 取付け方向B回転ステージ(VE) 取付け方向C回転ステージ(VE) 取付け方向D
  1. センサコネクタの取り出し方向を選択

センサコネクタ取り出し方向

取り出し方向A取り出し方向B
回転ステージ(VE) 取り出し方向A回転ステージ(VE) 取り出し方向B
  1. グリースの種類を選択 *2

グリース種類とその特長

グリース種類特長
標準グリース-
Y-VACグリース高真空下での低蒸発性
  • *2:グリース種類は耐環境性を保証するものではありません。
  1. 付属ケーブルの種類・長さ・末端処理を選択

ケーブル種類と長さ・末端処理

ケーブル種類ケーブル長さケーブル末端処理
標準ケーブル2m/4m/6m両端コネクタ/片端バラ線
耐屈曲ケーブル2m/4m/6m両端コネクタ/片端バラ線
モータ変更時専用ケーブル3m両端コネクタ

ケーブル末端処理

回転ステージ(VE) ケーブル末端処理 両端

両端コネクタ仕様

回転ステージ(VE) ケーブル末端処理 方端

片端バラ線仕様

 
  1. 検査成績書添付の有無を選択

駿河精機のステージは、工場出荷の際に厳重な製品検査を行っています
検査結果が記載された検査成績書の添付をご希望の場合は「検査成績書:あり」を選択してください

検査項目の一例(検査項目は機種により異なります)

■ 位置決め誤差
■ 移動精度
■ 平行度
■ 偏芯量
■ 面振れ
■ 回転中心高さ(ワークディスタンス)
■ 直角度
■ バックラッシ
■ ストローク確認及びリミットセンサ動作確認
  • 選択を完了すると、「指定中の仕様・寸法情報」に選定結果の仕様が表示されます。選択内容との相違が無いかご確認ください。

型番リスト

型番
モータ・モータ特性
最小分解能(角度)(deg)
テーブルサイズ径(φ)
モーメント剛性(ピッチング)-単軸の場合-("/N・cm)
ケーブルオプション
最高速度(deg/sec)
ドライバの有無
分解能
バックラッシ(deg)
自重(kg)
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UX-00000042

5相ステッピングモータ高分解能
0.005
39
0.65
ケーブルなし
50
なし
Full 0.005deg/Half 0.0025deg
0.1
0.42
六角穴付ボルトM3-30 3本
10

1個

185,125( 203,638円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「豊富なオプション」「軽量」「高精度」な自動回転ステージです。
【特長】・豊富なオプション
モータ変更、グリース変更など、要求仕様や使用環境に応じた多彩なオプションを用意。設計工数の削減に貢献。
従来はカスタム製作が必要だった仕様を標準化。
・軽量・高精度
本体(ベース)にアルミ、駆動部にウォームギヤ、ガイド機構部に深溝玉軸受けを用い、軽量且つ高精度を実現。
筐体は黒色のため、光学関連での使用に最適。
・テーブルサイズ
Φ39mm、Φ59mmの2種類を用意。
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整。
・半導体や液晶、計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め。
・光学実験

外形図

外形図

ステージサイズ:Φ39mm

ステージサイズ:Φ59mm

モータ種類別寸法図

5相ステッピングモータ 標準 | 高分解能 | 高トルク
2相ステッピングモータ

ステッピングモータαステップ(AR_インクリメンタル)
ステッピングモータαステップ(AZ_アブソリュート)

ACサーボモータ(Panasonic)
ACサーボモータ(三菱電機_J4)
5相ステッピングモータ 電磁ブレーキ付

 

ステージサイズ:Φ39mm

モータオプションモータサイズ(mm)A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)
5相ステッピングモータ 標準□2810914.533.5-
5相ステッピングモータ 高分解能□2810914.533.5-
2相ステッピングモータ□2810914.5(33.5)-
5相ステッピングモータ 高トルク□28128.514.528.5-
ステッピングモータαステップ(AR_インクリメンタル)□2812214.528-
ステッピングモータαステップ(AZ_アブソリュート)□28131.514.528-
ACサーボモータ(Panasonic)□3816014.5384.5
ACサーボモータ(三菱電機_J4)□40154.414.5405.5
5相ステッピングモータ 電磁ブレーキ付□4216314.5426.5

ステージサイズ:Φ59mm

モータオプションモータサイズ(mm)A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)
5相ステッピングモータ 標準□2812914.533.5-
5相ステッピングモータ 高分解能□2812914.533.5-
2相ステッピングモータ□2812914.5(33.5)-
5相ステッピングモータ 高トルク□28148.514.528.5-
ステッピングモータαステップ(AR_インクリメンタル)□2814214.528-
ステッピングモータαステップ(AZ_アブソリュート)□28151.514.528-
ACサーボモータ(Panasonic)□3818014.5384.5
ACサーボモータ(三菱電機_J4)□40174.414.5405.5
5相ステッピングモータ 電磁ブレーキ付□4218314.5426.5

共通仕様

製品仕様

製品仕様

精度項目ステージサイズ
Φ39mmΦ59mm
モータ種類耐荷重kgf 【N】最高速度(mm/sec)耐荷重kgf 【N】最高速度(mm/sec)
5相ステッピングモータ標準3 【29.4】503 【29.4】30
5相ステッピングモータ高トルク
5相ステッピングモータ高分解能
2相ステッピングモータ
5相ステッピングモータ電磁ブレーキ付
ステッピングモータαステップ(AR_インクリメンタル)
ステッピングモータαステップ(AZ_アブソリュート)
ACサーボモータ(Panasonic)
ACサーボモータ(三菱電機 J4)

製品仕様

精度項目ステージサイズ
Φ39mmΦ59mm
グリース種類耐荷重kgf 【N】最高速度(mm/sec)耐荷重kgf 【N】最高速度(mm/sec)
標準グリース3 【29.4】503 【29.4】30
真空向けグリース(フォンブリンYVAC2)
  • グリース粘性抵抗により、出荷精度にばらつきや感触の変化が発生します。特に、微小ステップ送りについての追従性が悪くなる場合があります。

製品仕様

精度項目ステージサイズ
Φ39mmΦ59mm
設置姿勢耐荷重kgf 【N】耐荷重kgf 【N】
水平3 【29.4】3 【29.4】
天吊1 【9.8】1 【9.8】
壁付-水平1 【9.8】1 【9.8】
壁付-垂直1 【9.8】1 【9.8】

製品仕様

モータオプション5相ステッピングモータ標準5相ステッピングモータ高トルク5相ステッピングモータ高分解能2相ステッピングモータ
モータタイプ5相ステッピングモータ
(0.75A/相)
2相ステッピングモータ
(0.67A/相)
型式C005C-90215P-1PK525HPB-C1PK523HPMB-C1SJA28N32-0674B-01
サイズ□28mm
電磁ブレーキ-
メーカーオリエンタルモーター㈱駿河精機㈱
ステップ角0.72°0.36°1.8°
推奨ドライバ・アンプ型式CVD507-K-A9CVD215-K
コネクタステージ側型式HR10A-10R-12P(73)
(ヒロセ電機㈱)
HR10A-10R-10P(73)
(ヒロセ電機㈱)
相手側型式HR10A-10P-12S(73)HR10A-10P-10S(73)
(ヒロセ電機㈱)
センサ基板リミットセンサ-
原点センサ
スリット原点センサ-
搭載センサフォトマイクロセンサ EE-SX4320
(オムロン㈱)
電源電圧DC5~24V±10%
消費電流35mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下 8mA以下 残留電圧0.3V以下
(負荷電流2mA時)
出力論理検出(遮光時):出力トランジスタOFF(非導通)
モータオプション5相ステッピングモータ
電磁ブレーキ付
ステッピングモータαステップ
(AR_インクリメンタル)
ステッピングモータαステップ
(AZ_アブソリュート)
ACサーボモータ
(Panasonic)
ACサーボモータ
(三菱電機 J4)
モータタイプ5相ステッピングモータ (ブレーキ付き、0.35A/相)αステップ (AR_インクリメンタル)αステップ (AZ_アブソリュート)ACサーボモータACサーボモータ
型式PKE545MC-A1ARM24SAKAZM24AKMSMF5AZL1A2MHG-KR053
サイズ□42mm□28mm□38mm□40mm
電磁ブレーキ-
メーカーオリエンタルモーター㈱パナソニック㈱三菱電機㈱
ステップ角0.72°0.36°(1000P/R時)アブソリュート・インクリメンタル共用23ビットエンコーダ
(分解能:8388608P/R) ※1
アブソリュート・インクリメンタル共用22ビットエンコーダ
(分解能:4194304P/R) ※3
推奨ドライバ・アンプ型式RKSD503M-AARD-KAZD-KMADLN05SE ※2MR-J4-10A
コネクタステージ側型式モータ:5557-06R-210
(日本モレックス(合))
ブレーキ:5557-02R-210
(日本モレックス(合))
センサ:HR10A-7R-6P(73)
(ヒロセ電機㈱)
モータ:
43025-1000(日本モレックス(合))
  or
1-794617-0(TEコネクティビティ)
センサ:HR10A-7R-6P(73)
ヒロセ電機㈱)
モータ:DF62B-13EP-2.2C
(ヒロセ電機㈱)
センサ:HR10A-7R-6P(73)
(ヒロセ電機㈱)
モータ:172167-1
(タイコエレクトロニクスジャパン(合))
エンコーダ:172169-1
(タイコエレクトロニクスジャパン(合))
センサ:HR10A-7R-6P(73)
(ヒロセ電機㈱)
モータ: -
エンコーダ: -
センサ:HR10A-7P-6S(73)
(ヒロセ電機㈱)
相手側型式モータ:5559-06P-210
(日本モレックス(合))
ブレーキ:5559-02P-210
(日本モレックス(合))
センサ:HR10A-7P-6S(73)
(ヒロセ電機㈱)
モータ:
43020-1000(日本モレックス(合))
 or 
1-794615-0(TEコネクティビティ)
センサ:HR10A-7P-6S(73)
(ヒロセ電機㈱)
モータ:DF62C-13S-2.2C
(日本モレックス(合))
センサ:HR10A-7P-6S(73)
(ヒロセ電機㈱)
モータ:172159-1
(タイコエレクトロニクスジャパン(合))
エンコーダ:172161-1
(タイコエレクトロニクスジャパン(合))
センサ:HR10A-7P-6S(73)
(ヒロセ電機㈱)
モータ:JN4FT04SJ1-R
(日本航空電子工業㈱)
エンコーダ:1674320-1
(タイコエレクトロニクスジャパン(合))
センサ:HR10A-7P-6S(73)
(ヒロセ電機㈱)
センサ
基板
リミットセンサ
原点センサ
スリット原点センサ-
搭載センサフォトマイクロセンサ EE-SX4320(オムロン㈱)
電源電圧DC5~24V±10%
消費電流合計60mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下 8mA以下 残留電圧0.3V以下(負荷電流2mA時)
出力論理検出(遮光時):出力トランジスタOFF(非導通)
モータオプションモータレス□28モータレス□38モータレス□40
モータタイプモータレス
サイズ□28mm用□38mm用□40mm用
電磁ブレーキ
メーカー
ステップ角
推奨ドライバ・アンプ型式
コネクタステージ側型式センサ:HR10A-7R-6P(73)(ヒロセ電機㈱)
相手側型式センサ:HR10A-7P-6S(73) (ヒロセ電機㈱)
センサ基板リミットセンサ
原点センサ
スリット原点センサ-
搭載センサフォトマイクロセンサ EE-SX4320(オムロン㈱)
電源電圧DC5~24V±10%
消費電流合計60mA以下
制御出力NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下 8mA以下 残留電圧0.3V以下(負荷電流2mA時)
出力論理検出(遮光時):出力トランジスタOFF(非導通)
  1. *1オプションのエンコーダケーブルはインクリメンタルシステム専用です。
  2. *2インクリメンタルシステム専用のアンプです(アブソリュートシステムには非対応)。
  3. *3アブソリュートシステムを構築する場合は、アンプにバッテリを搭載する必要があります。

結線図・ケーブル

5相ステッピングモータ 標準 │ 5相ステッピングモータ 高トルク │ 5相ステッピングモータ 高分解能
モータ・センサ共通
【ステージ結線図】コネクタ型式:HR10A-10R-12P(73)(ヒロセ電機(株))
2相ステッピングモータ
モータ・センサ共通
【ステージ結線図】コネクタ型式:HR10A-10R-10P(73)(ヒロセ電機(株))
5相ステッピングモータ 電磁ブレーキ付
モータ・ブレーキ
【相手側ケーブル】型式:CC030VPFB   ※固定用

センサ
【相手側ケーブル】型式:HR10AP-S-A-6-2   ※固定用

【ステージ結線図】コネクタ型式:HR10A-7R-6P(73)(ヒロセ電機(株))

ステッピングモータαステップ(AR_インクリメンタル)
モータ・ブレーキ
【相手側ケーブル】型式:CC030VA2R2   ※可動用
センサ
【相手側ケーブル】型式:HR10AP-S-A-6-2   ※固定用

【ステージ結線図】コネクタ型式:HR10A-7R-6P(73)(ヒロセ電機(株))

ステッピングモータαステップ(AZ_アブソリュート)
モータ・ブレーキ
【相手側ケーブル】型式:CC030VZ2R2   ※可動用
センサ
【相手側ケーブル】型式:HR10AP-S-A-6-2   ※固定用

【ステージ結線図】コネクタ型式:HR10A-7R-6P(73)(ヒロセ電機(株))

ACサーボモータ
(Panasonic)
モータ
【相手側ケーブル】型式:MFMCA0030EED   ※固定・可動共用
エンコーダ
【相手側ケーブル】型式:MFECA0030EAD   ※固定用
センサ
【相手側ケーブル】型式:HR10AP-S-A-6-2   ※固定用

【ステージ結線図】コネクタ型式:HR10A-7R-6P(73)(ヒロセ電機(株))

ACサーボモータ(三菱電機)
モータ
【相手側ケーブル】型式:SVPM-J3HF1-B-3-02S   ※可動共用
エンコーダ
【相手側ケーブル】型式:SVEM-J3HF1-B-3   ※固定用
センサ
【相手側ケーブル】型式:HR10AP-S-A-6-2   ※固定用

【ステージ結線図】コネクタ型式:HR10A-7R-6P(73)(ヒロセ電機(株))

モータレス□28 │ モータレス□38 │ モータレス□40
センサ
【相手側ケーブル】型式:HR10AP-S-A-6-2   ※固定用

【ステージ結線図】コネクタ型式:HR10A-7R-6P(73)(ヒロセ電機(株))

UX-00000042で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

回転ステージ(UX)の型番UX-00000042のページです。
型番UX-00000042に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転ステージ(UX)

回転ステージ(UX)

    回転ステージ(KRE)

    回転ステージ(KRE)

      【自動】回転 ボールねじ式

      【自動】回転 ボールねじ式

        回転ステージ(自動ステージ)

        回転ステージ(自動ステージ)

          モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)

          モータレス 回転ステージ ウォームタイプ(KRW)

            【高精度】自動回転ウォームギヤ式

            【高精度】自動回転ウォームギヤ式

              回転ステージ(KS402)

              回転ステージ(KS402)

                ダイレクトドライブ回転ステージ (KS451)

                ダイレクトドライブ回転ステージ (KS451)

                  【自動】回転 ダイレクトドライブ

                  【自動】回転 ダイレクトドライブ

                    回転ステージ ウォームギヤ(KRW)

                    回転ステージ ウォームギヤ(KRW)

                      【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-

                      【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-

                        Tナット材料

                        Tナット材料

                          プールボックス 正方形(ノック付)

                          プールボックス 正方形(ノック付)

                            メーカー 駿河精機 駿河精機 ミスミ 中央精機 駿河精機 ミスミ 駿河精機 駿河精機 ミスミ 駿河精機 ミスミ ナベヤ 未来工業
                            通常価格 170,170円 78,504円 142,400円 96,899円 125,865円 114,000円 282,860円 102,340円 65,900円 118,680円 244,800円 270円 884円
                            通常出荷日 13日目   4日目   5日目   4日目~   6日目~   5日目   4日目   4日目   5日目   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 回転ステージ 回転ステージ 自動回転ステージ 回転ステージ 回転ステージ 自動回転ステージ 回転ステージ 回転ステージ 自動回転ステージ 回転ステージ 自動回転ステージ - -
                            テーブル材質 アルミニウム アルミニウム アルミ - アルミニウム アルミ アルミニウム アルミニウム - アルミニウム アルミ - -
                            移動ガイド 深溝玉軸受け 深溝玉軸受け - - 深溝玉軸受け 深溝玉軸受け - 深溝玉軸受け - 深溝玉軸受け - - -
                            送り方式 ウォームギア ウォームギア ボールねじ ウォームギア ウォームギア ウォームギヤ ウォームギア ダイレクトドライブモータ - ウォームギア ウォームギヤ - -
                            回転ステージ移動量(フルストローク)(deg) 360 360 - 360 360 360 360 360 360 360 360 - -

                            回転ステージ(UX)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UX-00000041
                            UX-00000044
                            UX-00000045
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?モータ・モータ特性 最小分解能(角度)
                            (deg)
                            テーブルサイズ径
                            (φ)
                            モーメント剛性(ピッチング)-単軸の場合-
                            ("/N・cm)
                            ケーブルオプション 最高速度
                            (deg/sec)
                            ドライバの有無 分解能 バックラッシ
                            (deg)
                            自重
                            (kg)
                            付属品

                            170,170円

                            ( 187,187円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            105相ステッピングモータ標準0.01390.65ケーブルなし50なしFull 0.01deg/Half 0.005deg0.10.42六角穴付ボルトM3-30 3本

                            214,255円

                            ( 235,681円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            105相ステッピングモータ標準0.006590.2ケーブルなし30なしFull 0.006deg/Half 0.003deg0.050.6六角穴付ボルトM4-30 3本

                            229,211円

                            ( 252,132円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            105相ステッピングモータ高分解能0.003590.2ケーブルなし30なしFull 0.003deg/Half 0.0015deg0.050.6六角穴付ボルトM4-30 3本

                            自動回転カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました