(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-MHF2-12D
薄形エアチャック 二次電池対応 25A-MHF2シリーズ SMC A シリーズ

薄形エアチャック 二次電池対応 25A-MHF2シリーズ 25A-MHF2-12D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,221円
税込単価
28,843円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-MHF2-12D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-MHF2-12D の仕様・寸法情報

商品情報

選定サポート情報

注文例

薄形エアチャック 二次電池対応 25A-MHF2シリーズ 注文例

型番リスト

型番
開寸法(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
使用圧力範囲(MPa)
シリンダ内径(mm)
ボディオプション
オートスイッチ
スイッチ数
リード線長さ
チャック開閉用コネクタの種類
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-MHF2-12D

12
48
48
0.1~0.7
12
軸方向配管形
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
ショートストローク

1個

26,221( 28,843円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-MHF2-12Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形エアチャック 二次電池対応 25A-MHF2シリーズの型番25A-MHF2-12Dのページです。
型番25A-MHF2-12Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄形エアチャック 二次電池対応 25A-MHF2シリーズ

薄形エアチャック 二次電池対応 25A-MHF2シリーズ

    平行開閉形エアチャック 二次電池対応 25A-MHS□シリーズ

    平行開閉形エアチャック 二次電池対応 25A-MHS□シリーズ

      平行開閉形エアチャック 幅広タイプ 二次電池対応 25A-MHL2シリーズ

      平行開閉形エアチャック 幅広タイプ 二次電池対応 25A-MHL2シリーズ

        平行開閉形エアチャック ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHZJ2シリーズ

        平行開閉形エアチャック ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHZJ2シリーズ

          平行開閉形エアチャック ロングストローク 二次電池対応 25A-MHZL2シリーズ

          平行開閉形エアチャック ロングストローク 二次電池対応 25A-MHZL2シリーズ

            平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHSJ3シリーズ

            平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHSJ3シリーズ

              平行開閉形エアチャック 標準タイプ 二次電池対応 25A-MHZ2シリーズ

              平行開閉形エアチャック 標準タイプ 二次電池対応 25A-MHZ2シリーズ

                180°開閉形カム式エアチャック 二次電池対応 25A-MHY2シリーズ

                180°開閉形カム式エアチャック 二次電池対応 25A-MHY2シリーズ

                  薄形エアチャック MHF2シリーズ

                  薄形エアチャック MHF2シリーズ

                    180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ

                    180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ

                      ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ クリーン・低発塵 11-/22-MHR2シリーズ

                      ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ クリーン・低発塵 11-/22-MHR2シリーズ

                        超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                        超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                          ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ クリーン・低発塵 11-/22-MHR3シリーズ

                          ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ クリーン・低発塵 11-/22-MHR3シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC
                            通常価格 23,034円 29,240円 33,234円 21,971円 18,657円 32,938円 17,339円 13,471円 67円 - 29,899円 176,549円 37,899円
                            通常出荷日 3日目~   19日目   19日目   6日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   19日目   3日目   19日目  
                            把持方法 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ - 挟むスイングタイプ - - 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
                            フィンガの数 2本 - 2本 2本 2本 3本 2本 2本 - - 2本 3本 3本
                            閉寸法(mm) 0 - - - - - - - - - - - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体
                            作動方式 複動形 複動形 複動形 複動形 複動形 複動形 複動形 複動形 - - 複動形 - 複動形

                            薄形エアチャック 二次電池対応 25A-MHF2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-MHF2-12D-M9B
                            25A-MHF2-12D-M9BL
                            25A-MHF2-12D-M9BLS
                            25A-MHF2-12D-M9BV
                            25A-MHF2-12D-M9BVLS
                            25A-MHF2-12D-M9BW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            開寸法
                            (mm)
                            把持力 (閉側 0.5MPa時)
                            (N)
                            把持力 (開側 0.5MPa時)
                            (N)
                            使用圧力範囲
                            (MPa)
                            シリンダ内径
                            (mm)
                            ボディオプション オートスイッチ スイッチ数 リード線長さ チャック開閉用コネクタの種類 仕様

                            30,727円

                            ( 33,800円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1248480.1~0.712軸方向配管形M9B2ヶ付0.5mなしショートストローク

                            40,035円

                            ( 44,039円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1248480.1~0.712軸方向配管形M9B2ヶ付3mなしショートストローク

                            30,628円

                            ( 33,691円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1248480.1~0.712軸方向配管形M9B1ヶ付3mなしショートストローク

                            34,755円

                            ( 38,231円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1248480.1~0.712軸方向配管形M9BV2ヶ付0.5mなしショートストローク

                            37,265円

                            ( 40,992円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1248480.1~0.712軸方向配管形M9BV1ヶ付3mなしショートストローク

                            31,067円

                            ( 34,174円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1248480.1~0.712軸方向配管形M9BW2ヶ付0.5mなしショートストローク

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました