(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-MHZL2-25D
平行開閉形エアチャック ロングストローク 二次電池対応 25A-MHZL2シリーズ SMC A シリーズ

平行開閉形エアチャック ロングストローク 二次電池対応 25A-MHZL2シリーズ 25A-MHZL2-25D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,329円
税込単価
27,862円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-MHZL2-25D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-MHZL2-25D の仕様・寸法情報

商品情報

選定サポート情報

注文例

平行開閉形エアチャック ロングストローク 二次電池対応 25A-MHZL2シリーズ 注文例

型番リスト

型番
把持方法
開寸法(mm)
閉寸法(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
使用圧力範囲(MPa)
シリンダ内径(mm)
フィンガポジション・オプション
オートスイッチ
スイッチ数
リード線長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-MHZL2-25D

挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
41.3
19.3
65
104
0.1~0.7
25
基本形
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

25,329( 27,862円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-MHZL2-25Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行開閉形エアチャック ロングストローク 二次電池対応 25A-MHZL2シリーズの型番25A-MHZL2-25Dのページです。
型番25A-MHZL2-25Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平行開閉形エアチャック ロングストローク 二次電池対応 25A-MHZL2シリーズ

平行開閉形エアチャック ロングストローク 二次電池対応 25A-MHZL2シリーズ

    平行開閉形エアチャック 幅広タイプ 二次電池対応 25A-MHL2シリーズ

    平行開閉形エアチャック 幅広タイプ 二次電池対応 25A-MHL2シリーズ

      平行開閉形エアチャック 二次電池対応 25A-MHS□シリーズ

      平行開閉形エアチャック 二次電池対応 25A-MHS□シリーズ

        平行開閉形エアチャック ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHZJ2シリーズ

        平行開閉形エアチャック ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHZJ2シリーズ

          薄形エアチャック 二次電池対応 25A-MHF2シリーズ

          薄形エアチャック 二次電池対応 25A-MHF2シリーズ

            平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHSJ3シリーズ

            平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHSJ3シリーズ

              平行開閉形エアチャック 標準タイプ 二次電池対応 25A-MHZ2シリーズ

              平行開閉形エアチャック 標準タイプ 二次電池対応 25A-MHZ2シリーズ

                180°開閉形カム式エアチャック 二次電池対応 25A-MHY2シリーズ

                180°開閉形カム式エアチャック 二次電池対応 25A-MHY2シリーズ

                  薄形エアチャック MHF2シリーズ

                  薄形エアチャック MHF2シリーズ

                    180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ

                    180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ

                      超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                      超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                        ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ クリーン・低発塵 11-/22-MHR2シリーズ

                        ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ クリーン・低発塵 11-/22-MHR2シリーズ

                          エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ

                          エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC AirTAC(エアタック)
                            通常価格 18,657円 33,234円 29,240円 21,971円 23,034円 32,938円 17,339円 13,471円 67円 - 176,549円 29,899円 6,178円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   6日目~   3日目~   19日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   3日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フィンガの数 2本 2本 - 2本 2本 3本 2本 2本 - - 3本 2本 2本
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体
                            作動方式 複動形 複動形 複動形 複動形 複動形 複動形 複動形 複動形 - - - 複動形 標準複動形
                            本体形状 角形 角形(幅広) 円筒形 角形 角形(フラット形) 円筒形 角形 角形 - - 特殊形 円筒形 角形
                            環境・用途 標準 防塵 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準 - 防塵

                            平行開閉形エアチャック ロングストローク 二次電池対応 25A-MHZL2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-MHZL2-10D-M9BV
                            25A-MHZL2-10D-M9BVL
                            25A-MHZL2-10D-M9BVLS
                            25A-MHZL2-25D-M9B
                            25A-MHZL2-25D-M9BL
                            25A-MHZL2-25D-M9BZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            把持方法 開寸法
                            (mm)
                            閉寸法
                            (mm)
                            把持力 (閉側 0.5MPa時)
                            (N)
                            把持力 (開側 0.5MPa時)
                            (N)
                            使用圧力範囲
                            (MPa)
                            シリンダ内径
                            (mm)
                            フィンガポジション・オプション オートスイッチ スイッチ数 リード線長さ

                            25,371円

                            ( 27,908円 )
                            1個 -

                            19日目

                            挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ19.211.211170.2~0.710基本形M9BV2ヶ付0.5m

                            25,881円

                            ( 28,469円 )
                            1個 -

                            19日目

                            挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ19.211.211170.2~0.710基本形M9BV2ヶ付3m

                            22,269円

                            ( 24,496円 )
                            1個 -

                            19日目

                            挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ19.211.211170.2~0.710基本形M9BV1ヶ付3m

                            29,834円

                            ( 32,817円 )
                            1個 -

                            19日目

                            挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ41.319.3651040.1~0.725基本形M9B2ヶ付0.5m

                            33,913円

                            ( 37,304円 )
                            1個 -

                            19日目

                            挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ41.319.3651040.1~0.725基本形M9B2ヶ付3m

                            39,530円

                            ( 43,483円 )
                            1個 -

                            19日目

                            挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ41.319.3651040.1~0.725基本形M9B2ヶ付5m

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました