【CCC規格とは】CCC=China Compulsory Certifica...
Loading...
【CCC規格とは】
CCC=China Compulsory Certification(中国新強制認証制度)
中国ではWTO加盟に伴い強制認証制度を見直し、中国国家品質監督検験検疫総局(AQSIQ)および中国国家認証認可監督管理委員会(CNCA)から、新強制認証制度(CCC:China Compulsory Certification)が公告されています。
新強制認証制度は従来の二重認証制度を統一し、国際共通ガイドに従った認証制度の確立を目的として制定されています。
この商品に近い類似品がありませんでした。
3C-IF301-10-00で型番確定
CCC(中国新強制認証制度)認証 フロースイッチ パドル式フロースイッチ 3C-IF3シリーズの型番3C-IF301-10-00のページです。
型番3C-IF301-10-00に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3C-IF300-06-00 |
3C-IF300-06-10 |
3C-IF300-06-11 |
3C-IF301-10-01 |
3C-IF301-10-10 |
3C-IF301-10-11 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 流量範囲(最大値) (L/min) | 配管ねじの呼び | 配管ねじの種類 | 定格流量範囲 (L/min) | 接液部シール材質 | 防水種別 | 接液部金属材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,086円 ( 13,295円 ) | 1個 | - | 19日目 | 50~100未満 | [3/4] 3/4 | [Rc(R)] Rc | 14~60 | NBR | 開放型 | 黄銅・リン青銅 | |
30,466円 ( 33,513円 ) | 1個 | - | 19日目 | 50~100未満 | [3/4] 3/4 | [Rc(R)] Rc | 14~60 | NBR | 開放型 | SUS304 | |
30,466円 ( 33,513円 ) | 1個 | - | 19日目 | 50~100未満 | [3/4] 3/4 | [Rc(R)] Rc | 14~60 | FPM | 開放型 | SUS304 | |
13,009円 ( 14,310円 ) | 1個 | - | 19日目 | 500~5000未満 | [1] 1 | [Rc(R)] Rc | 20~1500 | FPM | 開放型 | 黄銅・リン青銅 | |
30,466円 ( 33,513円 ) | 1個 | - | 19日目 | 500~5000未満 | [1] 1 | [Rc(R)] Rc | 20~1500 | NBR | 開放型 | SUS304 | |
30,466円 ( 33,513円 ) | 1個 | - | 19日目 | 500~5000未満 | [1] 1 | [Rc(R)] Rc | 20~1500 | FPM | 開放型 | SUS304 |