(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3C-ISG120-030
CCC(中国新強制認証制度)認証 汎用圧力スイッチ 3C-ISGシリーズ SMC クウアツキキカンレン

CCC(中国新強制認証制度)認証 汎用圧力スイッチ 3C-ISGシリーズ 3C-ISG120-030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,813円
税込単価
9,694円

【CCC規格とは】CCC=China Compulsory Certifica...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

3C-ISG120-030 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

3C-ISG120-030 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型式表示方法

CCC(中国新強制認証制度)認証 汎用圧力スイッチ 3C-ISGシリーズ 型番表示方法

型番リスト

型番
配管ねじの種類
接液部材質
圧力設定範囲
調整用応差目盛板
接点構成
防水種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3C-ISG120-030

[Rc(R)] R
[銅合金] 黄銅・リン青銅
0.05~0.7MPa
なし
1a1b(標準)
開放型(非防水)

1個

8,813( 9,694円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【CCC規格とは】
CCC=China Compulsory Certification(中国新強制認証制度)
中国ではWTO加盟に伴い強制認証制度を見直し、中国国家品質監督検験検疫総局(AQSIQ)および中国国家認証認可監督管理委員会(CNCA)から、新強制認証制度(CCC:China Compulsory Certification)が公告されています。
新強制認証制度は従来の二重認証制度を統一し、国際共通ガイドに従った認証制度の確立を目的として制定されています。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

3C-ISG120-030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CCC(中国新強制認証制度)認証 汎用圧力スイッチ 3C-ISGシリーズの型番3C-ISG120-030のページです。
型番3C-ISG120-030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CCC(中国新強制認証制度)認証 汎用圧力スイッチ 3C-ISGシリーズ

CCC(中国新強制認証制度)認証 汎用圧力スイッチ 3C-ISGシリーズ

    CCC(中国新強制認証制度)認証 フロースイッチ パドル式フロースイッチ 3C-IF3シリーズ

    CCC(中国新強制認証制度)認証 フロースイッチ パドル式フロースイッチ 3C-IF3シリーズ

      CCC(中国新強制認証制度)認証 空気圧用圧力スイッチ 3C-IS3000シリーズ

      CCC(中国新強制認証制度)認証 空気圧用圧力スイッチ 3C-IS3000シリーズ

        CCC(中国新強制認証制度)認証 ダイヤフラム式フロースイッチ 3C-IFW5シリーズ

        CCC(中国新強制認証制度)認証 ダイヤフラム式フロースイッチ 3C-IFW5シリーズ

          小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

          小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

            空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ

            空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ

              圧縮空気用流量センサ フルーレックス 表示分離型 PFDシリーズ

              圧縮空気用流量センサ フルーレックス 表示分離型 PFDシリーズ

                2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ

                2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ

                  3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ

                  3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ

                    フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ

                    フルーレックス 表示一体形 カルマン渦式水用流量センサWFK3000シリーズ

                      水用 デジタルフロースイッチ PF2Wシリーズ

                      水用 デジタルフロースイッチ PF2Wシリーズ

                        プレッシャセンサ PSE530シリーズ

                        プレッシャセンサ PSE530シリーズ

                          圧力スイッチ PS83

                          圧力スイッチ PS83

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC CKD SMC SMC ニデックコンポーネンツ
                            通常価格 8,813円 12,086円 5,959円 14,348円 278円 1,008円 - 230円 10,986円 30,061円 17,899円 858円 28,463円
                            通常出荷日 3日目~   19日目   6日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            種類 圧力スイッチ フロースイッチ 圧力スイッチ フロースイッチ - - 流量センサ - 圧力モニタ 流量センサ 水用フロースイッチ - 圧力スイッチ
                            出力方式 スイッチ スイッチ スイッチ スイッチ - - - - - - - - NPNオープンコレクタ / スイッチ
                            配管口の種類 おねじ おねじ - めねじ - - - - - めねじ - - おねじ
                            配管ねじの呼び 3/8 - - - - - - - - - - - -
                            センサ・モニタ構造 一体形 一体形 一体形 一体形 - - 分離形・コネクタ接続 - 一体形 - - - -

                            CCC(中国新強制認証制度)認証 汎用圧力スイッチ 3C-ISGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3C-ISG110-030
                            3C-ISG120-031
                            3C-ISG121-030
                            3C-ISG130-030
                            3C-ISG130-031
                            3C-ISG220-030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            配管ねじの種類 接液部材質 圧力設定範囲 調整用応差目盛板 接点構成 防水種別

                            8,813円

                            ( 9,694円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [Rc(R)] R[銅合金] 黄銅・リン青銅0.02~0.3MPaなし1a1b(標準)開放型(非防水)

                            11,666円

                            ( 12,833円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [Rc(R)] R[銅合金] 黄銅・リン青銅0.05~0.7MPa応差目盛板付1a1b(標準)開放型(非防水)

                            15,528円

                            ( 17,081円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [Rc(R)] R[ステンレス] SUS3160.05~0.7MPaなし1a1b(標準)開放型(非防水)

                            8,813円

                            ( 9,694円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [Rc(R)] R[銅合金] 黄銅・リン青銅0.1~1.0MPaなし1a1b(標準)開放型(非防水)

                            11,666円

                            ( 12,833円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [Rc(R)] R[銅合金] 黄銅・リン青銅0.1~1.0MPa応差目盛板付1a1b(標準)開放型(非防水)

                            12,338円

                            ( 13,572円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [Rc(R)] R[銅合金] 黄銅・リン青銅0.05~0.7MPaなし1a1b(標準)防滴型(IP44相当)

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました