(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-ISE80-02L-P
汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80 SMC クウアツキキカンレン

汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80 10-ISE80-02L-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,471円
税込単価
24,718円

【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力スイッチ
  • 接液部材質:
    樹脂+金属
  • センサ・モニタ構造:
    一体形
  • 入力点数:
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    0::50
  • 使用湿度範囲(%):
    35::85
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    12~24±10%
  • 表示部:
    デジタル
  • ランプ:
    あり
  • 取得規格:
    CE
  • 保護構造:
    IP65

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-ISE80-02L-P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10-ISE80-02L-P の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

10-ZSE80/10-ISE80-02、N02、F02、C01、A2

汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80シリーズ 外形図1

スイッチの大気開放ポートが水・ホコリ等でふさがれる可能性がある場合は、別売のチューブを大気開放ポートに根本まで挿入し、反対側を水・ホコリのかからない安全な場所まで配管してください。
※チューブはSMC TU0425(材質:ポリウレタン 外径φ4 内径φ2.5)をご使用ください。

汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80シリーズ 外形図2

-C01:Rc1/8の場合

汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80シリーズ 外形図3

-F02:G1/4の場合

汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80シリーズ 外形図4

-A2:URJ1/4の場合

製品仕様

型式表示方法

汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80シリーズ 型番表示方法

仕様

汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80シリーズ 仕様

注意・禁止事項

  • 本品はクリーンルームclassM3.5(ISOクラス5)においてエアブローを行い2重梱包したものです。

型番リスト

型番
出力方式
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
出力点数
圧力の種類
アナログ出力仕様
配管接続方向
単位仕様
オーダーメイド仕様
定格圧力範囲
オプション
取扱説明書
校正証明書
出力仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-ISE80-02L-P

PNPオープンコレクタ
[おねじ] おねじ(めねじ付)
[1/4] 1/4
[Rc(R)] R
1
正圧
-
[下] 下方向
単位切換機能付
なし
-0.1~1MPa
なし
あり
なし
PNPオープンコレクタ1出力

1個

22,471( 24,718円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

10-ISE80-02L-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80の型番10-ISE80-02L-Pのページです。
型番10-ISE80-02L-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80

汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80

    高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40A

    高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40A

      デジタル圧力センサ

      デジタル圧力センサ

        汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ

        汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ

          カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ

          カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ

            調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

            調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

              汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80/ISE80シリーズ

              汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80/ISE80シリーズ

                プレッシャセンサ PSE530シリーズ

                プレッシャセンサ PSE530シリーズ

                  デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                  デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                    2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

                    2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

                      小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

                      小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

                        2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ

                        2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ

                          3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 空気用 ISE70・71シリーズ

                          3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 空気用 ISE70・71シリーズ

                            メーカー SMC SMC ミスミ SMC CKD AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 22,471円 12,472円 6,620円 1,489円 - 128円 639円 858円 8,889円 16,021円 278円 230円 509円
                            通常出荷日 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 圧力スイッチ 圧力スイッチ 圧力センサ - 流量センサ - - - 圧力スイッチ フロースイッチ - - -
                            接液部材質 樹脂+金属 - - - 樹脂 - - - - 樹脂+金属 - - -
                            センサ・モニタ構造 一体形 一体形 分離形・コネクタ接続 - 一体形 - - - 一体形 表示一体型 - - -
                            入力点数 1 1 2 - - - - - 1 - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0::50 -5::50 - - - - - - -5::60 -10::60 - - -

                            汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-ISE80-02-S-A-X501
                            10-ISE80-02-S-MB-X501
                            10-ISE80-02-S-MD
                            10-ISE80-A2-S-M
                            10-ISE80-A2L-T-M
                            10-ISE80-C01-N-MA-X501
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力方式 配管口の種類 配管ねじの呼び 配管ねじの種類 出力点数 圧力の種類 アナログ出力仕様 配管接続方向 単位仕様 オーダーメイド仕様 定格圧力範囲 オプション 取扱説明書 校正証明書 出力仕様

                            23,717円

                            ( 26,089円 )
                            1個 -

                            19日目

                            NPNオープンコレクタ / アナログ[おねじ] おねじ(めねじ付)[1/4] 1/4[Rc(R)] R3正圧電流背面単位切換機能付リード線長さ3m-0.1~1MPaブラケット付(10-ZS-24-A)ありなしNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力/オートシフト切替

                            23,717円

                            ( 26,089円 )
                            1個 -

                            19日目

                            NPNオープンコレクタ / アナログ[おねじ] おねじ(めねじ付)[1/4] 1/4[Rc(R)] R3正圧電流背面SI単位固定リード線長さ3m-0.1~1MPaブラケット付(10-ZS-24-D)ありなしNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力/オートシフト切替

                            23,384円

                            ( 25,722円 )
                            1個 -

                            19日目

                            NPNオープンコレクタ / アナログ[おねじ] おねじ(めねじ付)[1/4] 1/4[Rc(R)] R3正圧電流背面SI単位固定なし-0.1~1MPaパネルマウント+前面保護カバー(10-ZS-35-F)ありなしNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力/オートシフト切替

                            28,185円

                            ( 31,004円 )
                            1個 -

                            19日目

                            NPNオープンコレクタ / アナログ[おねじ] おねじ[1/4] 1/4URJ3正圧電流背面SI単位固定なし-0.1~1MPaなしありなしNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力/オートシフト切替

                            31,534円

                            ( 34,687円 )
                            1個 -

                            19日目

                            PNPオープンコレクタ / アナログ[おねじ] おねじ[1/4] 1/4URJ3正圧電圧[下] 下方向SI単位固定なし-0.1~1MPaなしありなしPNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力/オートシフト切替

                            23,282円

                            ( 25,610円 )
                            1個 -

                            19日目

                            NPNオープンコレクタめねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] Rc1正圧-背面SI単位固定リード線長さ3m-0.1~1MPaブラケット付(10-ZS-24-A)ありなしNPNオープンコレクタ1出力

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました