(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-ISE40A-C6-S-ME
高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40A SMC クウアツキキカンレン

高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40A 10-ISE40A-C6-S-ME

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,964円
税込単価
14,260円

【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力スイッチ
  • センサ・モニタ構造:
    一体形
  • 入力点数:
    1
  • 流体の特性:
    非腐食性 / 不燃性
  • 流体の種類:
    空気
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::50
  • 使用湿度範囲(%):
    35::85
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    12~24±10%
  • 表示部:
    デジタル
  • ランプ:
    あり
  • 取得規格:
    CE
  • 保護構造:
    IP65

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-ISE40A-C6-S-ME 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10-ISE40A-C6-S-ME の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

10-ZSE40A/10-ISE40A-01

2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40Aシリーズ 外形図1

10-ZSE40A/10-ISE40A-W1

2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40Aシリーズ 外形図2

10-ZSE40A/10-ISE40A-C6

2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40Aシリーズ 外形図3
  • リード線の詳細内容は、製品仕様をご確認ください。
  • スイッチの大気開放ポートが水・ホコリ等でふさがれる可能性がある場合は、別売のチューブを大気開放ポートに根本まで挿入し、反対側を水・ホコリのかからない安全な場所まで配管してください。
    ※チューブはTU0425(材質:ポリウレタン  外径φ4  内径φ2.5)をご使用ください。

製品仕様

仕様

2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40Aシリーズ 仕様1
    注1)印加圧力が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差幅を設けないとチャタリングが発生します。
    注2)アナログ電圧出力を選択の場合、アナログ電流出力は同時に選択できません。
    注3)アナログ電流出力を選択の場合、アナログ電圧出力は同時に選択できません。

    型式表示方法

    2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40Aシリーズ 型番表示方法

    注意・禁止事項

    • 本品はクリーンルームclassM3.5(ISOクラス5)においてエアブローを行い2重梱包したものです。

    型番リスト

    型番
    出力方式
    配管口の種類
    配管ねじの呼び
    配管ねじの種類
    出力点数
    圧力の種類
    アナログ出力仕様
    接続チューブ径
    単位仕様
    オーダーメイド仕様
    定格圧力範囲
    オプション
    校正証明書
    出力仕様
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    10-ISE40A-C6-S-ME

    NPNオープンコレクタ / アナログ
    [ワンタッチ継手] ワンタッチ管継手
    -
    -
    3
    正圧
    電流
    6
    SI単位固定
    なし
    -0.1~1.000MPa
    パネルマウント
    なし
    NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換

    1個

    12,964( 14,260円 )

    19日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【10-シリーズ クリーンシリーズ】
    ・クリーン環境に対応
    ・クリーンルーム内への発塵を防止

    (i)ご注意

    • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
      特集ページは こちら から、ご確認下さい。

      ■SMC製品取扱いについて
      Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
      型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
    • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

    カタログ

    10-ISE40A-C6-S-MEで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40Aの型番10-ISE40A-C6-S-MEのページです。
    型番10-ISE40A-C6-S-MEに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40A

    高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40A

      汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80

      汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80

        2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ

        2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ

          デジタル圧力センサ

          デジタル圧力センサ

            小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

            小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

              プレッシャセンサ PSE530シリーズ

              プレッシャセンサ PSE530シリーズ

                2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

                2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

                  3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 空気用 ISE70・71シリーズ

                  3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 空気用 ISE70・71シリーズ

                    調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

                    調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

                      2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズ

                      2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)・ISE40Aシリーズ

                        薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズ

                        薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)・ISE10シリーズ

                          デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                          デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                            2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ

                            2色表示式 デジタル圧力センサコントローラ PSE300シリーズ

                              メーカー SMC SMC SMC ミスミ SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC
                              通常価格 12,472円 22,471円 230円 6,620円 278円 858円 16,021円 509円 128円 368円 138円 8,889円 230円
                              通常出荷日 19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                              種類 圧力スイッチ 圧力スイッチ - 圧力センサ - - フロースイッチ - - - - 圧力スイッチ -
                              センサ・モニタ構造 一体形 一体形 - 分離形・コネクタ接続 - - 表示一体型 - - - - 一体形 -
                              入力点数 1 1 - 2 - - - - - - - 1 -
                              流体の特性 非腐食性 / 不燃性 - - 非腐食性 - - - - - - - 不活性 -
                              流体の種類 空気 - - - - - 空気 / 窒素ガス - - - - 空気 -

                              高精度デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE40A(F)・10-ISE40Aのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              10-ISE40A-01-V-MF
                              10-ISE40A-W1-R-A-X501
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              出力方式 配管口の種類 配管ねじの呼び 配管ねじの種類 出力点数 圧力の種類 アナログ出力仕様 接続チューブ径 単位仕様 オーダーメイド仕様 定格圧力範囲 オプション 校正証明書 出力仕様

                              12,472円

                              ( 13,719円 )
                              1個 -

                              19日目

                              PNPオープンコレクタ / アナログ[おねじ] おねじ(めねじ付)[1/8] 1/8[Rc(R)] Rc3正圧電流-SI単位固定なし-0.1~1.000MPaパネルマウント+前面保護カバーなしPNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換

                              13,127円

                              ( 14,440円 )
                              1個 -

                              19日目

                              NPNオープンコレクタ / アナログめねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] Rc3正圧電圧-単位切換機能付リード線長さ3m仕様-0.1~1.000MPaブラケットAなしNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換

                              圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました