(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-PFM710-01-C-W
2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 二次電池対応 25A-PFM7シリーズ SMC デジタルフロースイッチ PFM

2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 二次電池対応 25A-PFM7シリーズ 25A-PFM710-01-C-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,326円
税込単価
17,959円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フロースイッチ
  • 接液部材質:
    PBT
  • センサ・モニタ構造:
    表示一体型
  • 流体の種類:
    空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン
  • 使用温度範囲(℃):
    0::50
  • 使用湿度範囲(%):
    35::85
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    24±10%
  • 配管接続方向:
    2方向
  • 表示部:
    デジタル
  • ランプ:
    あり
  • 取得規格:
    CE
  • 保護構造:
    IP40
  • リード線:
    コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-PFM710-01-C-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-PFM710-01-C-W の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型式表示方法

2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 二次電池対応 25A-PFM7シリーズ 型番表示方法

※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。
※流量調整弁付は未対応です。

型番リスト

型番
出力方式
流量範囲(最大値)(L/min)
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
出力点数
アナログ出力仕様
アナログ電圧出力(V)
接続チューブ径
単位仕様
ブラケット
配管仕様
定格流量範囲(L/min)
オプション
取扱説明書
校正証明書
出力仕様
アナログ電流出力(mA)
外部入力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-PFM710-01-C-W

NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス
10~50未満
めねじ
[1/8] 1/8
[Rc(R)] Rc
2
電圧
[DC1-5V] 1-5V
-
単位切換機能付
なし
ストレート
0.2~10(5)
なし
取扱説明書(和英併記)
校正証明書なし
NPN(1出力)+アナログ出力(1-5V)
なし
なし

1個

16,326( 17,959円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-PFM710-01-C-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 二次電池対応 25A-PFM7シリーズの型番25A-PFM710-01-C-Wのページです。
型番25A-PFM710-01-C-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 二次電池対応 25A-PFM7シリーズ

2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 二次電池対応 25A-PFM7シリーズ

    3色表示 水用デジタルフロースイッチ 二次電池対応 25A-PF3Wシリーズ

    3色表示 水用デジタルフロースイッチ 二次電池対応 25A-PF3Wシリーズ

      汎用圧力スイッチ ISGシリーズ

      汎用圧力スイッチ ISGシリーズ

        汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ

        汎用圧力スイッチ 30-ISGシリーズ

          表示付圧力スイッチ PS30

          表示付圧力スイッチ PS30

            調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

            調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

              デジタル圧力センサ

              デジタル圧力センサ

                圧力スイッチ PS83

                圧力スイッチ PS83

                  クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ

                  クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ

                    汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80

                    汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ クリーンシリーズ 10-ZSE80/10-ISE80

                      デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                      デジタルプレッシャセンサ GS40シリーズ

                        圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ

                        圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ

                          フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF3シリーズ

                          フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF3シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC ニデックコンポーネンツ AirTAC(エアタック) ミスミ ニデックコンポーネンツ CKD SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 14,704円 28,493円 6,544円 13,077円 1,288円 128円 6,620円 28,463円 - 22,471円 8,889円 6,989円 9,349円
                            通常出荷日 19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   6日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フロースイッチ 水用フロースイッチ 圧力スイッチ 圧力スイッチ - - 圧力センサ 圧力スイッチ 圧力スイッチ 圧力スイッチ 圧力スイッチ 圧力スイッチ フロースイッチ
                            接液部材質 PBT 樹脂+金属 - - - - - ステンレス - 樹脂+金属 - - -
                            センサ・モニタ構造 表示一体型 - 一体形 一体形 - - 分離形・コネクタ接続 - - 一体形 一体形 分離形・端子台接続 一体形
                            流体の種類 空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン - 空気 / 水 / クーラント液 / 潤滑油 / 窒素ガス / 炭酸ガス / 都市ガス / メタンガス / プロパンガス - - - 空気 / 水 空気 - 空気 空気 水 / クーラント液
                            使用温度範囲(℃) 0::50 0::50 - 0::40 - - - -20::70 0::50 0::50 -5::60 -5::60 -

                            2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 二次電池対応 25A-PFM7シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-PFM710-01-C-M-W
                            25A-PFM710-01-C-MA-W
                            25A-PFM710-01-C-MA-WR
                            25A-PFM710-01-D-A-WR
                            25A-PFM710-01-D-M-W
                            25A-PFM710-01-D-MA-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力方式 流量範囲(最大値)
                            (L/min)
                            配管口の種類 配管ねじの呼び 配管ねじの種類 出力点数 アナログ出力仕様 アナログ電圧出力
                            (V)
                            接続チューブ径 単位仕様 ブラケット 配管仕様 定格流量範囲
                            (L/min)
                            オプション 取扱説明書 校正証明書 出力仕様 アナログ電流出力
                            (mA)
                            外部入力

                            18,885円

                            ( 20,774円 )
                            1個 -

                            19日目

                            NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス10~50未満めねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] Rc2電圧[DC1-5V] 1-5V-SI単位固定なしストレート0.2~10(5)なし取扱説明書(和英併記)校正証明書なしNPN(1出力)+アナログ出力(1-5V)なしなし

                            18,180円

                            ( 19,998円 )
                            1個 -

                            19日目

                            NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス10~50未満めねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] Rc2電圧[DC1-5V] 1-5V-SI単位固定なしストレート0.2~10(5)なし取扱説明書(和英併記)校正証明書付NPN(1出力)+アナログ出力(1-5V)なしなし

                            18,704円

                            ( 20,574円 )
                            1個 -

                            19日目

                            NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス10~50未満めねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] Rc2電圧[DC1-5V] 1-5V-SI単位固定ありストレート0.2~10(5)なし取扱説明書(和英併記)校正証明書付NPN(1出力)+アナログ出力(1-5V)なしなし

                            19,167円

                            ( 21,084円 )
                            1個 -

                            19日目

                            NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス10~50未満めねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] Rc2電流--単位切換機能付ありストレート0.2~10(5)なし取扱説明書(和英併記)校正証明書付NPN(1出力)+アナログ出力(4-20mA)4~20なし

                            14,704円

                            ( 16,174円 )
                            1個 -

                            19日目

                            NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス10~50未満めねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] Rc2電流--SI単位固定なしストレート0.2~10(5)なし取扱説明書(和英併記)校正証明書なしNPN(1出力)+アナログ出力(4-20mA)4~20なし

                            18,180円

                            ( 19,998円 )
                            1個 -

                            19日目

                            NPNオープンコレクタ / アナログ / パルス10~50未満めねじ[1/8] 1/8[Rc(R)] Rc2電流--SI単位固定なしストレート0.2~10(5)なし取扱説明書(和英併記)校正証明書付NPN(1出力)+アナログ出力(4-20mA)4~20なし

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました