(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直動形2ポートソレノイドバルブ 二次電池対応 25A-VX21・22・23シリーズ

直動形2ポートソレノイドバルブ 二次電池対応 25A-VX21・22・23シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,418円
税込単価
7,060円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-VX230AAZ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型式表示方法

■空気用

直動形2ポートソレノイドバルブ 二次電池対応 25A-VX21・22・23シリーズ 型番表示方法01
 

■水用・油用・中真空用

直動形2ポートソレノイドバルブ 二次電池対応 25A-VX21・22・23シリーズ 型番表示方法02

※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。

共通仕様

  • 弁型式:N.C.
  • シール材質 空気用:NBR/水用:NBR/油・中真空用:FKM
  • コイル絶縁の種類:B種
  • ねじの種類:Rc

型番リスト

型番
使用流体
接続種類
配管ねじの呼び
使用環境
チューブ径
オリフィス径(φ)
電圧
シール材質
リード線取出し向き
オプション
ボディ材質
ブラケット
リード線取出し
ボディサイズ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-VX230AAZ

空気
[Rc(R)] Rc
1/4
禁油 / 防塵 / 防噴流
-
5
DC24V
NBR
-
禁油
Al
なし
グロメット
3
なし

1個

6,418( 7,060円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

25A-VX230AAZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直動形2ポートソレノイドバルブ 二次電池対応 25A-VX21・22・23シリーズの型番25A-VX230AAZのページです。
型番25A-VX230AAZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直動形2ポートソレノイドバルブ 二次電池対応 25A-VX21・22・23シリーズ

直動形2ポートソレノイドバルブ 二次電池対応 25A-VX21・22・23シリーズ

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX31・32・33シリーズ

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX31・32・33シリーズ

      差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ

      差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ

        直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ

        直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ

          直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ マニホールド

          直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ マニホールド

            エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

            エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

              直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ

              直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ

                パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ

                パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ

                  パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

                  パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

                    省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ22・23シリーズ

                    省電力形・差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXEZ22・23シリーズ

                      エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ

                      エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ

                        水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ

                        水用 パイロットキック式2ポート電磁弁 PKWシリーズ

                          直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ マニホールド

                          直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ マニホールド

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC CKD CKD SMC CKD SMC CKD CKD SMC
                            通常価格 6,418円 4,079円 357円 1,911円 1,458円 13,686円 1,837円 3,365円 19,080円 9,089円 7,422円 11,737円 1,989円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            種類 電磁式 電磁式 - 電磁式 関連部品 エアオペレート式 電磁式 電磁式 電磁式 - エアオペレート式 電磁式 関連部品
                            切換の種類 ノーマルクローズ - - - - - 2ポートノーマルクローズ - - - - 2ポートノーマルクローズ -
                            駆動の種類 直動式 直動式 - 直動式 - - 直動式 パイロット式 パイロット式 - - パイロットキック式 -

                            直動形2ポートソレノイドバルブ 二次電池対応 25A-VX21・22・23シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-VX230JG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用流体 接続種類 配管ねじの呼び 使用環境 チューブ径 オリフィス径
                            (φ)
                            電圧 シール材質 リード線取出し向き オプション ボディ材質 ブラケット リード線取出し ボディサイズ 仕様

                            7,069円

                            ( 7,776円 )
                            1個 -

                            9日目

                            空気チューブ接続-防塵 / 防噴流φ108DC24VNBR-なし樹脂なしDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)3なし

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました