(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RSQA40R-30DZ
耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ SMC ストッパシリンダ RSQ

耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ RSQA40R-30DZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,318円
税込単価
13,550円

【特長】・工作機械でのクーラント液雰囲気中での使用に適します・食品機械、洗車機...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    ブロック形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • クッション:
    ラバークッション
  • ポートねじの種類:
    Rc
  • ロッド先端形状:
    丸棒形
  • チューブ材質:
    アルミニウム合金/硬質アルマイト
  • シリンダ仕様:
    ストッパシリンダ/取付高さ固定形

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

RSQA40R-30DZ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RSQA40R-30DZ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ 外形図

製品仕様

型式表示方法

耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ 型番表示方法1
耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ 型番表示方法2

■磁石内蔵シリンダの型番

  • 磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類の表示記号は無記号になります。

仕様

シリンダチューブ内径(mm)φ32φ40φ50
作動方式複動形
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃
オートスイッチ付:-10~+60℃
(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
クッションラバークッション
ロッド先端形状丸棒形
オートスイッチ取付方法直接取付形
ストローク長さの許容差0~+1.4注)
使用ピストン速度50~500mm/s
取付形状通し穴・両端タップ

注)ストローク長さの許容差は、ダンパの変化量は含みません。

規格表

単位:mm
チューブ内径AHVVA
328032248
4089.537290
509137290

※他の外形寸法は、複動形と同一です。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
取付支持形式
パッキン種類
取付ボルト
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSQA40R-30DZ

30
40
両端タップ
NBR(ニトリルゴム)
取付ボルトなし
オートスイッチなし
なし
なし

1個

12,318( 13,550円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械でのクーラント液雰囲気中での使用に適します
・食品機械、洗車機等の水滴飛散環境での使用に対応

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

RSQA40R-30DZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズの型番RSQA40R-30DZのページです。
型番RSQA40R-30DZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ

耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズ

    高精度ものさしくん ピストン回り止め形 CEP1シリーズ

    高精度ものさしくん ピストン回り止め形 CEP1シリーズ

      ストッパシリンダ 取付高さ調整形 RSGシリーズ

      ストッパシリンダ 取付高さ調整形 RSGシリーズ

        高速形高エネルギー吸収シリンダ HCMシリーズ

        高速形高エネルギー吸収シリンダ HCMシリーズ

          ストッパシリンダ 取付高さ固定形 二次電池対応 25A-RSQシリーズ

          ストッパシリンダ 取付高さ固定形 二次電池対応 25A-RSQシリーズ

            低摩擦シリンダ(単動) MQPシリーズ

            低摩擦シリンダ(単動) MQPシリーズ

              真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ

              真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ

                バーブ継手付超小形シリンダ TKYシリーズ

                バーブ継手付超小形シリンダ TKYシリーズ

                  ハイストッパシリンダ RSHシリーズ

                  ハイストッパシリンダ RSHシリーズ

                    サインシリンダ RECシリーズ

                    サインシリンダ RECシリーズ

                      省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズ

                      省スペース形カートリッジシリンダCATシリーズ

                        Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1シリーズ

                        Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1シリーズ

                          薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ

                          薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC コンバム(旧:妙徳) SMC SMC CKD SMC SMC
                            通常価格 10,388円 45,857円 10,199円 - 6,530円 11,094円 4,689円 2,788円 21,334円 15,001円 1,468円 42,329円 8,421円
                            通常出荷日 19日目   6日目~   6日目~   10日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 一般型シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 一般型シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ 特殊シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 - 複動 - 特殊単動(外力引込形) 複動 - - 複動 単動(押出し) 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 丸形 丸形 ブロック形 ブロック形 ガイド付 角形 ブロック形 丸形 角形 ブロック形 ブロック形
                            付加機能 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            耐水性向上 ストッパシリンダ 取付高さ固定形 RSQシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RSDQA32R-20DZ
                            RSDQA40R-20DZ-M9BA
                            RSDQA40R-20DZ-M9BAV
                            RSDQA40R-20DZ-M9BAVL
                            RSDQA40R-30DZ
                            RSQB32R-20DZ-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            取付支持形式 パッキン種類 取付ボルト オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数

                            11,832円

                            ( 13,015円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2032両端タップNBR(ニトリルゴム)取付ボルトなしオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし

                            19,663円

                            ( 21,629円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2040両端タップNBR(ニトリルゴム)取付ボルトなしM9BA0.52ヶ付

                            20,244円

                            ( 22,268円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2040両端タップNBR(ニトリルゴム)取付ボルトなしM9BAV0.52ヶ付

                            20,824円

                            ( 22,906円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2040両端タップNBR(ニトリルゴム)取付ボルトなしM9BAV32ヶ付

                            13,120円

                            ( 14,432円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3040両端タップNBR(ニトリルゴム)取付ボルトなしオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし

                            10,388円

                            ( 11,427円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2032通し穴(標準)NBR(ニトリルゴム)取付ボルト同梱オートスイッチなしなしなし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました