(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MGPL20M-15Z
潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ SMC エアシリンダ

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPL20M-15Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,675円
税込単価
27,143円

【特長】・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上・粉体、異物混入を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

MGPL20M-15Z の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型式表示方法

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 型番表示方法

仕様

チューブ内径(mm)20253240506380100
最低使用圧力0.15MPa
上記以外の仕様標準品と同一
外形図下記参照
潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 外形寸法図

※外形寸法は標準形と同一

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
ポートねじの種類
軸受の種類
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGPL20M-15Z

15
20
Rc
ボールブッシュ形
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし

1個

24,675( 27,143円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
・粉体、異物混入を防止
・一般環境下でも作動回数の向上がはかれます

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

 

MGPL20M-15Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズの型番MGPL20M-15Zのページです。
型番MGPL20M-15Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ

    潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

    潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 デュアルロッドシリンダ CXSシリーズ

      ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付

      ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付

        ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ

        ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ 耐水性向上タイプ

          ガイド付シリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

          ガイド付シリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

            ガイド付薄形シリンダ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 20-/21-/22-MGPシリーズ

            ガイド付薄形シリンダ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 20-/21-/22-MGPシリーズ

              ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズ

              ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズ

                【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

                【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

                  デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 11/12/21/22-CXSJシリーズ

                  デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ クリーン・低発塵 11/12/21/22-CXSJシリーズ

                    ガイド付薄形シリンダ クリーンシリーズ 12-/13-MGPL-Zシリーズ

                    ガイド付薄形シリンダ クリーンシリーズ 12-/13-MGPL-Zシリーズ

                      フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 20-CUKシリーズ

                      フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 20-CUKシリーズ

                        フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

                        フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

                          フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ

                          フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 17,807円 11,389円 17,397円 19,039円 35,785円 14,048円 17,381円 4,009円 7,267円 24,309円 5,851円 - 2,889円
                            通常出荷日 6日目~   9日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   19日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動形 複動 複動 複動 複動 -
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付
                            付加機能 標準 / ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 / シリンダ推力倍力機能付 / ストローク調整付 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 標準 標準 ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付

                            潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MGPL100M-200Z-M9BS
                            MGPL100M-25Z
                            MGPL100M-25Z-M9BL
                            MGPL20M-175Z
                            MGPL20M-200Z
                            MGPL20M-200Z-A93L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            ポートねじの種類 軸受の種類 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            129,838円

                            ( 142,822円 )
                            1個 -

                            19日目

                            200100Rcボールブッシュ形M9B0.51なし

                            67,940円

                            ( 74,734円 )
                            1個 -

                            19日目

                            25100Rcボールブッシュ形オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            77,844円

                            ( 85,628円 )
                            1個 -

                            19日目

                            25100Rcボールブッシュ形M9B32なし

                            33,377円

                            ( 36,715円 )
                            1個 -

                            19日目

                            17520Rcボールブッシュ形オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            31,151円

                            ( 34,266円 )
                            1個 -

                            19日目

                            20020Rcボールブッシュ形オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            34,297円

                            ( 37,727円 )
                            1個 -

                            19日目

                            20020Rcボールブッシュ形A9332なし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました