(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-ZK2-ZSEB-A
真空ユニット エジェクタシステム 二次電池対応 25A-ZK2シリーズ SMC キカイシキキリカエバルブ

真空ユニット エジェクタシステム 二次電池対応 25A-ZK2シリーズ 25A-ZK2-ZSEB-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,743円
税込単価
11,817円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-ZK2-ZSEB-A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-ZK2-ZSEB-A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

単体型番表示方法

真空ユニット エジェクタシステム 二次電池対応 25A-ZK2シリーズ 型番表示方法1

交換用部品/型番表示方法

■バルブAss'y
真空ユニット エジェクタシステム 二次電池対応 25A-ZK2シリーズ 型番表示方法2

省エネスイッチ用にはZK2-VAAK□LO-Aを手配してください。
本Ass'yには、省エネスイッチ用の専用ケーブルAss'yは含まれません。

■コネクタAss'y
真空ユニット エジェクタシステム 二次電池対応 25A-ZK2シリーズ 型番表示方法3
■真空用圧力スイッチAss'y
真空ユニット エジェクタシステム 二次電池対応 25A-ZK2シリーズ 型番表示方法4
■真空圧力スイッチ用コネクタ付リード線
真空ユニット エジェクタシステム 二次電池対応 25A-ZK2シリーズ 型番表示方法5

(スイッチとは個別に必要な場合、上記型番にて手配)

■圧力センサAss'y
真空ユニット エジェクタシステム 二次電池対応 25A-ZK2シリーズ 型番表示方法6
■高消音サイレンサケースAss'y
真空ユニット エジェクタシステム 二次電池対応 25A-ZK2シリーズ 型番表示方法7

型番リスト

型番
種類
付加機能
到達真空度(kPa)
空気消費流量(l/min)
真空ポート接続口形状
真空ポートワンタッチ継手サイズ
エア供給ポート接続口形状
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
用途
使用圧力範囲(MPa)
吸込流量(l/min)
ノズル径
関連部品種類
排気仕様
供給弁・破壊弁の組合せ
定格電圧
リード線取出し方法
真空圧力検出部
出力仕様
単位仕様
リード線仕様
ボディ型式
真空スイッチリード線取出し方法
オプション
ファンクション
関連部品種類詳細
定格圧力範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-ZK2-ZSEB-A

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
0~-0.1
-
-
エジェクタ構成部品
-
-
-
-
-
PNP(オープンコレクタ2出力)
単位切換機能付き
なし
-
-
-
真空用圧力スイッチ
真空用圧力スイッチAss'y
-

1個

10,743( 11,817円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

Loading...

25A-ZK2-ZSEB-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ユニット エジェクタシステム 二次電池対応 25A-ZK2シリーズの型番25A-ZK2-ZSEB-Aのページです。
型番25A-ZK2-ZSEB-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ユニット エジェクタシステム 二次電池対応 25A-ZK2シリーズ

真空ユニット エジェクタシステム 二次電池対応 25A-ZK2シリーズ

    真空発生器 VESシリーズ

    真空発生器 VESシリーズ

      真空エジェクタ VEシリーズ VET

      真空エジェクタ VEシリーズ VET

        真空エジェクタ VEシリーズ VEL

        真空エジェクタ VEシリーズ VEL

          真空エジェクタ VEシリーズ VEN

          真空エジェクタ VEシリーズ VEN

            真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ

            真空ユニット ZK2シリーズ マニホールド・オプションパーツ

              プロセスガス排気用バキュームジェネレータ VGシリーズ

              プロセスガス排気用バキュームジェネレータ VGシリーズ

                真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

                真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ

                  真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                  真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                    真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                    真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                      真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

                      真空発生器VG 真空スイッチ、供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル横取出

                        真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                        真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                          真空発生器 VEBシリーズ

                          真空発生器 VEBシリーズ

                            メーカー SMC CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) SMC CKD 日本ピスコ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CHELIC(チェリック)
                            通常価格 672円 2,376円 1,055円 925円 1,109円 368円 60,796円 9,448円 3,446円 20,789円 20,789円 15,768円 1,253円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   8日目~   7日目~   8日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            真空ユニット エジェクタシステム 二次電池対応 25A-ZK2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-ZK2-ZSEA-A
                            25A-ZK2-ZSEAG-A
                            25A-ZK2-ZSEAM-A
                            25A-ZK2-ZSEBG-A
                            25A-ZK2-ZSEBM-A
                            25A-ZK2-ZSEBMG-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 付加機能 到達真空度
                            (kPa)
                            空気消費流量
                            (l/min)
                            真空ポート接続口形状 真空ポートワンタッチ継手サイズ エア供給ポート接続口形状 エア供給ポートワンタッチ継手サイズ 用途 使用圧力範囲
                            (MPa)
                            吸込流量
                            (l/min)
                            ノズル径 関連部品種類 排気仕様 供給弁・破壊弁の組合せ 定格電圧 リード線取出し方法 真空圧力検出部 出力仕様 単位仕様 リード線仕様 ボディ型式 真空スイッチリード線取出し方法 オプション ファンクション 関連部品種類詳細 定格圧力範囲

                            10,743円

                            ( 11,817円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品--------0~-0.1--エジェクタ構成部品-----NPN(オープンコレクタ2出力)単位切換機能付きなし---真空用圧力スイッチ真空用圧力スイッチAss'y-

                            12,002円

                            ( 13,202円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品--------0~-0.1--エジェクタ構成部品-----NPN(オープンコレクタ2出力)単位切換機能付きコネクタ付リード線(長さ2m)---真空用圧力スイッチ真空用圧力スイッチAss'y-

                            10,743円

                            ( 11,817円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品--------0~-0.1--エジェクタ構成部品-----NPN(オープンコレクタ2出力)SI単位固定なし---真空用圧力スイッチ真空用圧力スイッチAss'y-

                            12,002円

                            ( 13,202円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品--------0~-0.1--エジェクタ構成部品-----PNP(オープンコレクタ2出力)単位切換機能付きコネクタ付リード線(長さ2m)---真空用圧力スイッチ真空用圧力スイッチAss'y-

                            10,743円

                            ( 11,817円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品--------0~-0.1--エジェクタ構成部品-----PNP(オープンコレクタ2出力)SI単位固定なし---真空用圧力スイッチ真空用圧力スイッチAss'y-

                            12,002円

                            ( 13,202円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品--------0~-0.1--エジェクタ構成部品-----PNP(オープンコレクタ2出力)SI単位固定コネクタ付リード線(長さ2m)---真空用圧力スイッチ真空用圧力スイッチAss'y-

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました