(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-IRV10-C06
真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ SMC IRV シリーズ

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ 10-IRV10-C06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,799円
税込単価
7,479円

【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

10-IRV10-C06 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10-IRV10-C06 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

標準配管仕様

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ 外形図01

10-IRV10-□□□G:圧力計付

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ 外形図03

10-IRV20-□□□G:圧力計付

一面配管仕様

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ 外形図02

10-IRV10A-□□□G:圧力計付

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ 外形図04

10-IRV20A-□□□G:圧力計付

製品仕様

型式表示方法

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ 型番表示方法01
真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ 型番表示方法01

標準仕様

型番10-IRV1010-IRV20
使用流体空気
設定圧力範囲注1)-100~-1.3kPa
大気吸込消費量注2)0.6L/min(ANR)以下
ハンドル分解能0.13kPa以下
周囲温度および使用流体温度5~60℃
VAC.側チューブ外径φ6、φ8、φ1/4”、φ5/16”φ6、φ8、φ10、φ1/4”、φ5/16”、φ3/8”
SET.側チューブ外径
質量(付属品なし)標準配管仕様135g(10-IRV10-C08)250g(10-IRV20-C10)
一面配管仕様125g(10-IRV10A-C08)125g(10-IRV20A-C10)

注1)真空ポンプの圧力により変化しますのでご注意ください。
注2)常時大気から空気を取込んでいます。

流量特性(代表値)

  • 条件:真空ポンプ排気速度2,500L/min、VAC.側圧力-101kPa(初期設定時)
真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ 流量特性03

10-IRV10-C08(ワンタッチ管継手φ8)

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ 流量特性04

10-IRV10-C20(ワンタッチ管継手φ10)

圧力特性(代表値)

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ 圧力特性05

10-IRV10

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ 圧力特性06

10-IRV20

構造

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ 構造図02

作動原理

ハンドルを右回転させると設定スプリングの力によって、ダイヤフラムとバルブが押し下げられVAC.側とSET.側が通じ、SET.側の真空度が高くなります(絶対真空寄りに変化する)。
さらにSET.側の真空圧力はエア通路を通り、真空室に導かれ、ダイヤフラムの上面に作用し、設定スプリングの圧縮力と対抗し、SET.側圧力が設定されます。SET.側が所定の設定値より真空度が高くなった場合(絶対真空寄りに変化する)は、設定スプリングと真空室のSET.側圧力との平衡が崩れ、ダイヤフラムが上に押し上げられます。よって、バルブが閉じて、大気吸い込み弁が開き、大気がSET.側に流入して、設定スプリングの圧縮力とSET.側圧力が平衡したところで、SET.側圧力となります。また、SET.側圧力が所定の設定値より真空度が低くなった場合(大気圧寄りに変化する)は、設定スプリングと真空室との平衡が崩れ、ダイヤフラムが下へ押し下げられます。
よって、大気吸込み弁が閉じて、バルブがhば開き、VAC.側に吸入され、設定スプリング圧縮力とSET.側圧力が平衡したところで、SET.側圧力となります。

継手部寸法

単位:mm

■圧力計付

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ 継手寸法07

■デジタル圧力スイッチ付

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ 継手寸法08

型番リスト

型番
使用流量(l/min)
形状
供給側 接続チューブ径
制御側 接続チューブ径
配管仕様
付属品
モニタ出力
供給側 継手形状
制御側 継手形状
ブラケット
種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-IRV10-C06

最大流量140L/min(ANR)
標準
φ6
φ6
標準配管仕様
なし
-
ストレート
ストレート
なし
クリーンシリーズ

1個

6,799( 7,479円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

10-IRV10-C06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズの型番10-IRV10-C06のページです。
型番10-IRV10-C06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ

真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズ

    真空レギュレータ IRV10・20シリーズ

    真空レギュレータ IRV10・20シリーズ

      真空レギュレータ GVRシリーズ

      真空レギュレータ GVRシリーズ

        電子式真空レギュレータ ITV2090・2091シリーズ

        電子式真空レギュレータ ITV2090・2091シリーズ

          薄形真空レギュレータ ITV009□シリーズ

          薄形真空レギュレータ ITV009□シリーズ

            パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ

            パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ

              真空レギュレータ VRA2000シリーズ

              真空レギュレータ VRA2000シリーズ

                真空機器 小形真空レギュレータVRシリーズ

                真空機器 小形真空レギュレータVRシリーズ

                  真空機器 パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

                  真空機器 パイロット式真空レギュレータNVRシリーズ

                    ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端めねじパイプタイプ

                    ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端めねじパイプタイプ

                      ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端おねじタイプ

                      ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端おねじタイプ

                        ミニュチュアボールガイト用シャフト 両軸端加工片端おねじ片端めねじタイプ

                        ミニュチュアボールガイト用シャフト 両軸端加工片端おねじ片端めねじタイプ

                          ミニュチュアボールガイト用シャフト 両軸端加工両端めねじパイプタイプ

                          ミニュチュアボールガイト用シャフト 両軸端加工両端めねじパイプタイプ

                            メーカー SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC CKD CKD コガネイ コガネイ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 6,799円 218円 4,078円 39,269円 21,079円 51,653円 14,929円 19,321円 11,328円 - - 800円 1,180円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   2日目  
                            種類 真空レギュレータ - 真空レギュレータ 電子式真空レギュレータ 電子式真空レギュレータ 電空レギュレータ 真空レギュレータ 真空レギュレータ 真空レギュレータ - - - -
                            制御方式 直動 - 内部パイロット 内部パイロット 内部パイロット 内部パイロット 直動 内部パイロット 内部パイロット - - - -
                            供給側 接続種類 ワンタッチ配管 - Rc(R) - ワンタッチ配管 Rc Rc - Rc - - - -
                            制御側 接続種類 ワンタッチ配管 - Rc(R) - ワンタッチ配管 Rc Rc - Rc - - - -
                            設定圧力範囲(kPa) -100::-1.3 - - -1.3::-80 -1::-100 -96::-101.3 -100::-1 -6.5::-100 -2.5::-95 - - - -

                            真空レギュレータ クリーンシリーズ 銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-IRV10・20シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-IRV10-C06B
                            10-IRV10-C06BG
                            10-IRV10-C06BGN
                            10-IRV10-C06BZA
                            10-IRV10-C06BZB
                            10-IRV10-C06BZN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用流量
                            (l/min)
                            形状 供給側 接続チューブ径 制御側 接続チューブ径 配管仕様 付属品 モニタ出力 供給側 継手形状 制御側 継手形状 ブラケット 種別

                            7,011円

                            ( 7,712円 )
                            1個 -

                            19日目

                            最大流量140L/min(ANR)標準φ6φ6標準配管仕様なし-ストレートストレートブラケット付クリーンシリーズ

                            9,137円

                            ( 10,051円 )
                            1個 -

                            19日目

                            最大流量140L/min(ANR)標準φ6φ6標準配管仕様圧力計付-ストレートストレートブラケット付クリーンシリーズ

                            7,012円

                            ( 7,713円 )
                            1個 -

                            19日目

                            最大流量140L/min(ANR)標準φ6φ6標準配管仕様ゲージナットAss'y-ストレートストレートブラケット付クリーンシリーズ

                            13,642円

                            ( 15,006円 )
                            1個 -

                            19日目

                            最大流量140L/min(ANR)標準φ6φ6標準配管仕様デジタル圧力スイッチ付NPNオープンコレクタ2出力ストレートストレートブラケット付クリーンシリーズ

                            15,077円

                            ( 16,585円 )
                            1個 -

                            19日目

                            最大流量140L/min(ANR)標準φ6φ6標準配管仕様デジタル圧力スイッチ付PNPオープンコレクタ2出力ストレートストレートブラケット付クリーンシリーズ

                            14,664円

                            ( 16,130円 )
                            1個 -

                            19日目

                            最大流量140L/min(ANR)標準φ6φ6標準配管仕様デジタル圧力スイッチ付NPNオープンコレクタ1出力ストレートストレートブラケット付クリーンシリーズ

                            真空用圧力調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました