(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MXQ6AM-10Z
潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ SMC MXQ シリーズ

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ MXQ6AM-10Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,604円
税込単価
29,264円

【特長】・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上・粉体、異物混入を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

MXQ6AM-10Z 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MXQ6AM-10Z の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ 外形図1

MXQ6AM

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ 外形図2

MXQ8AM

※MXQ12AM、MXQ16AM、MXQ20AM、MXQ25AMの外形寸法は標準形と同一です。

製品仕様

仕様

チューブ内径(mm)6812162025
最低使用圧力ラバークッション仕様
ショックアブソーバ仕様
0.15MPa
ダンパ付メタルストッパ仕様-0.30.30.20.20.2
上記以外の仕様標準品と同一

型式表示方法

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ 型番表示方法

注1)●部:出荷時に同梱、空欄部はアジャスタ後付可能です。
注2)前進端アジャスタ取付穴を廃止して全長を短縮。前進端アジャスタの取付穴を廃止して全長を短くしているため、前進端アジャスタの後付ができません。(後退端アジャスタの取付は可能です)

アジャスタ取付位置

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ アジャスタ取付位置

規格表

単位:mm

MXQ6AM

型番MZZ
標準形全長短縮タイプ
MXQ6AM-10Z7464.569.5
MXQ6AM-20Z8474.569.5
MXQ6AM-30Z10595.582.5
MXQ6AM-40Z117107.494.5
MXQ6AM-50Z127117.5104.5

MXQ8AM

型番MZZ
標準形全長短縮タイプ
MXQ8AM-10Z7869.570.5
MXQ8AM-20Z8879.580.5
MXQ8AM-30Z9889.590.5
MXQ8AM-40Z114105.5106.5
MXQ8AM-50Z141132.5133.5
MXQ8AM-75Z166157.5135.5

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
アジャスタオプション
機能オプション
オートスイッチ
リード線長さ(m)
リード線コネクタ
スイッチ数
オーダーメイド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MXQ6AM-10Z

6
~30
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
0.6
0.7
0.15
10
64
32
23
Z アジャスタなし
機能オプションなし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし

1個

26,604( 29,264円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
・粉体、異物混入を防止
・一般環境下でも作動回数の向上がはかれます

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

MXQ6AM-10Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズの型番MXQ6AM-10Zのページです。
型番MXQ6AM-10Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ

潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ

    マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 CY3Bシリーズ

    マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 CY3Bシリーズ

      マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ

      マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ

        メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ

        メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ

          メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ

          メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ

            コンパクトスライド MXHシリーズ

            コンパクトスライド MXHシリーズ

              エアスライドテーブル クリーンシリーズ 11-MXJ 銅系・フッ素系不可仕様 20-MXJ

              エアスライドテーブル クリーンシリーズ 11-MXJ 銅系・フッ素系不可仕様 20-MXJ

                エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ

                エアスライドテーブル クリーン・低発塵 11/22-MXP・MXPJ6シリーズ

                  エアスライドテーブル クリーン・低発塵 13/20/22-MXSシリーズ

                  エアスライドテーブル クリーン・低発塵 13/20/22-MXSシリーズ

                    エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

                    エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

                      マグネット式スーパーロッドレスシリンダMRL2シリーズ

                      マグネット式スーパーロッドレスシリンダMRL2シリーズ

                        エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                        エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                          ロッドレスシリンダ スリット式 ORKシリーズ

                          ロッドレスシリンダ スリット式 ORKシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC コガネイ
                            通常価格 26,604円 11,984円 1,401円 1,089円 1,827円 - 16,447円 16,999円 21,972円 32,229円 - 66,703円 61,483円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目~   3日目~   19日目   8日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 L形テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ - - - - L形テーブルシリンダ テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ
                            ロッドレスシリンダ ジョイント形式 メカジョイント式 マグネット式 - - - - - - - - マグネット式 - メカジョイント式
                            ガイド方式 リニアガイド形 基本形 - - - - リニアガイド形 リニアガイド形 クロスローラガイド形 リニアガイド形 - リニアガイド形 カムフォロア
                            テーブル材質 ステンレス鋼 アルミニウム合金 - - - - マルテンサイト系ステンレス鋼 ステンレス鋼 アルミニウム合金 ステンレス鋼 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム
                            特性 なし - - - - - - - - なし なし なし なし

                            潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MXQ12AM-100ZA
                            MXQ12AM-100ZA-M9BL
                            MXQ12AM-100ZA-M9BW
                            MXQ6AM-10Z-M9BL
                            MXQ6AM-10Z-M9BVZ
                            MXQ6AM-10ZD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            最高使用圧力
                            (MPa)
                            最低使用圧力
                            (MPa)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ アジャスタオプション 機能オプション オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            リード線コネクタ スイッチ数 オーダーメイド

                            49,938円

                            ( 54,932円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1251~1001.1~5.0150.1~200.025.1~50.020.1~30.020.70.31001994027ZA 両端ダンパ付メタルストッパ機能オプションなしオートスイッチなしなしなしなしなし

                            54,782円

                            ( 60,260円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1251~1001.1~5.0150.1~200.025.1~50.020.1~30.020.70.31001994027ZA 両端ダンパ付メタルストッパ機能オプションなしM9B3なし2なし

                            54,698円

                            ( 60,168円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1251~1001.1~5.0150.1~200.025.1~50.020.1~30.020.70.31001994027ZA 両端ダンパ付メタルストッパ機能オプションなしM9BW0.5なし2なし

                            35,324円

                            ( 38,856円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6~30~1.050.1~100.025.1~50.020.1~30.00.60.70.1510643223Z アジャスタなし機能オプションなしM9B3なし2なし

                            34,813円

                            ( 38,294円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6~30~1.050.1~100.025.1~50.020.1~30.00.60.70.1510643223Z アジャスタなし機能オプションなしM9BV5なし2なし

                            34,392円

                            ( 37,831円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6~30~1.050.1~100.025.1~50.020.1~30.00.60.70.1510643223ZD 両端ラバーストッパ機能オプションなしオートスイッチなしなしなしなしなし

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました