(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-RJ1006U
ショックアブソーバ ソフトタイプ 二次電池対応 25A-RJシリーズ SMCショックアブソーバRJ

ショックアブソーバ ソフトタイプ 二次電池対応 25A-RJシリーズ 25A-RJ1006U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-RJ1006U 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-RJ1006U の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

型式表示方法

ショックアブソーバ ソフトタイプ 二次電池対応 25A-RJシリーズ 型番表示方法

ショートストロークタイプ

【型番:25A-RJ1006U】

  • 外径ねじサイズ:10mm
  • ストローク:6mm
  • ウレタンキャップ付
  • オプション:六角ナット2ヶ

25A-六角ナット、ストッパナット(オプション)/型番

-ねじサイズ
M8M10M14M20M27
六角ナット25-RB08J25-RB10J25-RB14J25-RB20J25-RB27J
ストッパナット基本形25-RB08S25-RB10S25-RB14S25-RB20S25-RB27S
キャップ付25-RBC08S25-RBC10S25-RBC14S25-RBC20S25-RBC27S

材質:特殊用鋼材/処理:無電解ニッケルめっき

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ストローク S(mm)
最大吸収エネルギ(J)
全長 L(mm)
衝突速度範囲(m/s)
キャップ付
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-RJ1006U

10
6
3
61.3
0.05~1
ウレタンキャップ付
六角ナット:2ヶ

1個

5,200( 5,720円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-RJ1006Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックアブソーバ ソフトタイプ 二次電池対応 25A-RJシリーズの型番25A-RJ1006Uのページです。
型番25A-RJ1006Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショックアブソーバ ソフトタイプ 二次電池対応 25A-RJシリーズ

ショックアブソーバ ソフトタイプ 二次電池対応 25A-RJシリーズ

    ショックアブソーバ 二次電池対応 25A-RB・RBCシリーズ

    ショックアブソーバ 二次電池対応 25A-RB・RBCシリーズ

      ショックアブソーバ 自己補正形 キャップなし

      ショックアブソーバ 自己補正形 キャップなし

        ショックアブソーバ 2段吸収形 キャップあり

        ショックアブソーバ 2段吸収形 キャップあり

          FKシリーズ(M20〜M25)

          FKシリーズ(M20〜M25)

            パワーストップ APS 耐クーラント仕様

            パワーストップ APS 耐クーラント仕様

              ショックアブソーバ 自己補正形 キャップあり [SCKC]

              ショックアブソーバ 自己補正形 キャップあり [SCKC]

                FKシリーズ(M27〜M36)

                FKシリーズ(M27〜M36)

                  補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

                  補助機器 ショックアブソーバ ACA・ACJシリーズ

                    油圧スタビライザー

                    油圧スタビライザー

                      ショックアブソーバ 2段吸収形 キャップなし

                      ショックアブソーバ 2段吸収形 キャップなし

                        FKシリーズ(M4〜M16)

                        FKシリーズ(M4〜M16)

                          FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

                          FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

                            メーカー SMC SMC CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) 不二ラテックス 鍋屋バイテック CHELIC(チェリック) 不二ラテックス AirTAC(エアタック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 4,136円 4,929円 4,560円 5,718円 4,789円 46,102円 4,563円 6,497円 1,708円 14,387円 5,713円 2,989円 1,997円
                            通常出荷日 6日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 - 調整式 固定式 固定式 固定式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ なし メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール - アルミニウム
                            本体/関連商品 本体 本体 - - - - - - - - - - -
                            オリフィス方式 単孔オリフィス式 単孔オリフィス式 - - - - - - - - - - -

                            ショックアブソーバ ソフトタイプ 二次電池対応 25A-RJシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-RJ0604
                            25A-RJ0806H
                            25A-RJ1412HUS
                            25A-RJ1412LU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) ストローク S
                            (mm)
                            最大吸収エネルギ
                            (J)
                            全長 L
                            (mm)
                            衝突速度範囲
                            (m/s)
                            キャップ付 オプション

                            4,136円

                            ( 4,550円 )
                            1個 -

                            6日目

                            640.533.30.05~1基本形六角ナット:2ヶ

                            4,869円

                            ( 5,356円 )
                            1個 -

                            9日目

                            86146.80.05~2基本形六角ナット:2ヶ

                            5,950円

                            ( 6,545円 )
                            1個 -

                            6日目

                            14121092.60.05~2ウレタンキャップ付六角ナット:2ヶストッパナット:1ヶ

                            5,789円

                            ( 6,368円 )
                            1個 -

                            6日目

                            14121092.60.05~1ウレタンキャップ付六角ナット:2ヶ

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました