(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-AQ340F-06-06
ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ 二次電池対応 25A-AQ240・340Fシリーズ SMC スピードコントローラ

ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ 二次電池対応 25A-AQ240・340Fシリーズ 25A-AQ340F-06-06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,989円
税込単価
2,188円

【特長】・二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Z...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-AQ340F-06-06 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-AQ340F-06-06 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型式表示方法

ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ 二次電池対応 25A-AQ240F・340Fシリーズ 型番表示方法

※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。

型番リスト

型番
音速コンダクタンス IN→OUT [dm3/(s・bar)]
適用チューブ外径d (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-AQ340F-06-06

0.8
6

1個

1,989( 2,188円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分とする材質は使用していません。
※一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
・銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。
※無電解ニッケルめっきは使用しています。
・低露点対応グリース使用、-70℃対応。低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

25A-AQ340F-06-06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ 二次電池対応 25A-AQ240・340Fシリーズの型番25A-AQ340F-06-06のページです。
型番25A-AQ340F-06-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ 二次電池対応 25A-AQ240・340Fシリーズ

ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ 二次電池対応 25A-AQ240・340Fシリーズ

    手押しバルブ

    手押しバルブ

      クイックエキゾーストバルブ QV2シリーズ

      クイックエキゾーストバルブ QV2シリーズ

        水取りバルブMTVシリーズ

        水取りバルブMTVシリーズ

          制御機器クイックエキゾースト弁QE、SQEシリーズ

          制御機器クイックエキゾースト弁QE、SQEシリーズ

            リリーフバルブ(逃し弁)RHAシリーズ 高圧大気開放型

            リリーフバルブ(逃し弁)RHAシリーズ 高圧大気開放型

              クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ

              クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ

                急速排気弁 ユニオンタイプ(排気絞り付)

                急速排気弁 ユニオンタイプ(排気絞り付)

                  リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型

                  リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型

                    リリーフバルブ(逃し弁)RHLシリーズ 高圧インライン型

                    リリーフバルブ(逃し弁)RHLシリーズ 高圧インライン型

                      リリーフバルブ(逃し弁)RM2シリーズ 外部クラッキング圧力調整型(溶剤対応)

                      リリーフバルブ(逃し弁)RM2シリーズ 外部クラッキング圧力調整型(溶剤対応)

                        リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型

                        リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型

                          シャトルバルブ SV1シリーズ

                          シャトルバルブ SV1シリーズ

                            メーカー SMC CHELIC(チェリック) TAIYO(太陽鉄工) コガネイ コガネイ IBS SMC ミスミ IBS IBS IBS IBS TAIYO(太陽鉄工)
                            通常価格 1,827円 2,030円 5,475円 2,797円 2,214円 11,641円 1,989円 1,240円 6,568円 18,359円 18,807円 9,552円 4,391円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 急速排気弁 クイックエキゾーストバルブ クイックエキゾーストバルブ 水取りバルブ 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 急速排気弁 シャトルバルブ
                            排気側 ポート種類 R ワンタッチ継手 大気開放タイプ めねじ - めねじ 大気開放 めねじ 大気開放タイプ 大気開放 めねじ めねじ めねじ -
                            本体材質 PBT アルミ合金 アルミ合金 アルミニウム - ブラス(真鍮) - ポリブチレンテレフタレート - - - - アルミ合金
                            シール材質 ニトリルゴム - ニトリルゴム 合成ゴム - - ニトリルゴム - - - - - ニトリルゴム
                            EXHポート エキゾーストポート継手付 - - - - - - - - - - - -

                            ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ 二次電池対応 25A-AQ240・340Fシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-AQ240F-04-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            音速コンダクタンス IN→OUT [dm3/(s・bar)] 適用チューブ外径d (mm)

                            1,827円

                            ( 2,010円 )
                            1個 -

                            6日目

                            0.344

                            急速排気弁・シャトル弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました