(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-JB25-6-100
フローティングジョイント 二次電池対応 25A-JA・JB・JSシリーズ SMC フローティングジョイント

フローティングジョイント 二次電池対応 25A-JA・JB・JSシリーズ 25A-JB25-6-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,335円
税込単価
4,769円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-JB25-6-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-JB25-6-100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。

型式表示方法

フローティングジョイント 二次電池対応 25A-JA・JB・JSシリーズ 製品仕様01
フローティングジョイント 二次電池対応 25A-JA・JB・JSシリーズ 製品仕様02
フローティングジョイント 二次電池対応 25A-JA・JB・JSシリーズ 製品仕様03

型番リスト

型番
接続ねじ 呼び
許容偏心量 U(mm)
適用シリンダチューブ内径(φ)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-JB25-6-100

[M6] M6×1.0
0.5
25
薄形シリンダ専用タイプ

1個

4,335( 4,769円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

25A-JB25-6-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローティングジョイント 二次電池対応 25A-JA・JB・JSシリーズの型番25A-JB25-6-100のページです。
型番25A-JB25-6-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フローティングジョイント 二次電池対応 25A-JA・JB・JSシリーズ

フローティングジョイント 二次電池対応 25A-JA・JB・JSシリーズ

    フローティングジョイント 標準形・軽量コンパクトタイプ JTシリーズ

    フローティングジョイント 標準形・軽量コンパクトタイプ JTシリーズ

      フローティングジョイント フランジタイプ

      フローティングジョイント フランジタイプ

        フロ-テイングジョイント フランジ取付型 -角プランジタイプ-セット品

        フロ-テイングジョイント フランジ取付型 -角プランジタイプ-セット品

          フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JCシリーズ

          フローティングジョイント 軽負荷用軽量タイプ JCシリーズ

            フロ-テイングコネクタ フランジ取付タイプ

            フロ-テイングコネクタ フランジ取付タイプ

              薄形シリンダ CQ2専用 /電動アクチュエータ ロッドタイプ LEY専用 簡易形ジョイント

              薄形シリンダ CQ2専用 /電動アクチュエータ ロッドタイプ LEY専用 簡易形ジョイント

                フローティングジョイント 標準型

                フローティングジョイント 標準型

                  フリージョイント FJ-Fシリーズ

                  フリージョイント FJ-Fシリーズ

                    フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -

                    フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 シリンダコネクタ・ホルダセット -

                      フローティングジョイント -スタンダ-ドおねじタイプ-

                      フローティングジョイント -スタンダ-ドおねじタイプ-

                        フリージョイント FJ-Lシリーズ

                        フリージョイント FJ-Lシリーズ

                          フロ-テイングコネクタ ミニュチュアタイプ

                          フロ-テイングコネクタ ミニュチュアタイプ

                            メーカー SMC SMC CHELIC(チェリック) ミスミ SMC ミスミ SMC CHELIC(チェリック) CKD ミスミ ミスミ CKD ミスミ
                            通常価格 2,380円 2,464円 2,912円 1,270円 2,589円 7,370円 638円 1,819円 3,163円 1,200円 - 2,997円 3,660円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 一体形 一体形 カバー形 スロットイン形 一体形 一体形 スロットイン形 一体形 一体形 スロットイン形 スロットイン形 スロットイン形 一体形
                            単品セット セット セット セット セット セット セット - セット セット セット コネクタ単体 セット セット
                            取付け面 なし なし 正面取付け 正面取付け なし 正面取付け - なし 正面取付け 正面取付け - 下面取付け なし
                            接続種類 シリンダ側 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ - めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ
                            本体 材質 スチール 炭素鋼 スチール - スチール FC200相当 - スチール 鋼(三価クロメート処理) - - 鋼(三価クロメート処理) -

                            フローティングジョイント 二次電池対応 25A-JA・JB・JSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-JA80-22-150
                            25A-JB12-3-050
                            25A-JB16-4-070
                            25A-JB40-8-125
                            25A-JB63-10-150
                            25A-JS10-4-070
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続ねじ 呼び 許容偏心量 U
                            (mm)
                            適用シリンダチューブ内径
                            (φ)
                            仕様

                            15,428円

                            ( 16,971円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [M22] M22×1.51.2580標準形

                            2,489円

                            ( 2,738円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [M3] M3×0.50.512薄形シリンダ専用タイプ

                            2,380円

                            ( 2,618円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [M4] M4×0.70.516薄形シリンダ専用タイプ

                            6,502円

                            ( 7,152円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [M8] M8×1.250.7532、40薄形シリンダ専用タイプ

                            8,589円

                            ( 9,448円 )
                            1個 -

                            6日目

                            [M10] M10×1.5150、63薄形シリンダ専用タイプ

                            4,589円

                            ( 5,048円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            [M4] M4×0.70.510ステンレスタイプ

                            フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました