(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)

ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
539円 ~ 1,729円
税込価格
593円 ~ 1,902円

【特長】・滑らかな回転で自動調芯が可能。・揺動機構の補助金具として対応。・揺動...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ロッドエンド (ピストンロッド先端金具) 外形図

製品仕様

部品材質

番号名称材質処理
(1)ボディ炭素鋼亜鉛めっき
(2)軸受軸受鋼硬質クロームめっき
(3)ライナーふっ素樹脂-

規格表

ロッドエンド (ピストンロッド先端金具) 規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
内径(mm)
静負荷容量ラジアル(N)
許容傾斜角度 α(deg)
ねじピッチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M4
5
6
13
0.7

1個

565( 622円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M4
4
2.5
13
0.7

1個

546( 601円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
5
6
13
0.8

1個

565( 622円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M8
8
12
14
1.25

1個

539( 593円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M10
10
14
13
1.25

1個

585( 644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M12
12
19
13
1.5

1個

662( 728円 )

9日目

M16
16
48
15
1.5

10個

999( 1,099円 )

9日目

M18
18
51
15
1.5

1個

1,729( 1,902円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M20
20
52
14
1.5

1個

1,587( 1,746円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかな回転で自動調芯が可能。
・揺動機構の補助金具として対応。
・揺動機構の設計工数、組付工数の短縮が可能。
・シリンダとの接続以外にも使用可能。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)

ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)

    駆動補助 (ロッド先端金具) ボールジョイント

    駆動補助 (ロッド先端金具) ボールジョイント

      駆動機器シリンダ ロッドエンドCREシリーズ

      駆動機器シリンダ ロッドエンドCREシリーズ

        ピロボール

        ピロボール

          イグボール ピローブロックベアリング 無給油標準タイプ KSTM

          イグボール ピローブロックベアリング 無給油標準タイプ KSTM

            球面軸受 SRJ

            球面軸受 SRJ

              SBJ ボールジョイント

              SBJ ボールジョイント

                イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ KGLM

                イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ KGLM

                  給油式球面すべり軸受 シール付き

                  給油式球面すべり軸受 シール付き

                    球面軸受 SA1形

                    球面軸受 SA1形

                      イグボール ピローブロックベアリング 無給油コンパクトタイプ ESTM-SL

                      イグボール ピローブロックベアリング 無給油コンパクトタイプ ESTM-SL

                        ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形

                        ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形

                          エルボール

                          エルボール

                            メーカー SMC AirTAC(エアタック) コガネイ 日本トムソン イグス ヒーハイスト精工 鍋屋バイテック イグス CCVI THK イグス THK 日本トムソン
                            通常価格 539円 441円 897円 1,055円 1,085円 30,599円 5,697円 471円 1,129円 1,171円 561円 876円 727円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ロッドエンドベアリング ボールジョイント ロッドエンドベアリング - - 球面軸受 ロッドエンドベアリング 球面軸受 球面軸受 球面軸受 - ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング
                            ロッドエンドベアリング 種類 標準 標準 標準 - - - リンクボールストレート - - - - 標準 エルボール
                            接続ねじ 種類 めねじ・右ねじ - めねじ・右ねじ - - おねじ・右ねじ - - - - - - -
                            本体材質 スチール スチール 炭素鋼(亜鉛めっき) - - SUJ2 SUM22L 樹脂 機械構造用炭素鋼鋼材(S35C) 鉄系 - - 特殊亜鉛ダイカスト合金
                            潤滑方式 無給油 給油 無給油 - - 給油 無給油 無給油 給油 給油 - 無給油 -

                            ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            シリンダ駆動の揺動機構として使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/29
                            シリンダロッドに取付けて、揺動動作を行う様にしました。ほとんどのサイズのシリンダに対応可能なので便利に使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            前後平行可動部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/25
                            前後平行可動部に使用しています。回転に問題なく使用できています。安価で助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました