(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CHDKDB20R-10
耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ SMC ユアツシリンダ

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB20R-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,652円
税込単価
10,617円

【特長】・工作機械でのクーラント液雰囲気中での使用に適します・食品機械、洗車機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CHDKDB20R-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ 外形図

製品仕様

型式表示方法

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ 型番表示方法

耐水性向上タイプ

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ 型番表示方法

仕様

チューブ内径(mm)20253240506380100
作動方式複動/片ロッド形
使用流体油圧作動油
呼び圧力10MPa
耐圧力15MPa
最高許容圧力13MPa
最低作動圧力0.3MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなしの場合:-10~+80℃
オートスイッチ付きの場合:-10~+60℃
ピストン速度8~100mm/s
クッションなし
ロッド先端ねじめねじ、おねじ
ストローク長さの許容差0~+0.8mm
取付支持形式基本形(通し穴)、フート形

規格表

単位:mm
耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ 規格表01
  • ※オートスイッチ付とスイッチなしの場合の本体は同一寸法です。

ロッド先端おねじの場合

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ 規格表02

耐水性向上タイプ

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ 規格表03

型番リスト

型番
シリンダ呼びサイズ(φ)
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
ポートねじの種類
スイッチ
リード線(m)
スイッチ数
コネクタの種類
ロッド先端ねじの種類
耐水性向上シリンダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHDKDB20R-10

20
10
-10~80
Rc
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
めねじ
パッキンNBR(ニトリルゴム)

1個

9,652( 10,617円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械でのクーラント液雰囲気中での使用に適します
・食品機械、洗車機等の水滴飛散環境での使用に対応

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CHDKDB20R-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズの型番CHDKDB20R-10のページです。
型番CHDKDB20R-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

    耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズ

    耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズ

      16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ

      16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ

        スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ

        スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ

          一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

          一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

            JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

            JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

              10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ

              10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ

                ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ

                ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ

                  3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズ

                  3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズ

                    ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ

                    ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ

                      14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ

                      14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ

                        メーカー SMC SMC TAIYO(太陽鉄工) コガネイ CKD SMC TAIYO(太陽鉄工) SMC TAIYO(太陽鉄工) SMC TAIYO(太陽鉄工)
                        通常価格 8,645円 22,493円 12,740円 4,557円 - 6,331円 11,329円 24,649円 8,291円 24,607円 -
                        通常出荷日 16日目~   18日目~   11日目~   7日目~   19日目   3日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   10日目~  
                        呼び圧力 10MPa 7MPa 16MPa 1MPa - 10MPa 10MPa 16MPa 3.5MPa 10MPa 14MPa
                        シリンダ種類 角形 標準 角形 標準 標準 角形 角形 標準 角形 標準 標準
                        ロッドの動き 複動片ロッド 複動片ロッド - 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド - 複動片ロッド - 複動片ロッド -
                        支持形式 標準 - - - - - - - 標準 - -
                        チューブ材質 アルミニウム ステンレス - ステンレス ステンレス アルミニウム アルミニウム ステンレス アルミニウム ステンレス -

                        耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CHDKDB100R-15
                        CHDKDB100R-20-Y7BAL
                        CHDKDB100R-35M
                        CHDKDB20R-10-M9BA
                        CHDKDB20R-10-M9BAL
                        CHDKDB20R-10M
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        シリンダ呼びサイズ
                        (φ)
                        ストローク
                        (mm)
                        使用温度範囲
                        (℃)
                        ポートねじの種類 スイッチ リード線
                        (m)
                        スイッチ数 コネクタの種類 ロッド先端ねじの種類 耐水性向上シリンダ

                        53,295円

                        ( 58,625円 )
                        1個 -

                        19日目

                        10015-10~80Rcオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなしめねじパッキンNBR(ニトリルゴム)

                        64,962円

                        ( 71,458円 )
                        1個 -

                        19日目

                        10020-10~60RcY7BA32ヶ付なしめねじパッキンNBR(ニトリルゴム)

                        49,411円

                        ( 54,352円 )
                        1個 -

                        19日目

                        10035-10~80Rcオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなしおねじパッキンNBR(ニトリルゴム)

                        17,373円

                        ( 19,110円 )
                        1個 -

                        19日目

                        2010-10~60RcM9BA0.52ヶ付なしめねじパッキンNBR(ニトリルゴム)

                        18,045円

                        ( 19,850円 )
                        1個 -

                        19日目

                        2010-10~60RcM9BA32ヶ付なしめねじパッキンNBR(ニトリルゴム)

                        9,820円

                        ( 10,802円 )
                        1個 -

                        19日目

                        2010-10~80Rcオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなしおねじパッキンNBR(ニトリルゴム)

                        油圧シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました