(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CH2FB32BR-450A
耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズ SMC ユアツシリンダ

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズ CH2FB32BR-450A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,109円
税込単価
37,520円

【特長】・工作機械でのクーラント液雰囲気中での使用に適します・食品機械、洗車機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CH2FB32BR-450A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CH2FB32BR-450A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

基本形

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズ 外形図(基本形)

耐水性向上シリンダ

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズ

他の外形寸法は、複動片ロッド形標準と同一です。

製品仕様

型式表示方法

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズ 型番表示方法

耐水性向上シリンダ

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズ 型番表示方法

仕様表

チューブ材質ステンレス
呼び圧力MPa7
チューブ内径(mm)32、40、50、63、80、100
オートスイッチの取付可能
作動方式複動/片ロッド形
使用流体油圧作動油
最高許容圧力MPaヘッド側:9/ロッド側:Bロッド13.5、:Cロッド11
耐圧力MPa10.5
最低作動圧力MPaヘッド側加圧時:0.15
ロッド側加圧時:0.2
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなしの場合:-10~+80℃
オートスイッチ付きの場合:-10~+60℃
ピストン速度8~300mm/s
クッションあり
ストローク長さの許容差~100st(0~+0.8)、101~250st(0~+1.0)、251~630st(0~+1.25)、631~1,000st(0~+1.4)、1,001~1,800st(0~+1.8)

耐水性向上シリンダ

  • 作動方式:複動片ロッド
  • シリンダチューブ内径(mm):32、40、50、63、80、100
  • クッション:クッションパッキン方式
  • オートスイッチ取付方法:タイロッド取付形

※上記以外の仕様につきましては、標準基本形と同一仕様となります。

規格表

単位:mm

基本形

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズ 規格表(基本形)
 

■ロッド系列

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズ 規格表(ロッド系列)

耐水性向上シリンダ

チューブ内径(mm)B系ロッド
A
32-
40-
50-
63-
8013.5
10014.5

型番リスト

型番
シリンダ呼びサイズ(φ)
ロッド径
ストローク(mm)
支持形式
クッション機構
使用圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
ポート位置
スイッチ
リード線(m)
スイッチ数
コネクタの種類
クッションバルブ位置
ロッド先端ナット
耐水性向上シリンダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CH2FB32BR-450A

32
B
450
標準
両側
0.15~13.5
-10~80
ポート上
オートスイッチなし
なし
なし
なし
クッションバルブ右
ロッド先端ナット付
パッキンNBR(ニトリルゴム)

1個

34,109( 37,520円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械でのクーラント液雰囲気中での使用に適します
・食品機械、洗車機等の水滴飛散環境での使用に対応

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

CH2FB32BR-450Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズの型番CH2FB32BR-450Aのページです。
型番CH2FB32BR-450Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズ

耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズ

    耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

    耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

      16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ

      16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ

        10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ

        10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ

          JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド CH2EW・CH2FWシリーズ

          JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド CH2EW・CH2FWシリーズ

            7MPa対応小口径油圧シリンダ CHNシリーズ

            7MPa対応小口径油圧シリンダ CHNシリーズ

              JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

              JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

                一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

                一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

                  ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ

                  ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ

                    JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド CH2E・CH2F・CH2G・CH2Hシリーズ

                    JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド CH2E・CH2F・CH2G・CH2Hシリーズ

                      14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ

                      14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ

                        ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ

                        ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ

                          メーカー SMC SMC TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) SMC SMC SMC CKD SMC SMC TAIYO(太陽鉄工) SMC
                          通常価格 22,493円 8,645円 12,740円 11,329円 29,281円 12,281円 6,331円 - 24,607円 17,084円 - 24,649円
                          通常出荷日 18日目~   16日目~   11日目~   9日目~   18日目~   19日目   3日目~   19日目   9日目~   9日目~   10日目~   9日目~  
                          呼び圧力 7MPa 10MPa 16MPa 10MPa - 7MPa 10MPa - 10MPa - 14MPa 16MPa
                          シリンダ種類 標準 角形 角形 角形 標準 標準 角形 標準 標準 標準 標準 標準
                          ロッドの動き 複動片ロッド 複動片ロッド - - 複動両ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド - 複動片ロッド
                          チューブ材質 ステンレス アルミニウム - アルミニウム - ステンレス アルミニウム ステンレス ステンレス - - ステンレス
                          ピストン材質 アルミニウム ステンレス - - アルミニウム ステンレス ステンレス スチール ステンレス - スチール ステンレス

                          耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CH2FB32BR-300A
                          CH2FB32BR-300AN
                          CH2FB32BR-435A
                          CH2FB32BR-475A
                          CH2FB40BR-1250A
                          CH2FB40BR-125A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          シリンダ呼びサイズ
                          (φ)
                          ロッド径 ストローク
                          (mm)
                          支持形式 クッション機構 使用圧力範囲
                          (MPa)
                          使用温度範囲
                          (℃)
                          ポート位置 スイッチ リード線
                          (m)
                          スイッチ数 コネクタの種類 クッションバルブ位置 ロッド先端ナット 耐水性向上シリンダ

                          30,836円

                          ( 33,920円 )
                          1個 -

                          19日目

                          32B300標準両側0.15~13.5-10~80ポート上オートスイッチなしなしなしなしクッションバルブ右ロッド先端ナット付パッキンNBR(ニトリルゴム)

                          30,836円

                          ( 33,920円 )
                          1個 -

                          19日目

                          32B300標準なし0.15~13.5-10~80ポート上オートスイッチなしなしなしなしクッションバルブ右ロッド先端ナット付パッキンNBR(ニトリルゴム)

                          34,109円

                          ( 37,520円 )
                          1個 -

                          19日目

                          32B435標準両側0.15~13.5-10~80ポート上オートスイッチなしなしなしなしクッションバルブ右ロッド先端ナット付パッキンNBR(ニトリルゴム)

                          35,200円

                          ( 38,720円 )
                          1個 -

                          19日目

                          32B475標準両側0.15~13.5-10~80ポート上オートスイッチなしなしなしなしクッションバルブ右ロッド先端ナット付パッキンNBR(ニトリルゴム)

                          60,429円

                          ( 66,472円 )
                          1個 -

                          19日目

                          40B1250標準両側0.15~13.5-10~80ポート上オートスイッチなしなしなしなしクッションバルブ右ロッド先端ナット付パッキンNBR(ニトリルゴム)

                          28,033円

                          ( 30,836円 )
                          1個 -

                          19日目

                          40B125標準両側0.15~13.5-10~80ポート上オートスイッチなしなしなしなしクッションバルブ右ロッド先端ナット付パッキンNBR(ニトリルゴム)

                          油圧シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました