(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 空冷式 HECRシリーズ

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 空冷式 HECRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
327,322円 ~ 852,715円
税込価格
360,054円 ~ 937,987円

【特長】・高さを抑えた省スペース設計・19インチラック搭載可能・熱源やプロセス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定69件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

HECR002-A5

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 空冷式 HECRシリーズ 外形図

製品仕様

仕様

型番HECR002-AHECR004-AHECR006-AHECR008-AHECR010-A
冷却方式電子冷熱素子(サーモモジュール)
放熱方式強制空冷
制御方式冷却・加熱自動切換PID制御
使用周囲温度・湿度10~35℃、35~80%RH(ただし結露なきこと)
循環液系循環液清水、エチレングリコール20%
設定温度範囲10.0~60.0℃(ただし結露なきこと)
冷却能力200W(清水)注1)400W(清水)注1)510W(清水)注1)800W(清水)注2)1kW(清水)注2)
加熱能力600W(清水)注1)1kW(清水)注1)1.2kW(清水)注1)1.4kW(清水)注2)2kW(清水)注2)
温度安定性注3)±0.01~0.03℃
ポンプ能力性能線図参照
タンク容量約1.3L
接続口径Rc1/4Rc3/8
接液部材質ステンレス、EPDM、NBR、セラミック、
PPE、カーボン、PP、PE、PPS(高揚程)
ステンレス、EPDM、NBR、セラミック、PPE、PPS、カーボン、
PP、PE、ナイロン、POM(HECR008,010)、PVC(高揚程)
電気系電源単相AC100~240V±10%、50/60Hz単相AC200~240V
±10%、50/60Hz
サーキットプロテクタ10A14A
消費電流5A(100V)~
2.5A(240V)
9A(100V)~4A(240V)10A(100V)~
4A(240V)
8A(200V)
消費電力440W注1)850W注1)900W注2)1,500W注2)
アラームアラーム機能参照
通信機能RS232C/RS-485
質量約14kg約18kg約21kg約31kg約33kg
付属品電源コネクタ、取扱説明書
電源ケーブルは別売品を購入いただくか、お客さまにてご用意願います

注1)条件:設定温度25℃、周囲温度25℃時、循環流量3L/min

注2)条件:設定温度25℃、周囲温度25℃時、循環流量4L/min

注3)外乱のない、負荷安定状態での値です。使用条件によっては外れる場合があります。

型式表示方法

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 空冷式 HECRシリーズ 型番表示方法

型番リスト

型番
冷却能力
配管ねじ種類
オプション仕様
電源仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200W
Rc
なし
AC100~240V

1個

327,322( 360,054円 )

6日目

200W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし
AC100~240V

1個

336,890( 370,579円 )

6日目

200W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・フロースイッチ付
AC100~240V

1個

360,055( 396,061円 )

19日目

200W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

379,022( 416,924円 )

18日目

200W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

355,858( 391,444円 )

19日目

200W
Rc
フロースイッチ付
AC100~240V

1個

350,486( 385,535円 )

6日目

200W
Rc
フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

369,455( 406,401円 )

19日目

200W
Rc
高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

346,290( 380,919円 )

19日目

200W
NPT
なし
AC100~240V

1個

334,876( 368,364円 )

19日目

200W
NPT
足付き、ラック取付用ブラケットなし
AC100~240V

1個

344,443( 378,887円 )

19日目

200W
NPT
フロースイッチ付
AC100~240V

1個

358,040( 393,844円 )

19日目

200W
NPT
高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

353,843( 389,227円 )

18日目

400W
Rc
なし
AC100~240V

1個

461,608( 507,769円 )

5日目

400W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし
AC100~240V

1個

471,176( 518,294円 )

18日目

400W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・フロースイッチ付
AC100~240V

1個

494,340( 543,774円 )

18日目

400W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

536,305( 589,936円 )

18日目

400W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

513,140( 564,454円 )

18日目

400W
Rc
フロースイッチ付
AC100~240V

1個

484,772( 533,249円 )

18日目

400W
Rc
フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

526,736( 579,410円 )

18日目

400W
Rc
高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

503,572( 553,929円 )

18日目

400W
NPT
なし
AC100~240V

1個

469,162( 516,078円 )

18日目

400W
NPT
足付き、ラック取付用ブラケットなし
AC100~240V

1個

478,729( 526,602円 )

18日目

400W
NPT
足付き、ラック取付用ブラケットなし・フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

543,858( 598,244円 )

18日目

400W
NPT
フロースイッチ付
AC100~240V

1個

492,326( 541,559円 )

18日目

400W
NPT
フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

438,645( 482,510円 )

18日目

400W
NPT
高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

419,628( 461,591円 )

18日目

510W
Rc
なし
AC100~240V

1個

584,143( 642,557円 )

5日目

510W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし
AC100~240V

1個

593,712( 653,083円 )

18日目

510W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・フロースイッチ付
AC100~240V

1個

616,876( 678,564円 )

18日目

510W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

658,840( 724,724円 )

18日目

510W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

549,542( 604,496円 )

18日目

510W
Rc
フロースイッチ付
AC100~240V

1個

607,308( 668,039円 )

18日目

510W
Rc
フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

649,272( 714,199円 )

18日目

510W
Rc
高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

626,108( 688,719円 )

18日目

510W
NPT
なし
AC100~240V

1個

591,698( 650,868円 )

18日目

510W
NPT
足付き、ラック取付用ブラケットなし
AC100~240V

1個

601,265( 661,392円 )

18日目

510W
NPT
フロースイッチ付
AC100~240V

1個

531,547( 584,702円 )

18日目

510W
NPT
高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

633,662( 697,028円 )

18日目

800W
Rc
なし
AC100~240V

1個

548,419( 603,261円 )

18日目

800W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし
AC100~240V

1個

713,729( 785,102円 )

18日目

800W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・フロースイッチ付
AC100~240V

1個

736,893( 810,582円 )

18日目

800W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

778,858( 856,744円 )

18日目

800W
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

755,693( 831,262円 )

18日目

800W
Rc
フロースイッチ付
AC100~240V

1個

727,326( 800,059円 )

18日目

800W
Rc
フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

769,290( 846,219円 )

18日目

800W
Rc
高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

746,126( 820,739円 )

18日目

800W
NPT
なし
AC100~240V

1個

711,715( 782,887円 )

18日目

800W
NPT
足付き、ラック取付用ブラケットなし
AC100~240V

1個

721,283( 793,411円 )

18日目

800W
NPT
足付き、ラック取付用ブラケットなし・フロースイッチ付
AC100~240V

1個

744,448( 818,893円 )

18日目

800W
NPT
足付き、ラック取付用ブラケットなし・フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

679,852( 747,837円 )

18日目

800W
NPT
フロースイッチ付
AC100~240V

1個

734,879( 808,367円 )

18日目

800W
NPT
フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

637,780( 701,558円 )

18日目

800W
NPT
高揚程ポンプ仕様
AC100~240V

1個

753,679( 829,047円 )

18日目

1kW
Rc
なし
AC200~240V

1個

770,465( 847,512円 )

5日目

1kW
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし
AC200~240V

1個

780,033( 858,036円 )

18日目

1kW
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・フロースイッチ付
AC200~240V

1個

803,198( 883,518円 )

18日目

1kW
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
AC200~240V

1個

845,162( 929,678円 )

18日目

1kW
Rc
足付き、ラック取付用ブラケットなし・高揚程ポンプ仕様
AC200~240V

1個

821,998( 904,198円 )

18日目

1kW
Rc
フロースイッチ付
AC200~240V

1個

793,629( 872,992円 )

18日目

1kW
Rc
フロースイッチ付・高揚程ポンプ仕様
AC200~240V

1個

835,593( 919,152円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さを抑えた省スペース設計
・19インチラック搭載可能
・熱源やプロセス流体の高精度温調が可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 空冷式 HECRシリーズ

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 空冷式 HECRシリーズ

    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 水冷式 HECRシリーズ

    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 水冷式 HECRシリーズ

      循環液温調装置サーモチラー ラックマウント  単相AC100/115V・AC200~230V HRR

      循環液温調装置サーモチラー ラックマウント 単相AC100/115V・AC200~230V HRR

        ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(水冷) HEC-Wシリーズ

        ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(水冷) HEC-Wシリーズ

          循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

          循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

            ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ

            ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ

              循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷200V・400V仕様 HRSH090シリーズ

              循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷200V・400V仕様 HRSH090シリーズ

                循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V・400V仕様 HRS090シリーズ

                循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V・400V仕様 HRS090シリーズ

                  循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

                  循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

                    循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷200V・400V仕様 HRSH090シリーズ

                    循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷200V・400V仕様 HRSH090シリーズ

                      循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷400V仕様 HRS100・150シリーズ

                      循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷400V仕様 HRS100・150シリーズ

                        循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズ

                        循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 単相AC200~230V HRSシリーズ

                          循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHシリーズ

                          循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 327,322円 533,079円 8,724円 599,250円 1,084,968円 604,286円 1,216,988円 1,012,886円 1,119,979円 1,195,014円 1,200,451円 312,459円 1,535,436円
                            通常出荷日 5日目~   18日目~   6日目~   6日目~   18日目~   5日目~   3日目~   18日目~   3日目~   3日目~   3日目~   5日目~   18日目~  
                            種類 サーモコン サーモコン - サーモコン サーモチラー サーモコン サーモチラー サーモチラー サーモチラー サーモチラー サーモチラー サーモチラー サーモチラー
                            冷却方式 空冷 水冷 - 水冷 水冷 空冷 水冷 水冷 空冷 空冷 空冷 - 水冷

                            ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 空冷式 HECRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サーモチラー・サーモコンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました