(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(水冷) HEC-Wシリーズ

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(水冷) HEC-Wシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
599,250円 ~ 652,965円
税込価格
659,175円 ~ 718,262円

【特長】・熱源やプロセス流体の高精度温調が可能。・放熱水設備がある環境での使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

HEC001-W5□/HEC003-W5□

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(水冷) HEC-Wシリーズ 外形図

NPTねじ仕様(-N)の場合、すべての継手(循環液排出口も含む)がNPTになります。

製品仕様

仕様

  • 詳細は別途「製品仕様書」をご確認ください。
型番HEC001-W5AHEC001-W5BHEC003-W5AHEC003-W5B
冷却方式電子冷熱素子(サーモモジュール)
放熱方式水冷
制御方式冷却・加熱自動切換PID制御
使用周囲温度・湿度10~35℃、35~80%RH(ただし結露なきこと)
循環液系循環液清水、エチレングリコール20%
設定温度範囲10.0~60.0℃(ただし結露なきこと)
冷却能力140W注1)320W注1)
加熱能力400W注1)770W注1)
温度安定性注2)±0.01~0.03℃
ポンプ能力性能線図参照
タンク容量約1.2L
管接続口径IN/OUT:Rc3/8
ドレン:Rc1/4(プラグ付)
接液部材質PPE、PPガラス10%、アルミナセラミック、カーボン、EPDM、SUS303、SUS304、PE、PP、NBR
放熱水系温度範囲10~35℃(ただし結露なきこと)
圧力範囲1MPa以内
必要流量注3)3~7L/min
接続口径IN/OUT:Rc3/8
接液部材質SUS304
電気系電源単相、AC100~240V±10%、50/60Hz
サーキットプロテクタ10A
消費電流3.5A(AC100V)~1.5A(AC240V)5.5A(AC100V)~2.5A(AC240V)
アラームアラーム機能参照
通信機能RS-485RS-232CRS-485RS-232C
質量約12kg約13kg
付属品電源ケーブル、固定用フート、防滴カバー
安全規格UL(NRTL)規格、SEMI
    注1)循環液設定温度20℃、流量5L/min、周囲温度25℃の循環液:清水の条件です。
    注2)外乱のない、負荷安定状態での値です。使用条件によっては外れる場合があります。
    注3)適正範囲を外れた流量では性能が低下したり、騒音が発生して配管が破損する場合があります。

    電源ケーブル(付属品)

    • コネクタ:IEC60320 C13相当品
    • ケーブル:14AWG、外径φ8.4
    線色内容
    AC100~240V
    AC100~240V
    緑/黄PE
    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(水冷) HEC-Wシリーズ 電源ケーブル

    型式表示方法

    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(水冷) HEC-Wシリーズ 型番表示方法

    型番リスト

    型番
    冷却能力
    配管ねじ種類
    オプション仕様
    通信機能
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除
    140W
    Rc
    なし
    RS-485

    1個

    599,250( 659,175円 )

    19日目

    140W
    Rc
    フロースイッチ付
    RS-485

    1個

    606,972( 667,669円 )

    19日目

    140W
    Rc
    フロースイッチ付、レベルスイッチ付
    RS-485

    1個

    610,329( 671,362円 )

    18日目

    140W
    Rc
    レベルスイッチ付
    RS-485

    1個

    602,608( 662,869円 )

    18日目

    140W
    Rc
    なし
    RS-232C

    1個

    599,250( 659,175円 )

    19日目

    140W
    Rc
    フロースイッチ付
    RS-232C

    1個

    606,972( 667,669円 )

    19日目

    140W
    Rc
    フロースイッチ付、レベルスイッチ付
    RS-232C

    1個

    610,329( 671,362円 )

    19日目

    140W
    Rc
    レベルスイッチ付
    RS-232C

    1個

    602,608( 662,869円 )

    18日目

    320W
    Rc
    なし
    RS-485

    1個

    634,500( 697,950円 )

    6日目

    320W
    Rc
    フロースイッチ付
    RS-485

    1個

    642,222( 706,444円 )

    6日目

    320W
    Rc
    フロースイッチ付、レベルスイッチ付
    RS-485

    1個

    645,579( 710,137円 )

    19日目

    320W
    NPT
    フロースイッチ付、レベルスイッチ付
    RS-485

    1個

    652,965( 718,262円 )

    18日目

    320W
    Rc
    レベルスイッチ付
    RS-485

    1個

    637,858( 701,644円 )

    19日目

    320W
    Rc
    なし
    RS-232C

    1個

    634,500( 697,950円 )

    6日目

    320W
    Rc
    フロースイッチ付
    RS-232C

    1個

    642,222( 706,444円 )

    6日目

    320W
    Rc
    フロースイッチ付、レベルスイッチ付
    RS-232C

    1個

    645,579( 710,137円 )

    6日目

    320W
    Rc
    レベルスイッチ付
    RS-232C

    1個

    637,858( 701,644円 )

    19日目

    320W
    NPT
    なし
    RS-232C

    1個

    641,886( 706,075円 )

    18日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱源やプロセス流体の高精度温調が可能。
    ・放熱水設備がある環境での使用に。
    ・フッ素化液対応。
    ・エチレングリコール20%対応。

    (i)ご注意

    • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
      特集ページは こちら から、ご確認下さい。

      ■SMC製品取扱いについて
      Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
      型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
    • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
    • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

    カタログ

     
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(水冷) HEC-Wシリーズ

    ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(水冷) HEC-Wシリーズ

      循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷400V仕様 HRS100・150シリーズ

      循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷400V仕様 HRS100・150シリーズ

        ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ

        ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(空冷) HEC-Aシリーズ

          循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

          循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

            循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷400V仕様 HRS100・150シリーズ

            循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷400V仕様 HRS100・150シリーズ

              循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷200V・400V仕様 HRSH090シリーズ

              循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷200V・400V仕様 HRSH090シリーズ

                循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

                循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 水冷200V仕様 HRS100・150シリーズ

                  ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 水冷式 HECRシリーズ

                  ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 水冷式 HECRシリーズ

                    循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷400V仕様 HRSHシリーズ

                    循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 空冷400V仕様 HRSHシリーズ

                      ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 空冷式 HECRシリーズ

                      ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン ラックマウントタイプ 空冷式 HECRシリーズ

                        循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHシリーズ

                        循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHシリーズ

                          循環液温調装置 水冷却式サーモチラー フッ素化液タイプ HRWシリーズ

                          循環液温調装置 水冷却式サーモチラー フッ素化液タイプ HRWシリーズ

                            循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷400V仕様 HRSHシリーズ

                            循環液温調装置 サーモチラー インバータタイプ 水冷400V仕様 HRSHシリーズ

                              メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                              通常価格 599,250円 1,200,451円 604,286円 1,119,979円 1,248,823円 1,216,988円 1,084,968円 533,079円 1,867,599円 327,322円 1,535,436円 2,075,399円 1,731,429円
                              通常出荷日 6日目~   3日目~   5日目~   3日目~   18日目~   3日目~   18日目~   18日目~   3日目~   5日目~   18日目~   18日目~   18日目  
                              種類 サーモコン サーモチラー サーモコン サーモチラー サーモチラー サーモチラー サーモチラー サーモコン サーモチラー サーモコン サーモチラー サーモチラー サーモチラー
                              冷却方式 水冷 空冷 空冷 空冷 水冷 水冷 水冷 水冷 空冷 空冷 水冷 - 水冷
                              電源仕様 AC100~240V 三相AC380~415V(50/60Hz) AC100~240V 三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz) 三相AC380~415V(50/60Hz) - 三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz) - - - 三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz) - -

                              ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン(水冷) HEC-Wシリーズのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              サーモチラー・サーモコンカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました