(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

前面保護カバー 【F3SG-SR/PG】

前面保護カバー 【F3SG-SR/PG】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,025円 ~ 13,915円
税込価格
6,628円 ~ 15,307円

【特長】・スパッタなどからライトカーテンの検出面を保護します。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

前面保護カバー 【F3SG-SR/PG】 外形図

材質:PC樹脂(透明カバー部)、ABS樹脂(側面部)

製品仕様

型番適合セーフティライトカーテン形式
指検出用手検出用腕・足検出用
形F39-HSG0560形F3SG-4SR□0560-14形F3SG-4SR□0560-25形F3SG-4SR□0560-45
形F39-HSG1040-形F3SG-4SR□1040-25-
形F39-HSG1280-形F3SG-4SR□1280-25-
形F39-HSG1520-形F3SG-4SR□1520-25形F3SG-4SR□1520-45
形F39-HSG1760-形F3SG-4SR□1760-25-

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
360

1個

6,025( 6,628円 )

8日目

560

1個

6,954( 7,649円 )

8日目

1040

1個

10,274( 11,301円 )

8日目

1280

1個

10,959( 12,055円 )

8日目

1520

1個

12,545( 13,800円 )

8日目

1760

1個

13,915( 15,307円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・スパッタなどからライトカーテンの検出面を保護します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

前面保護カバー 【F3SG-SR/PG】

前面保護カバー 【F3SG-SR/PG】

    セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ

    セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用ケーブル・保護チューブ

      ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

      ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)

        取付金具 (SF2C/SF4C)

        取付金具 (SF2C/SF4C)

          ライトカーテンSF4B-C用 金属保護ケース

          ライトカーテンSF4B-C用 金属保護ケース

            セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具

            セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用取付金具

              取付金具 【F3SG-R】

              取付金具 【F3SG-R】

                セーフティライトカーテン レーザポインタ【F3SG-R】

                セーフティライトカーテン レーザポインタ【F3SG-R】

                  セーフティライトカーテン 光軸調整器

                  セーフティライトカーテン 光軸調整器

                    スパッタ保護カバー 【F3SJ】

                    スパッタ保護カバー 【F3SJ】

                      前面保護カバー (SF4D)

                      前面保護カバー (SF4D)

                        取付金具 (SF4B-C)

                        取付金具 (SF4B-C)

                          セーフティライトカーテン レーザポインタ【F3SJ】

                          セーフティライトカーテン レーザポインタ【F3SJ】

                            メーカー オムロン Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic オムロン オムロン Panasonic オムロン Panasonic Panasonic オムロン
                            通常価格 6,025円 10,343円 21,848円 2,000円 13,764円 9,122円 3,997円 37,614円 73,997円 6,986円 1,856円 2,714円 41,436円
                            通常出荷日 8日目   4日目~   4日目~   6日目   3日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   11日目   16日目~   3日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 周辺部品 - 周辺部品 取付金具 周辺部品 取付金具 取付金具 周辺部品 周辺部品 周辺部品 周辺部品 取付金具 周辺部品

                            前面保護カバー 【F3SG-SR/PG】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました