(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
鉄とアルミが混在しても安定検出。【特長】・鉄もアルミも同等検出距離・鉄・アルミ...
*上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
*上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
項目 | タイプ | 超長距離タイプ | 長距離タイプ | ||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | M18 | M30 | M18 | M30 | |
型番 | 形E2EW-(Q)X12□18 | 形E2EW-(Q)X22□30 | 形E2EW-(Q)X10□18 | 形E2EW-(Q)X20□30 | |
検出距離 | 12mm±10% | 22mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
設定距離 | 0~8.4mm | 0~15.4mm | 0~7.0mm | 0~14mm | |
応差 | 検出距離の15%以下 | ||||
検出可能物体 | 磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。 | ||||
標準検出物体 | 鉄36×36×1mm | 鉄66×66×1mm | 鉄30×30×1mm | 鉄60×60×1mm | |
応答周波数*1*2 | 2Hz | ||||
電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%も含む、Class2 | ||||
消費電力 | 720mW以下(電源電圧24V時 30mA以下) | ||||
出力形式 | B□タイプ:PNPオープンコレクタ C□タイプ:NPNオープンコレクタ | ||||
動作モード | 1出力タイプ(B1、C1):NO(ノーマリーオープン)、 1出力タイプ(B2、C2):NC(ノーマリークローズ)、 2出力タイプ(B3):NO+NC(ノーマリーオープン、ノーマリークローズ) | ||||
制御出力 | 開閉容量 | 1出力タイプ(B1、B2、C1、C2):DC10~30V Class2,200mA以下、2出力タイプ(B3):DC10~30V Class2,100mA以下 | |||
残留電圧 | 1出力タイプ(B1、B2、C1、C2):2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)、 2出力タイプ(B3):2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | ||||
表示灯 | 標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/消灯) IO-Linkモード(COMモード):動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/点滅(1s周期)) | ||||
保護回路 | 電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 | ||||
周囲温度範囲 | 動作時:0℃~+85℃、保存時:-15℃~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
温度の影響 | 0~+85℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±20%以内 | ||||
電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 | ||||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||
耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向10回 | ||||
保護構造 | IEC60529規格 IP67 | ||||
接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m) | ||||
質量 (梱包状態) | コード引き出し | 約165g | 約225g | 約165g | 約225g |
M12スマートクリック コネクタ中継タイプ | 約100g | 約160g | 約100g | 約160g | |
材質 | ケース | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、 形E2EW-QX□:ふっ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | |||
検出面 | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、 形E2EW-QX□:ふっ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | ||||
検出面(厚み) | 0.4mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.5mm | |
締付ナット | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、 形E2EW-QX□:ふっ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | ||||
歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | ||||
コード | 塩化ビニル(PVC) | ||||
主なIO-Link機能*3 | NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、 制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、 モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット | ||||
IO-Link 通信仕様*3 | IO-Link仕様 | Ver.1.1 | |||
伝送速度 | 形E2EW-(Q)X□B□T□:COM3(230.4kbps)、形E2EW-(Q)X□B□D□:COM2(38.4kbps) | ||||
データ長 | PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE2_2) | ||||
最小サイクルタイム | COM2:2.3ms、COM3:1.0ms | ||||
付属品 | 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 |
*1.応答周波数は平均値です。
*2.工場出荷時(タイマー機能:ON+OFFディレイ、タイマ時間:200ms)の値を示します。
*3.PNP出力のNCタイプとNPN出力の全タイプはIO-Linkに対応していません。
項目 | タイプ | 短距離タイプ | ||
---|---|---|---|---|
サイズ | M12 | M18 | M30 | |
型番 | 形E2EW-(Q)X2□12 | 形E2EW-(Q)X5□18 | 形E2EW-(Q)X10□30 | |
検出距離 | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
設定距離 | 0~1.4mm | 0~3.5mm | 0~7mm | |
応差 | 検出距離の10%以下 | |||
検出可能物体 | 磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。 | |||
標準検出物体 | 鉄12×12×1mm | 鉄18×18×1mm | 鉄30×30×1mm | |
応答周波数* | 100Hz | 80Hz | 40Hz | |
電源電圧(使用電圧範囲) | DC10~30V リップル(p-p) 10%も含む、Class2 | |||
消費電力 | 1出力タイプ(B1、B2、C1、C2):16mA以下 2出力タイプ(B3、C3):20mA以下 | |||
出力形式 | B□タイプ:PNPオープンコレクタ C□タイプ:NPNオープンコレクタ | |||
動作モード | 1出力タイプ(B1、C1):NO(ノーマリーオープン)、 1出力タイプ(B2、C2):NC(ノーマリークローズ)、 2出力タイプ(B3、C3):NO+NC(ノーマリーオープン、ノーマリークローズ) | |||
制御出力 | 開閉容量 | 1出力タイプ(B1、B2、C1、C2):DC10~30V Class2、200mA以下、 2出力タイプ(B3、C3):DC10~30V Class2、100mA以下 | ||
残留電圧 | 1出力タイプ(B1、B2、C1、C2):2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)、 2出力タイプ(B3、C3):2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | |||
表示灯 | 動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/消灯) | |||
保護回路 | 電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 | |||
周囲温度範囲 | 動作時:0℃~+85℃、保存時:-15℃~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
温度の影響 | 0~+85℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±20%以内 | |||
電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 | |||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | |||
耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||
振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向10回 | |||
保護構造 | IEC60529規格 IP67 | |||
接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m) | |||
質量 (梱包状態) | コード引き出し | 約140g | 約160g | 約225g |
M12スマートクリック コネクタ中継タイプ | 約70g | 約95g | 約160g | |
材質 | ケース | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、形E2EW-QX□:ふっ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | ||
検出面 | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、形E2EW-QX□:ふっ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | |||
検出面(厚み) | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | |
締付ナット | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、形E2EW-QX□:ふっ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | |||
歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | |||
コード | 塩化ビニル(PVC) | |||
付属品 | 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 |
*応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
Loading...
鉄とアルミが混在しても安定検出。
【特長】
・鉄もアルミも同等検出距離
・鉄・アルミ混流ラインでも共通設計可能
・検出ミスによる突発停止を低減
・突発停止を低減する強靭なフルメタルボディ
・NO+NC 2出力タイプ、IO-Link対応機種もラインアップ
・センサヘッド検出面のレーザ印字により、検出距離が一目瞭然
・磁界パルスノイズに対するキャンセル機能を搭載
・UL規格(UL60947-5-2)、CSA規格(CSA C22.2 UL60947-5-2-14)認証品
この商品に近い類似品がありませんでした。
E2EW-X2B112 2Mで型番確定
溶接工程向け近接センサ【E2EW】の型番E2EW-X2B112 2Mのページです。
型番E2EW-X2B112 2Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
E2EW-QX12B1T18 2M |
E2EW-QX12B1T18 5M |
E2EW-QX12B3T18-M1TJ 0.3M |
E2EW-X2B112 5M |
E2EW-X2B312-M1TJ 0.3M |
E2EW-X2C112 2M |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 検出距離(範囲) (mm) | ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) | 出力形式 | 動作モード | 検出距離 (mm) | 接続仕様 | コード長 (m) | ケース | IO-Link伝送速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,243円 ( 21,167円 ) | 1個 | - | 8日目 | 11~20 | M18 | PNPオープンコレクタ | ノーマリーオープン(NO) | 12 | コード引き出しタイプ | 2 | 耐スパッタコーティング有 | COM3(230.4kbps) | |
19,804円 ( 21,784円 ) | 1個 | - | 8日目 | 11~20 | M18 | PNPオープンコレクタ | ノーマリーオープン(NO) | 12 | コード引き出しタイプ | 5 | 耐スパッタコーティング有 | COM3(230.4kbps) | |
19,944円 ( 21,938円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11~20 | M18 | PNPオープンコレクタ | NO+NC両出力 | 12 | M12スマートクリックコネクタ中継タイプ | 0.3 | 耐スパッタコーティング有 | COM3(230.4kbps) | |
10,527円 ( 11,580円 ) | 1個 | - | 8日目 | ~5 | M12 | PNPオープンコレクタ | ノーマリーオープン(NO) | 2 | コード引き出しタイプ | 5 | 耐スパッタコーティング無 | IO-Link非対応 | |
10,671円 ( 11,738円 ) | 1個 | - | 8日目 | ~5 | M12 | PNPオープンコレクタ | NO+NC両出力 | 2 | M12スマートクリックコネクタ中継タイプ | 0.3 | 耐スパッタコーティング無 | IO-Link非対応 | |
10,095円 ( 11,105円 ) | 1個 | - | 8日目 | ~5 | M12 | NPNオープンコレクタ | ノーマリーオープン(NO) | 2 | コード引き出しタイプ | 2 | 耐スパッタコーティング無 | IO-Link非対応 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針