(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・緑・赤の表示色の設定が可能となり、圧力状態が一目でわかります。・圧力...
項目 | PPG-D-P-□-□ (正圧) | PPG-D-V-□-□ (真空圧) | PPG-D-R-□-□ (連成圧) | ||
---|---|---|---|---|---|
定格圧力 | 0.000~1.000MPa | 0.0~ -101.3kPa | -100.0~100.0kPa | ||
設定圧力 | -0.100~1.000MPa | 10.0~ -101.3kPa | -101.0~101.0kPa | ||
耐圧力 | 1.5MPa | 300kPa | |||
適用流体 | 清浄空気, 非腐食性・不燃性気体 | ||||
表示単位 | kPa | - | 0.1 | ||
MPa | 0.001 | - | |||
kgf/cm2 | 0.01 | 0.001 | |||
bar | 0.01 | 0.001 | |||
psi | 0.1 | 0.01 | |||
inHg | - | 0.1 | |||
電源電圧 | DC12V~DC24V±10%、リップル(P-P)10%以下 又は クラス2 | ||||
消費電流 | 40mA以下(無負荷) | ||||
スイッチ出力 | 出力形式 | NPN 又は PNP トランジスタ、オープンコレクタ2点 | |||
最大負荷電流 | 125mA | ||||
最大電源電圧 | NPN出力:DC30V PNP出力:DC24V | ||||
内部降下電圧 | 1.5V以下 | ||||
応答時間 | 2.5ms以下 (チャタリング防止機能:25ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、1,500ms選択可能) | ||||
スイッチ出力負荷短絡保護 | 有 | ||||
アナログ出力 注2 注3 | 電圧出力 | 電圧 | 1~5V(±2.5%) | ||
インピーダンス | 約1kΩ | ||||
電流出力 | 電圧 | 4~20mA(±2.5%) | |||
インピーダンス | 最大負荷インピーダンス:250Ω(DC12V) 600Ω(DC24V) 最小負荷インピーダンス:50Ω | ||||
直線性 | ±1% F.S. | ||||
表示 | LCD表示 | 3 1/2桁, 7セグメント(赤/緑) | |||
スイッチON表示灯 | 橙(1、2 表示灯) OUT1 OUT2 | ||||
更新時間 | 約0.2秒 | ||||
表示精度 | ±2% F.S. ±1 digit(基準温度:25±3℃) | ||||
繰返し性(スイッチ出力) | ±0.2% F.S. ±1 digit | ||||
耐環境性 | 保護構造 | IP65 | |||
使用周囲温度 | 0℃ ~ +50℃ | ||||
保存周囲温度 | -10 ~ +60℃(ただし、結露および氷結しないこと) | ||||
周囲湿度 | 35 ~ 85% RH(結露なきこと) | ||||
耐電圧 | AC1,000V、1分間(ケースとリード線間) | ||||
絶縁抵抗 | 50MΩ(DC500V、ケースとリード線間) | ||||
耐振動 | 複振幅1.5mm、10G、10Hz-55Hz-10Hz 1分間、 X、Y、Z各方向2時間 | ||||
耐衝撃 | 100m/s2(10G)、X、Y、Z各方向3回 | ||||
温度特性 | ±2% F.S.(25℃基準) 温度範囲0℃~50℃ | ||||
接続口径 | 6BM:R1/8"、M5 6NM:NPT1/8"、#10-32UNF 6GM:G1/8"、M5 6B:Rc1/8(めねじ)、6N:NPN1/8(めねじ)、6G:G1/8(めねじ) | ||||
リード線 | 耐油ケーブル(0.15mm2) | ||||
質量 | おねじタイプ:約86g(リード線2m含む)/めねじタイプ:約115g(リード線2m含む) |
注1:ワンポイントセットモードとウインドウコンパレータモードのヒステリシスの値は1~8桁の間で調整可能です。
注2:アナログ電圧出力を選択したときはアナログ電流出力を同時に選択できません。
注3:アナログ電流出力を選択したときはアナログ電圧出力を同時に選択できません。
保護構造IP65として使用する為、必ずこの部品を組付けて使用してください。
Loading...
【特長】
・緑・赤の表示色の設定が可能となり、圧力状態が一目でわかります。
・圧力単位切換が可能です。
・工数低減・ミス防止に最適です。
・保護構造:IP65。
・ケーブルがコネクタ接続のため、電気配線後の圧力スイッチ取付が可能です。
・めねじ、おねじから選択頂けます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PPG-D-PPC-6Bで型番確定
デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-Dシリーズの型番PPG-D-PPC-6Bのページです。
型番PPG-D-PPC-6Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PPG-D-PNA-6NM |
PPG-D-PNC-6B |
PPG-D-PNC-6BM |
PPG-D-PPC-6BM |
PPG-D-PPC-6G |
PPG-D-PPC-6GM |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 出力方式 | 配管口の種類 | 配管ねじの種類 | 出力点数 | アナログ出力仕様 | 圧力レンジ | コピー機能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,293円 ( 9,122円 ) | 1個 | - | 53日目 | NPNオープンコレクタ / アナログ | おねじ | NPT | 3 | 電流 | 正圧(0.000~1.000MPa) | なし | |
7,861円 ( 8,647円 ) | 1個 | - | 53日目 | NPNオープンコレクタ | めねじ | Rc(R) | 2 | - | 正圧(0.000~1.000MPa) | あり | |
7,861円 ( 8,647円 ) | 1個 | - | 4日目 | NPNオープンコレクタ | おねじ | Rc(R) | 2 | - | 正圧(0.000~1.000MPa) | あり | |
7,861円 ( 8,647円 ) | 1個 | - | 4日目 | PNPオープンコレクタ | おねじ | Rc(R) | 2 | - | 正圧(0.000~1.000MPa) | あり | |
7,861円 ( 8,647円 ) | 1個 | - | 53日目 | PNPオープンコレクタ | めねじ | G | 2 | - | 正圧(0.000~1.000MPa) | あり | |
7,861円 ( 8,647円 ) | 1個 | - | 53日目 | PNPオープンコレクタ | おねじ | G | 2 | - | 正圧(0.000~1.000MPa) | あり |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針