(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSM-X-AF005
小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ CKD ラピフロー FSM

小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ FSM-X-AF005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,203円
税込単価
11,223円

【特長】・シリコンマイクロマシニングを応用した白金センサチップ・新提案の整流機...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    樹脂
  • センサ・モニタ構造:
    分離形・コネクタ接続
  • 入力点数:
    1
  • 流体の種類:
    空気 / 窒素ガス
  • 耐圧力(MPa):
    0.3
  • 流量の種類:
    小流量
  • 使用温度範囲(℃):
    0::50
  • 電源電圧の種類:
    DC

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

FSM-X-AF005 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FSM-X Series

●センサヘッド単品

小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ 外形図1

●流路ブロック付

小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ 外形図2

・φ4ワンタッチ継手付

小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ 外形図3

・M5付

●オプションケーブル

小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ 外形図4
 

FSM-V Series(アナログ出力タイプ、スイッチ出力タイプ共通)

● FSM-V-□V3-R□-H2
(リード線L字タイプ、ストレート形φ1.8エアファイバ)
● FSM-V-□H3-R□-H2
(リード線ストレートタイプ、ストレート形φ1.8エアファイバ)
小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ 外形図5
小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ 外形図6
● FSM-V-□V3-R□-H4
(リード線L字タイプ、ストレート形φ4ワンタッチ)
● FSM-V-□H3-R□-H4
(リード線ストレートタイプ、ストレート形φ4ワンタッチ)
小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ 外形図7
小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ 外形図8
● FSM-V-□V3-R□-HL4
(リード線L字タイプ、L字形φ4ワンタッチ)
● FSM-V-□H3-R□-HL4
(リード線ストレートタイプ、L字形φ4ワンタッチ)
小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ 外形図9
小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ 外形図10
● FSM-V-□V3-R□-M5
(リード線L字タイプ、ポート径M5)
● FSM-V-□H3-R□-M5
(リード線ストレートタイプ、ポート径M5)
小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ 外形図11
小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ 外形図12

※アナログ出力タイプとスイッチ出力タイプではフロントシート部の外観が異なります。

製品仕様

FSM-X Series 仕様

型番アナログ出力タイプ
項目FSM-X-AR005FSM-X-AR010FSM-X-AR050FSM-X-AR100FSM-X-AF005FSM-X-AF010FSM-X-AF050FSM-X-AF100
流量レンジ(L/min)(注1)-0.5~+0.5-1~+1-5~+5-10~+100~+0.50~+10~+50~+10
使用条件適用流体(注2)清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)1.1.1~1.6.2)、窒素
最高使用圧力(MPa)0.2
最低使用圧力(MPa)-0.09
耐圧力(MPa)0.3
周囲温度・湿度(℃)0~+50、80%RH以下
使用流体温度(℃)0~+50(結露なきこと)
保存周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)
出力アナログ出力1点(1-5V電圧出力、接続負荷インピーダンス50kΩ以上)注3
精度(注4)直線性ノンリニア特性
圧力特性双方向タイプ:±5%F.S.以下(-0.09~+0.2MPa、0.1MPa基準) 片方向タイプ:±10%F.S.以下(-0.09~+0.2MPa、0.1MPa基準)
温度特性双方向タイプ:±0.3%F.S./℃以下(0~+50℃、25℃基準) 片方向タイプ:±0.6%F.S./℃以下(0~+50℃、25℃基準)
再現性(くり返し性)
(注5)
±2%F.S.以下
応答時間(注6)5ms以下(10L/minは8ms以下)
外部漏れ(注7)1mL/min以下(センサヘッド単品)、2mL/min(流路ブロック付)
消費電流(注8)30mA以下
電源電圧DC24V(DC21.6~26.4V)リップル1%以下
電源電圧変動±2%F.S.以下(21.6~26.4V)
リード線φ2.9mm3芯(φ0.38mm絶縁体外径φ0.8mm)
コネ
クタ
製品側SM03B-SRSS-TB(JST製)、ロック機構無し
適合
コネ
クタ
ハウジングSHR-03V-S(JST製)
コネクタピンSSH-003T-P0.2-H(JST製)
取付取付姿勢縦・横自在
導入直管部不要
耐振動10~150Hz、複振幅1.5mm、最大10G、XYZ各方向2時間
EMC指令EN61000-6-4、EN61000-6-2
質量(g)無記号約4(ケーブルは含みません)
H04約17(ケーブルは含みません)
M05約17(ケーブルは含みません)
  • 注1:20℃ 1気圧(101kPa)での体積流量に換算した流量。
  • 注2:塩素、硫黄、酸等の腐食成分を含まない空気をご使用ください。圧縮空気をご使用の場合は、JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)等級 1.1.1~1.6.2の清浄空気を
    ご使用ください。コンプレッサからの圧縮空気には、ドレン(水、酸化オイル、異物等)が含まれています。本製品の機能を維持するために本製品の一次側(上流)にフィルタ、
    エアードライヤ及びオイルミストフィルタを取付けて使用ください。本製品を吸着確認でご使用の場合は、異物の吸入を防止するために、吸着ノズルと本製品との間に必ずエア
    フィルタを取り付けてください。
小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ 製品仕様関連画像1
  • 注3:本製品の流量出力は流量の絶対値を示すものではありません。
    ※接続負荷について
    アナログ出力部の出力インピーダンスは1kΩです。接続負荷のインピーダンスが低い場合、出力値の誤差が大きくなります。接続負荷のインピーダンスでの誤差を確認の上ご使用ください。
    ■ 計算例
    ○FSM-Xの出力インピーダンス Ro=1kΩ
    ○負荷内部インピーダンス Rx=1MΩ
    ○出力値=(1-Ro/(Ro+Rx))×100%=(1-(1kΩ/(1kΩ+1MΩ))×100%
    ⇒出力値の誤差=約0.1%
    ※配線抵抗について
    本製品は、コネクタ部における電圧となります。オプションケーブル(FSM-X-C33)をご使用の場合、ケーブルの配線抵抗(0.23Ω/m以下)により電圧が変化しますので、ご注意ください。
    ■ 計算例
    ○オプションケーブル(FSM-X-C33)(3m)の配線抵抗:0.23Ω/m×3m=0.69Ω
    ○電源-線に発生する電圧=製品消費電流(=30mA)×配線抵抗0.69Ω=約0.02V
    ○出力値の誤差=0.02V/4V(フルスケール)=0.5%F.S.
  • 注4: 本センサの校正は、片方向タイプアナログ出力1~5V、双方向タイプアナログ出力3~5Vで行います。
    精度条件:温度25±3℃、電源電圧DC24±0.01V
    F.S.とはアナログ出力1~5Vとして定義します。
  • 注5: 流量ON時、0.5msのサンプリング周期で20秒間取り込んだデータの平均値を1回の測定値とし、流量ON-OFF連続10回の繰り返し性とします。経時変化は含みません。
  • 注6:流量検出後、出力がフルスケール流量の80%に到達するまでの時間です。配管条件により応答時間は変化します。
  • 注7:25℃±3℃の環境下で、0.2MPaの内部加圧した時の値です。初期の値であり、経時変化は含みません。
  • 注8:DC24V接続、負荷未接続の電流です。負荷の接続状態などによって消費電流が変わりますのでご注意ください。
 
ピンNo.線色信号の種類
1電源+DC24V
2電源-GND
3アナログ出力(1~5V)
 

FSM-V Series センサ本体仕様

型番アナログ出力タイプスイッチ出力タイプ
項目FSM-V-A-R0005FSM-V-A-R0010FSM-V-A-R0050FSM-V-A-R0100FSM-V-A-R0500FSM-V-A-R1000FSM-V-N/P-R0005FSM-V-N/P-R0010FSM-V-N/P-R0050FSM-V-N/P-R0100FSM-V-N/P-R0500FSM-V-N/P-R1000
流量レンジ
(L/min)(注7)
-0.05~+0.05-0.1~+0.1-0.5~+0.5-1~+1-5~+5-10~+10-0.05~+0.05-0.1~+0.1-0.5~+0.5-1~+1-5~+5-10~+10
(参考)吸脱着用途の
適用ノズル
φ0.1ノズルφ0.2
ノズル
φ0.3
ノズル
コレットノズルφ0.1ノズルφ0.2
ノズル
φ0.3
ノズル
コレットノズル
使用
条件
適用
流体
清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)1.1.1~1.6.2)(注1)、窒素ガス
最高使用圧力
(MPa)
0.2
最低使用圧力
(MPa)
-0.09
耐圧力
(MPa)
0.3
周囲温度・湿度
(℃)
0~+50、90%RH以下(ただし、結露なきこと)
使用流体温度
(℃)
0~+50
表示電源表示(緑色)電源表示(緑色)、スイッチ出力表示(黄色)
出力アナログ出力1点(注2)
(1-5V電圧出力、接続負荷インピーダンス50KΩ以上)
スイッチ出力2点(注3)
(NPNまたはPNPオープンコレクタ出力、DC30V・50mA以下、PLC・リレー対応)
精度
(注4)
直線性±5%F.S.以下(0.1MPa、流量範囲±100%F.S.)-
圧力
特性
±5%F.S.以下(-0.09~+0.2MPa、0.1MPa基準)-
温度
特性
±0.2%F.S./℃以下(15~35℃、25℃基準)-
再現性
(くり返し精度)
±1%F.S.以下±2%F.S.以下±2%F.S.以下
応答時間5ms以下(センサ単体・最終到達出力電圧の90%到達時)(注5)
電源電圧DC 12/24V(10.8~26.4V)
消費電流30mA以下
リード線φ2.6 3芯(0.15mm2絶縁体外径φ0.81)3mφ2.6 4芯(0.15mm2絶縁体外径φ0.81)3m
取付取付
姿勢
縦・横自在
導入
直管部
不要
保護構造IEC規格IP40
耐振動10~150Hz、複振幅1.5mm、最大10G、XYZ各方向2時間
EMC指令EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
質量(g)約8(リード線、継手のぞく)
  • 注1:塩素、硫黄、酸等の腐食成分を含まない空気をご使用ください。
    圧縮空気をご使用の場合は、JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)等級 1.1.1~1.6.2の清浄空気をご使用ください。
    コンプレッサからの圧縮空気には、ドレン(水、酸化オイル、異物等)が含まれています。本製品の機能を維持するために本製品の一次側(上流)にフィ
    ルタ、エアードライヤ及びオイルミストフィルタを取付けて使用ください。
    本製品を吸着確認でご使用の場合は、異物の吸入を防止するために、吸着ノズルと本製品との間に必ずエアフィルタを取り付けてください。
小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ 製品仕様関連画像2
  • 注2:アナログ出力は、流量0の時3Vを示し、リード線を右側にし本体を見て流体を右へ流した場合、5V側に変化します。また、逆の流れの場合1V側に変化します。
  • 注3:スイッチ出力は応差固定の1境界値判別方式でトリマを回すことにより全流量範囲で設定できます。また、OUT1とOUT2の動作モードは反対となっています。
  • 注4: 本センサの校正は1~5Vで行います。
    精度条件:温度25±3℃、電源電圧DC24±0.01V
    本仕様のF.S.(フルスケール)は流量範囲を示します。例えば流量範囲:-10~+10L/minのF.S.は20L/minとなります。
  • 注5:配管条件により、応答時間は変化します。
  • 注6:塩素、硫黄、酸等の腐食成分を含まない乾燥気体で、ダストおよびオイルを含まない清浄気体をご使用ください。
    圧縮空気をご使用の場合はJIS B 8392-1:2003等級1.1.1~1.6.2の清浄空気をご使用ください。コンプレッサからの圧縮空気にはドレン(水、酸化オイル、異物等)が含まれます。
    本製品の機能を維持するために、本製品の一次側(上流)にフィルタ、エアドライヤ(最低圧力露点10℃以下)及びオイルミストフィルタ(最大油分濃度0.1mg/m3)を取付けて
    ご使用ください。本製品を吸着確認で使用の場合は、異物の吸入を防止するために、吸着ノズルと本製品との間に必ずエアフィルタを入れてください。
  • 注7:20℃ 1気圧(101kPa)での体積流量に換算。

FSM-V Series 分離表示器仕様(アナログ出力タイプ専用)(注8)

型番分離表示器
項目FSM-V-DN/P-R0005FSM-V-DN/P-R0010FSM-V-DN/P-R0050FSM-V-DN/P-R0100FSM-V-DN/P-R0500FSM-V-DN/P-R1000
接続可能アナログ出力タイプ型番FSM-V-A-R0005FSM-V-A-R0010FSM-V-A-R0050FSM-V-A-R0100FSM-V-A-R0500FSM-V-A-R1000
表示表示の種類流量表示(7セグメント3桁 橙色)、運転およびスイッチ出力表示(橙色)
表示最小単位(注9)0.1mL/min(注7)1mL/min(注7)0.01L/min(注7)0.1L/min(注7)
出力スイッチ出力2点
(NPNまたはPNPオープンコレクタ出力、DC30V・50mA以下、電圧降下2.4V、PLC・リレー対応)
アナログ出力1点
(1-5V電圧出力、接続負荷インピーダンス50KΩ以上)
電源電圧DC12/24V(10.8~26.4V)
消費電流50mA以下(表示器のみ)
リード線φ3.7 5芯(0.2mm2絶縁体外径φ1.0)1m
保有機能流量表示、流量表示ピークホールド、スイッチ出力、アナログ出力
使用周囲温度・湿度0~+50℃、85%RH以下(ただし、結露なきこと)
保護構造IEC規格 IP40
EMC指令EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
質量(g)約70(リード線1m含む)
  • 注7:20℃ 1気圧(101kPa)での体積流量に換算。
  • 注8:分離表示器はアナログ出力タイプ専用です。スイッチ出力タイプは接続できませんので、ご注意ください。
  • 注9:流量の最小表示単位を示すものであり、表示精度を保証するものではありません。

型番リスト

型番
種類
出力方式
流量範囲(最大値)(L/min)
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
出力点数
アナログ出力仕様
アナログ電圧出力(V)
電源電圧(V)
接続チューブ径
直付接続径
流れ方向
継手種類
ケーブル
リード線引出し方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSM-X-AF005

圧力センサヘッド
アナログ
[~10未満] 0.5
-
-
-
1
電圧
DC1-5V
-
-
-
左→右方向
センサヘッド単品(継手なし)
なし
-

1個

10,203( 11,223円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンマイクロマシニングを応用した白金センサチップ
・新提案の整流機構により、従来にないコンパクト・高速応答を実現
・測定部直近の可動部先端への取付が可能となり、システムとしての電子部品の吸着確認や漏れ検査などに活用できる熱式流量センサ・ラピフロー(R)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

FSM-X-AF005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズの型番FSM-X-AF005のページです。
型番FSM-X-AF005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ

小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズ

    アンプ内蔵型微差圧トランスジューサ PA-100

    アンプ内蔵型微差圧トランスジューサ PA-100

      3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 空気用 ISE70・71シリーズ

      3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 空気用 ISE70・71シリーズ

        小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

        小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

          3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ

          3画面 デジタル表示設定器 PSE300ACシリーズ

            圧力スイッチ PS83

            圧力スイッチ PS83

              汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ

              汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ

                調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

                調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

                  2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ

                  2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ

                    エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ

                    エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ

                      2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

                      2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

                        カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ

                        カルマン渦式水用流量 センサフルーレックス WFK2シリーズ

                          3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ

                          3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ

                            メーカー CKD ニデックコンポーネンツ SMC SMC SMC ニデックコンポーネンツ SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC CKD SMC
                            通常価格 10,203円 14,999円 509円 4,291円 10,986円 28,463円 1,489円 128円 10,411円 6,389円 16,021円 - 48,874円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            本体材質 樹脂 - - - - ステンレス - - 樹脂+金属 - 樹脂+金属 樹脂 樹脂+金属
                            センサ・モニタ構造 分離形・コネクタ接続 - - 分離型・センサ部 一体形 - - - 分離型・センサ部 一体形 表示一体型 一体形 -
                            入力点数 1 - - 1 1 - - - 2 1 - - 1
                            流体の種類 空気 / 窒素ガス 空気 - 空気 - 空気 / 水 - - 空気 / 窒素ガス / 炭酸ガス / アルゴン 空気 空気 / 窒素ガス 水 / クーラント液
                            耐圧力(MPa) 0.3 - - - - - - - 1 - - 1.5 2

                            小形流量センサ ラピフロー FSMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSM-V-AH3-R0005-M5
                            FSM-V-AH3-R0010-H2
                            FSM-V-AH3-R0010-H4
                            FSM-X-AF005-3
                            FSM-X-AF005-H04
                            FSM-X-AF005-H04-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 出力方式 流量範囲(最大値)
                            (L/min)
                            配管口の種類 配管ねじの呼び 配管ねじの種類 出力点数 アナログ出力仕様 アナログ電圧出力
                            (V)
                            電源電圧
                            (V)
                            接続チューブ径 直付接続径 流れ方向 継手種類 ケーブル リード線引出し方向

                            30,041円

                            ( 33,045円 )
                            1個 -

                            6日目

                            流量センサアナログ[~10未満] 0.05めねじ5M1--12~24--両方向ポート径M5リード線付(3m)ストレートタイプ

                            26,407円

                            ( 29,048円 )
                            1個 -

                            14日目

                            流量センサアナログ[~10未満] 0.1直付--1--12~24-1.8両方向ストレート形Φ1.8 エアファイバリード線付(3m)ストレートタイプ

                            30,041円

                            ( 33,045円 )
                            1個 -

                            3日目

                            流量センサアナログ[~10未満] 0.1ワンタッチ継手--1--12~244-両方向ストレート形Φ4ワンタッチリード線付(3m)ストレートタイプ

                            12,114円

                            ( 13,325円 )
                            1個 -

                            14日目

                            圧力センサヘッドアナログ[~10未満] 0.5---1電圧DC1-5V---左→右方向センサヘッド単品(継手なし)コネクタ付(3芯、3m)-

                            12,114円

                            ( 13,325円 )
                            1個 -

                            14日目

                            流量センサアナログ[~10未満] 0.5ワンタッチ継手--1電圧DC1-5V-4-左→右方向流路ブロック(Φ4mmワンタッチ継手)付なし-

                            13,366円

                            ( 14,703円 )
                            1個 -

                            14日目

                            流量センサアナログ[~10未満] 0.5ワンタッチ継手--1電圧DC1-5V-4-左→右方向流路ブロック(Φ4mmワンタッチ継手)付コネクタ付(3芯、3m)-

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました