クリーンルームに、排気革命。【特長】・高精度ろ過。・高い二次側清浄度。・低コス...
FAC10-4P
FAC10-6P
FAC10-8P
FAC10-10P
FAC100
FAC200
FAC3000
注1:Rc1/8のポートは、エレメントの寿命監視(一次側圧力が0.1MPa以上になった場合は、エレメントを交換してください)などに使用できます。使用しない場合は製品に添付されるR1/8プラグを使用してふさいでください。
型番 | FAC10-4P | FAC10-6P | FAC10-8P | FAC10-10P | FAC100 | FAC200 | FAC3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用流体 | 圧縮空気 | ||||||
最高使用圧力 MPa | 0.1 | ||||||
最低使用圧力 MPa | 0 | ||||||
耐圧力 MPa | 0.3 | ||||||
周囲温度・流体温度 ℃ | 5~45 | 5~40 | 5~45 | ||||
接続口径 | φ4 | φ6 | φ8 | φ10 | R1/8、R1/4 | R3/8、R1/2 | Rc3/8、Rc1/2 |
質量 g | 2 | 3 | 65 | 85 | 0.29 | ||
ろ過度 μm | 0.01(除去効率99.99%以上) | ||||||
アタッチメント質量 kg | - | - | - | - | - | - | 0.17 |
二次側清浄度 | 0.1μm以上の粒子を100%除去注1 | ||||||
最大処理流量 L/min(ANR) | 4 | 10 | 20 | 35 | 100 | 200 | 600 |
注1:測定時の流量は最大処理流量、又は最大処理流量が28.3L/min(ANR)以上の場合は28.3L/min(ANR)
●FAC10
部品名称 | 材質 | |
---|---|---|
本体 | ハウジング | ポリアミド |
フィルタ | ポリプロピレン | |
ポッティング材 | ウレタン |
●FAC100/FAC200
部品名称 | 材質 | |
---|---|---|
本体 | ハウジング | アルミニウム合金(アルマイト処理) |
フィルタ | ポリプロピレン | |
ポッティング材 | ウレタン |
●FAC3000
No. | 部品名称 | 材質 | |
---|---|---|---|
1 | プレートカバー | ABS樹脂 | |
2 | ボディ | アルミニウム合金ダイカスト | |
3 | 消音材 | 塩化ビニリデン | |
4 | 整流板 | ステンレス鋼 | |
5 | Oリング | 特殊ニトリルゴム | |
6 | 中空糸膜エレメント | ハウジング | ポリカーボネイト |
フィルタ | ポリプロピレン | ||
ポッティング材 | ウレタン | ||
7 | ボウルガード | ポリアミド樹脂、ステンレス鋼 |
FAC3000内部構造
型番 | A | 接続口径 |
---|---|---|
FAC100-6A | 59 | R1/8 |
FAC100-8A | 62 | R1/4 |
FAC200-10A | 75 | R3/8 |
FAC200-15A | 78 | R1/2 |
型番 | 接続口径 |
---|---|
FAC3000-10 | Rc3/8 |
FAC3000-10-B | |
FAC3000-15 | Rc1/2 |
FAC3000-15-B |
※-B:アタッチメント有
エレメント等の消耗部品については、CKDにご相談ください。
Loading...
クリーンルームに、排気革命。
【特長】
・高精度ろ過。
・高い二次側清浄度。
・低コスト・省スペース化。
・配管の簡素化が可能。
・消音機能。
・豊富なバリエーション。
この商品に近い類似品がありませんでした。
FAC10-4Pで型番確定
クリーン排気フィルタの型番FAC10-4Pのページです。
型番FAC10-4Pに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FAC10-10P |
FAC10-6P |
FAC10-8P |
FAC100-6A |
FAC100-8A |
FAC200-10A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 処理空気流量 (l/min) | 接続種類 | 配管ねじの呼び | 接続チューブ径 | ボウル材質 | ボウルガード | 添付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,711円 ( 5,182円 ) | 1個 | - | 3日目 | 35 | ワンタッチ配管 | - | φ10 | - | なし | なし | |
3,406円 ( 3,747円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | ワンタッチ配管 | - | φ6 | - | なし | なし | |
3,998円 ( 4,398円 ) | 1個 | - | 3日目 | 20 | ワンタッチ配管 | - | φ8 | - | なし | なし | |
12,272円 ( 13,499円 ) | 1個 | - | 3日目 | 100 | [Rc(R)] R | 1/8 | - | - | なし | なし | |
12,272円 ( 13,499円 ) | 1個 | - | 3日目 | 100 | [Rc(R)] R | 1/4 | - | - | なし | なし | |
13,793円 ( 15,172円 ) | 1個 | - | 3日目 | 200 | [Rc(R)] R | 3/8 | - | - | なし | なし |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-A・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-A
評価 4.4
通常価格(税別): 2,762円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能