(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FLCR-1602050NCN-LN00
電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ CKD デンドウアクチュエータ テーブルタイプ

電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ FLCR-1602050NCN-LN00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
80,013円
税込単価
88,014円

短ストロークのワーク搬送や位置決めに。【特長】・設備はより省スペースにモータ内...

詳細情報を確認する

FLCR-1602050NCN-LN00 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

エア機器を電動化したいが推力とスペースが足りず諦めている困っている経験はございませんか?

CKDの新電動アクチュエーターが解決します!!

●エア同等の推力

■エア機器と同等の能力を実現!

各シリーズともエア機器と同等の力を出力することが可能です。

電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ グリッパ2フィンガタイプ
電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ テーブルタイプ
電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ ロータリタイプ

※エアの条件は、0.45MPa時。同サイズでの比較です。

■エア機器の使いやすさを実現!

エア機器を制御する電磁弁と同様のシーケンスでも動作可能です。

電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ シングル電磁弁
電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ ダブル電磁弁
電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ 3位置電磁弁

●コンパクトボディー

モータ内蔵

モータをアクチュエータへ内蔵。

モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無い為、設備の省スペース化が可能です。

電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ コンパクトボディー1

エアタイプと寸法互換

エアタイプLCRシリーズと寸法互換がある為、エア感覚でのコンパクトな設計が可能です。

また、FLCRシリーズは任意に加減速度を調整できることからショックキラーが不要です。

電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ コンパクトボディー2

多点位置決め

FLCRシリーズは任意の位置に位置決めを行うことができます。

1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能な為、省スペース化にも貢献します。

電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ コンパクトボディー3

●セルフロック機構付使いやすい手動操作

電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ セルフロック機構

用途:ワークの搬送,位置決め

型番ねじリード(mm)可搬質量(kg)ストロークと最高速度押付力(N)
水平垂直50mm75mm100mm
FLCR-16244100mm/s90
830.5300mm/s20
FLCR-2025.56100mm/s150
850.8300mm/s55
FLCR-252118.5100mm/s210
6113300mm/s90

●全アクチュエータと繋がるワンコントローラ

電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ ワンコントローラ

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
テーブル幅 W1(mm)
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
ケーブル
テーブル長 L1(mm)
最高速度(mm/sec)
本体幅(mm)
コネクタ取出方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLCR-1602050NCN-LN00

50
2.1~5.0
4
2.1~5.0
4
2
50
~100
90
なし
116
100
16
左側面

1個

80,013( 88,014円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

短ストロークのワーク搬送や位置決めに。
【特長】
・設備はより省スペースにモータ内蔵
・多点位置決め
・エアタイプと寸法互換

カタログ

FLCR-1602050NCN-LN00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプの型番FLCR-1602050NCN-LN00のページです。
型番FLCR-1602050NCN-LN00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ

電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ

    カードモータ LAT3シリーズ

    カードモータ LAT3シリーズ

      電動アクチュエータ ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LELシリーズ ステップモータ

      電動アクチュエータ ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LELシリーズ ステップモータ

        電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形 LEMCシリーズ ステップモータ

        電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形 LEMCシリーズ ステップモータ

          電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ

          電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ

            電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ステップモータ・サーボモータ

            電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ステップモータ・サーボモータ

              電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

              電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

                電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ 基本形 LEMBシリーズ ステップモータ

                電動アクチュエータ 薄形スライダタイプ 基本形 LEMBシリーズ ステップモータ

                  電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ LECS□

                  電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5シリーズ LECS□

                    電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ

                    電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ

                      電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECS□

                      電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECS□

                        電動アクチュエータ サポートガイド ベルト駆動 LEFGシリーズ

                        電動アクチュエータ サポートガイド ベルト駆動 LEFGシリーズ

                          単軸ロボットRSH2

                          単軸ロボットRSH2

                            メーカー CKD SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC ミスミ
                            通常価格 80,013円 1,089円 29,027円 69,954円 100,630円 40,289円 126,509円 38,717円 70,931円 7,054円 72,844円 17,509円 -
                            通常出荷日 7日目~   6日目~   6日目~   19日目   5日目~   6日目~   19日目   19日目   19日目   6日目~   18日目~   19日目   15日目  
                            本体/周辺部品 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 周辺部品 本体
                            種類 スライダ - スライダ スライダ 回転軸 スライダ ロッド スライダ ロッド - スライダ - スライダ
                            駆動方式 転造ボールねじ+ベルト - ベルト ベルト ウォームギア+ベルト ベルト 転造ボールねじ ベルト 転造ボールねじ 転造ボールねじ ベルト - 転造ボールねじ
                            ガイド あり - あり あり なし あり なし あり なし - あり - -
                            入力電源 DC24V/DC48V - DC24V DC24V DC24V/DC48V DC24V - DC24V - - - - -

                            電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FLCR-1602050NCN-LR01
                            FLCR-1602050NCN-LR03
                            FLCR-1602050NCN-LR05
                            FLCR-1602050NCN-LR10
                            FLCR-1602050NCN-LS01
                            FLCR-1602050NCN-LS03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク
                            (mm)
                            最大可搬質量範囲(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量(水平)
                            (kg)
                            最大可搬質量範囲(垂直)
                            (kg)
                            最大可搬質量(垂直)
                            (kg)
                            リード
                            (mm)
                            テーブル幅 W1
                            (mm)
                            最大推力(範囲)
                            (N)
                            最大推力
                            (N)
                            ケーブル テーブル長 L1
                            (mm)
                            最高速度
                            (mm/sec)
                            本体幅
                            (mm)
                            コネクタ取出方向

                            87,050円

                            ( 95,755円 )
                            1個 -

                            19日目

                            502.1~5.042.1~5.04250~10090耐屈曲1m11610016左側面

                            89,519円

                            ( 98,471円 )
                            1個 -

                            19日目

                            502.1~5.042.1~5.04250~10090耐屈曲3m11610016左側面

                            92,112円

                            ( 101,323円 )
                            1個 -

                            19日目

                            502.1~5.042.1~5.04250~10090耐屈曲5m11610016左側面

                            99,025円

                            ( 108,928円 )
                            1個 -

                            19日目

                            502.1~5.042.1~5.04250~10090耐屈曲10m11610016左側面

                            86,433円

                            ( 95,076円 )
                            1個 -

                            19日目

                            502.1~5.042.1~5.04250~10090標準1m11610016左側面

                            87,914円

                            ( 96,705円 )
                            1個 -

                            19日目

                            502.1~5.042.1~5.04250~10090標準3m11610016左側面

                            単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました