(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ

電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
67,763円 ~ 206,263円
税込価格
74,539円 ~ 226,889円

【特長】・圧入、昇降へ。・併設ガイドの必要性を低減。・メンテナンスを容易にモー...

詳細情報を確認する

型番

未確定288件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

エア機器を電動化したいが推力とスペースが足りず諦めている困っている経験はございませんか?

CKDの新電動アクチュエーターが解決します!!

●エア同等の推力

■エア機器と同等の能力を実現!

各シリーズともエア機器と同等の力を出力することが可能です。

電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ グリッパ2フィンガタイプ
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ テーブルタイプ
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ ロータリタイプ
※エアの条件は、0.45MPa時。同サイズでの比較です。

■エア機器の使いやすさを実現!

エア機器を制御する電磁弁と同様のシーケンスでも動作可能です。

電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ シングル電磁弁
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ ダブル電磁弁
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ 3位置電磁弁

●全アクチュエータと繋がるワンコントローラ

電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ ワンコントローラ

●商品使用事例

電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ 商品仕様事例1
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ 商品仕様事例2
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ 商品仕様事例3

製品仕様

モータ□35 ステッピングモータ
エンコーダ種別バッテリレスアブソリュートエンコーダ
駆動方式ボールねじ φ10
ストローク mm50~400
ねじリードmm612
最大可搬質量 
※1※2
kg水平33.3(33.3)18.3(18.3)
垂直10(9.1)5(4.5)
作動速度範囲 ※3※4  mm/s7~350(250)15~600(500)
最大押付力N13169
押付作動速度範囲mm/s5~205~30
繰返し精度mm±0.01
ロストモーションmm0.1以下
モータ電源電圧DC24V±10% または DC48V±10%
モータ部瞬間最大電流A4.0
ブレーキ形式、電源電圧無励磁作動型、DC24V±10%
消費電力W7
保持力N12663
絶縁抵抗10MΩ、DC500V
耐電圧AC500V 1分間
使用周囲温度、湿度0~40℃(凍結なきこと)
35~80%RH(結露なきこと)
保存周囲温度、湿度-10~50℃(凍結なきこと)
35~80%RH(結露なきこと)
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと
保護構造IP40
  • ※1 ( )はDC24V時の値です。
  • ※2 可搬質量は、加減速度や速度により変化します。
  • ※3 ( )はDC24V時の最高速度の値です。
  • ※4 条件により最高速度が低下する場合があります。

●体系表

タイプ形番モータ
サイズ
モータ
取付
方向
本体幅(mm)ねじ
リード
(mm)
最大可搬質量(kg)最大
押付力
(N)
水平垂直
ロッドタイプ電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ 体系表1EBR-04ME-06□35ストレート44633.310131
EBR-04ME-121218.3569
EBR-04MR/D/L-06折返し633.39.1131
EBR-04MR/D/L-121218.3569
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ 体系表2EBR-05ME-02□42ストレート5428024397
EBR-05ME-0556016.6193
EBR-05ME-1010501094
EBR-05ME-2020204.133
EBR-05MR/D/L-02折返し28024397
EBR-05MR/D/L-0556016.6193
EBR-05MR/D/L-101036.68.394
EBR-05MR/D/L-202018.34.133
電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ 体系表3EBR-08ME-05□56ストレート8258038.31050
EBR-08ME-10107018.3468
EBR-08ME-20203511.6213
EBR-08MR/D/L-05折返し58038.31050
EBR-08MR/D/L-10107018.3468
EBR-08MR/D/L-2020358.3213

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
ブレーキ
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
ケーブル
最高速度(mm/sec)
取付方式
本体幅(mm)
モータ取付方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
なし
350
基本形
44
ストレート取付

1個

90,888( 99,977円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
耐屈曲1m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

98,013( 107,814円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
耐屈曲3m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

100,513( 110,564円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
耐屈曲5m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

103,138( 113,452円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
耐屈曲10m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

110,138( 121,152円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
標準1m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

97,388( 107,127円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
標準3m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

98,888( 108,777円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
標準5m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

100,388( 110,427円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
標準10m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

104,638( 115,102円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
なし
350
基本形
44
ストレート取付

1個

71,513( 78,664円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
耐屈曲1m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

78,638( 86,502円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
耐屈曲3m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

81,138( 89,252円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
耐屈曲5m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

83,763( 92,139円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
耐屈曲10m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

90,763( 99,839円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
標準1m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

78,013( 85,814円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
標準3m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

79,513( 87,464円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
標準5m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

81,013( 89,114円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
標準10m
350
基本形
44
ストレート取付

1個

85,263( 93,789円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
なし
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

95,013( 104,514円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
耐屈曲1m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

102,138( 112,352円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
耐屈曲3m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

104,638( 115,102円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
耐屈曲5m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

107,263( 117,989円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
耐屈曲10m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

114,263( 125,689円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
標準1m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

101,513( 111,664円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
標準3m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

103,013( 113,314円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
標準5m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

104,513( 114,964円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
あり
101~200
131
標準10m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

108,763( 119,639円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
なし
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

75,638( 83,202円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
耐屈曲1m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

82,763( 91,039円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
耐屈曲3m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

85,263( 93,789円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
耐屈曲5m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

87,888( 96,677円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
耐屈曲10m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

94,888( 104,377円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
標準1m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

82,138( 90,352円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
標準3m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

83,638( 92,002円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
標準5m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

85,138( 93,652円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
10
6
なし
101~200
131
標準10m
350
ロッド側フランジ形
44
ストレート取付

1個

89,388( 98,327円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
なし
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

118,513( 130,364円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
耐屈曲1m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

125,638( 138,202円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
耐屈曲3m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

128,138( 140,952円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
耐屈曲5m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

130,763( 143,839円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
耐屈曲10m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

137,763( 151,539円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
標準1m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

125,013( 137,514円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
標準3m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

126,513( 139,164円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
標準5m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

128,013( 140,814円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
標準10m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

132,263( 145,489円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
なし
101~200
131
なし
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

99,138( 109,052円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
なし
101~200
131
耐屈曲1m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

106,263( 116,889円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
なし
101~200
131
耐屈曲3m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

108,763( 119,639円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
なし
101~200
131
耐屈曲5m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

111,388( 122,527円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
なし
101~200
131
耐屈曲10m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

118,388( 130,227円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
なし
101~200
131
標準1m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

105,638( 116,202円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
なし
101~200
131
標準3m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

107,138( 117,852円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
なし
101~200
131
標準5m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

108,638( 119,502円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
なし
101~200
131
標準10m
350
基本形
44
左側折返し取付

1個

112,888( 124,177円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
なし
350
ロッド側フランジ形
44
左側折返し取付

1個

122,638( 134,902円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
耐屈曲1m
350
ロッド側フランジ形
44
左側折返し取付

1個

129,763( 142,739円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
耐屈曲3m
350
ロッド側フランジ形
44
左側折返し取付

1個

132,263( 145,489円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
耐屈曲5m
350
ロッド側フランジ形
44
左側折返し取付

1個

134,888( 148,377円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
耐屈曲10m
350
ロッド側フランジ形
44
左側折返し取付

1個

141,888( 156,077円 )

9日目

200
20.1~50.0
33.3
5.1~10.0
9.1
6
あり
101~200
131
標準1m
350
ロッド側フランジ形
44
左側折返し取付

1個

129,138( 142,052円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧入、昇降へ。
・併設ガイドの必要性を低減。
・メンテナンスを容易にモータユニット交換可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ

電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプ

    電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ

    電動アクチュエータ モータ付仕様 FGRC ロータリタイプ

      電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ

      電動アクチュエータ モータ付仕様 FLCR テーブルタイプ

        電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様 LEYGシリーズ

        電動アクチュエータ ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様 LEYGシリーズ

          電動アクチュエータ ロッドタイプ モータレス仕様 LEYシリーズ

          電動アクチュエータ ロッドタイプ モータレス仕様 LEYシリーズ

            電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ

            電動アクチュエータ モータ付仕様 EBS-M スライダタイプ

              電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ

              電動アクチュエータ コントローラ ECRシリーズ

                電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様 LEFBシリーズ

                電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様 LEFBシリーズ

                  電動シリンダ LZCシリーズ

                  電動シリンダ LZCシリーズ

                    電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECY□

                    電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECY□

                      電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEJSシリーズ

                      電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEJSシリーズ

                        電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECS□

                        電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECS□

                          電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

                          電動アクチュエータ ロッドタイプ 耐塵・防滴仕様 LEYシリーズ ACサーボモータ LECS□

                            メーカー CKD CKD CKD SMC SMC CKD CKD SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 67,763円 100,630円 80,013円 7,054円 35,444円 68,638円 44,828円 3,012円 26,477円 86,954円 2,634円 72,844円 126,509円
                            通常出荷日 9日目~   5日目~   7日目~   6日目~   6日目~   9日目~   7日目~   6日目~   19日目   19日目   6日目~   18日目~   19日目  
                            本体/周辺部品 本体 本体 本体 - 本体 本体 周辺部品 - 本体 本体 - 本体 本体
                            種類 ロッド 回転軸 スライダ - ロッド スライダ - - ロッド スライダ - スライダ ロッド
                            駆動方式 転造ボールねじ ウォームギア+ベルト 転造ボールねじ+ベルト - 転造ボールねじ 転造ボールねじ - - 転造ボールねじ ベルト - ベルト 転造ボールねじ
                            ガイド あり なし あり - あり あり - - なし あり - あり なし
                            入力電源 DC24V/DC48V DC24V/DC48V DC24V/DC48V - - DC24V/DC48V DC24V/DC48V - DC24V - - - -

                            電動アクチュエータ モータ付仕様 EBR-M ガイド内蔵形ロッドタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました