(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3Z4S-LE VS-TEV0305
Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-TEV】 OMRON テレセントリックレンズ 3Z4S-LE

Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-TEV】 3Z4S-LE VS-TEV0305

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
234,635円
税込単価
258,099円

【特長】・1.1インチカメラ対応の超高解像度テレセントリックレンズ。・光学倍率...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

3Z4S-LE VS-TEV0305 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-TEV】 外形図

製品仕様

種類

推奨カメラ型番外観図光学
倍率
WD*1
(mm)
有効F値
※開放時
被写界深度*2
(mm)
分解能*3
(μm)
TV
ディストーション
質量
(g)
適合最大撮像素子
FH-S□02
FH-S□04
FH-S□X12
FH-S□21R
形3Z4S-LE VS-TEV0305A0.3×221.54.33.89.590.03%3901.1インチ
0.4×162.05.32.68.83-0.04%
0.5×125.86.22.08.39-0.04%
形3Z4S-LE VS-TEV05075B0.5×173.25.01.66.710.06%350
0.75×133.96.81.06.100.04%
形3Z4S-LE VS-TEV07510C0.75×133.96.81.06.100.04%370
1.0×114.08.50.75.690.02%

*1. WDはレンズの先端から対象物までの距離です。
*2. 被写界深度は、許容錯乱円形φ0.04mmにて算出
*3. 分解能は、使用波長550nmにて算出

仕様

マウントCマウント
周囲温度使用時:-5~+50℃、保存時:-10~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度使用時:0~80%、保存時:0~90%(ただし、結露しないこと)

型番リスト

型番
倍率
WD(mm)
有効FNO
分解能(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3Z4S-LE VS-TEV0305

0.3×/0.4×/0.5×
221.5/162/125.8
4.3/5.3/6.2
9.59/8.83/8.39

1個

234,635( 258,099円 )

89日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.1インチカメラ対応の超高解像度テレセントリックレンズ。
・光学倍率の必要な範囲に合わせて選んでいただける3機種をラインナップ。
・可変倍率の採用により幅広いWDに対応、被写界深度とコントラストのバランス調整も可能。
・低ディストーション設計。
・画面全域でクオリティの高い画像取得が可能。
・高精度なアライメント用途に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

3Z4S-LE VS-TEV0305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-TEV】の型番3Z4S-LE VS-TEV0305のページです。
型番3Z4S-LE VS-TEV0305に関する仕様情報を記載しております。

Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-TEV】のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3Z4S-LE VS-TEV05075
3Z4S-LE VS-TEV07510
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
倍率 WD
(mm)
有効FNO 分解能
(μm)

223,784円

( 246,162円 )
1個 -

89日目

0.5×/0.75×173.2/133.95/6.86.71/6.1

231,744円

( 254,918円 )
1個 -

3日目

0.75×/1.0×133.9/1146.8/8.56.1/5.69

テレセントリックレンズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました