【特長】・焦点距離18mm~100mmの幅広いラインナップをそろえています。・...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
推奨カメラ | 型番 | 外観図 | 焦点距離 (mm) | 絞り (F No.) | 光学倍率 可変範囲 | 最近接距離 (mm) | フィルタサイズ | 質量 (g) | 鏡筒長 (mm) | 適合最大撮像素子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH-S□12 | 形3Z4S-LE VS-L1828/M42-10 | A | 18 | 2.8~16 | 0.025x~0.12x | 137.9 | M55.0 P0.75 | 330 | 94 | 1.8インチ |
形3Z4S-LE VS-L2526/M42-10 | B | 25 | 2.6~16 | 0.025x~0.12x | 198.1 | M55.0 P0.75 | 240 | 80 | 1.8インチ |
マウント | M42マウント |
---|---|
周囲温度 | 使用時:0~+50℃、 保存時:-10~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) |
周囲湿度 | 使用時:35~80%、保存時:35~90%(ただし、結露しないこと) |
型番 |
焦点距離(mm) |
FNO | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
18
|
2.8
| 1個 | 134,138円(
147,552円
) | 15日目 | |
25
|
2.6
| 1個 | 125,456円(
138,002円
) | 89日目 |
Loading...
【特長】
・焦点距離18mm~100mmの幅広いラインナップをそろえています。
・従来、手締めであったフォーカス、絞りロックネジに六角穴ネジを採用。
・手締めよりも強く締めることができ、レンズ径が大きくなることより、振動耐性が弱まる心配がありません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
評価 5.0
通常価格(税別): 11,800円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能