(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ES2-THB-N
湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】 OMRON シツドセンサ ES2

湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】 ES2-THB-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
52,899円
税込単価
58,189円

【特長】・コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現・コントローラとセッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

ES2-THB-N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ES2-HB-N/温度センサ、ES2-THB-N/温湿度センサ

湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】 外形図01

上図はES2-HB-Nです。ES2-THB-Nには温度出力線(黄/緑/茶)があります。

*ES2-HB-N:φ5.1、ES2-THB-N:φ5.8

ES2-M-N/温度センサモジュール

湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】 外形図02

製品仕様

定格/性能

湿度センサ部-高分子抵抗式
湿度検出範囲20~95%
湿度検出精度±3%(25℃、40~80%)
電源電圧DC24V ※1
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電流4mA以下
湿度出力DC1~5V(湿度0~100%に対して)
負荷インピーダンス100kΩ以上
(E5CC/E5EC/E5ACシリーズを接続する際は、1:1接続でご使用ください。)
温度センサ部 ※2-白金測温抵抗体
温度検出範囲0~+55℃
温度出力Pt100:3線式 ※4
階級JIS クラスB(B級)
伝送ケーブル長5m
使用温湿度範囲 ※30~+55℃、相対湿度95%以下
保存温湿度範囲 ※3-20~+60℃、 相対湿度95%以下
保護構造IP20
質量ES2-HB-N:約37g(ケーブル除く)
ES2-THB-N:約39g(ケーブル除く)

※1. 最大リップル電圧 2%p-p以下です。推奨電源はオムロン製 型番S8FS-Gもしくは型番S8VSです。
※2. 型番ES2-THB-Nのみです。
※3. 90%以上での長時間の使用および保存は避けてください。氷結、結露のないこと。
※4. 測温素子はPt100(JIS C 1604-1997)を使用しています。温度調節器の入力センサ種別は”Pt100”に設定してください。

使用ケーブルの条件

型番ES2-HB-NES2-THB-N
線径AWG22AWG24
芯数36
シールド編組編組
最大導体抵抗(20℃)60Ω/km以下92Ω/km以下
仕上がり外径5.1mm5.8mm

※付属のケーブル長で足りない場合は、上記の内容に従って別途ケーブルを用意してください。最大50mまで延長できます。

使用例

接続例

湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】 使用例01

ES2-HB-N

湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】 使用例02

ES2-THB-N

アプリケーション例

湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】 使用例03

注意・禁止事項

  • ES2-M-Nをセンサ本体に取り付ける場合は、コネクタの根本までしっかりと差し込んでください。
  • ES2-M-N:湿度センサモジュール、交換用です。ご使用時は付属の湿度センサモジュールを必ず取り付けてください。
    モジュールが取り付けられていない場合、または取り付け不完全の場合、湿度出力がDC5.5V程度出力されます。

型番リスト

型番
種類
特性
リード線長さ(m)
計測対象
使用温度範囲(℃)
使用湿度範囲(%)
用途
電源電圧(V)
測定温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES2-THB-N

その他温度センサ
標準タイプ
5
温度・湿度
0~55℃
95以下
-
DC24
0~55

1個

52,899( 58,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現
・コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮
・耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用
・コンパクトで軽量

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

ES2-THB-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】の型番ES2-THB-Nのページです。
型番ES2-THB-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】

湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】

    温度センサ コンパクトタイプ

    温度センサ コンパクトタイプ

      温度センサ 表面測温タイプ

      温度センサ 表面測温タイプ

        温度センサ 耐熱タイプ

        温度センサ 耐熱タイプ

          温度センサ ダブルエレメントタイプ

          温度センサ ダブルエレメントタイプ

            汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング

            汎用形温度センサー コンプレッションフィッティング

              温度センサ フランジタイプ

              温度センサ フランジタイプ

                温度センサ コネクタタイプ

                温度センサ コネクタタイプ

                  温度センサ 耐薬品タイプ

                  温度センサ 耐薬品タイプ

                    汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

                    汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

                      温度センサ(包装機用) 【E52】

                      温度センサ(包装機用) 【E52】

                        温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】

                        温度センサ(サーミスタタイプ) 【E52】

                          温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)

                          温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)

                            メーカー オムロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 日本電測 ミスミ ミスミ ミスミ 日本電測 オムロン オムロン スリーハイ
                            通常価格 19,899円 - 7,650円 6,090円 6,000円 1,529円 - 3,640円 9,750円 10,769円 4,500円 2,571円 11,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            湿度センサ/温湿度センサ【ES2-HB-N/THB-N】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ES2-HB-N
                            ES2-M-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 リード線長さ
                            (m)
                            計測対象 使用温度範囲
                            (℃)
                            使用湿度範囲
                            (%)
                            用途 電源電圧
                            (V)
                            測定温度範囲
                            (℃)

                            42,899円

                            ( 47,189円 )
                            1個 -

                            1日目

                            その他温度センサ標準タイプ5湿度0~55℃--DC24-

                            19,899円

                            ( 21,889円 )
                            1個 -

                            8日目

                            関連部品・アクセサリ-----湿度センサモジュール--

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました