(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ

樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・ベルコンミニIIIと機幅を合わせたフレームにΦ12.5の樹脂ローラを...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

外形図

樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ 外形図1

FW=機幅、FW-35=フレーム内幅、L=機長、P=ローラピッチ

製品仕様

仕様

(1)機種KBWD/コロコンミニ(樹脂製・軽荷重小物用)
(2)呼称幅50100150200250300350400500
FW 機幅(mm)95145195245295345395445545
P ローラピッチ(mm)15
(3)L 機長(mm)300、450、600、750、900、1,050、1,200、1,350、1,500、1,650、1,800、1,950、2,100
ローラ強度0.5kg/ローラ
搬送物寸法最小30角
  • ストレート
  • ローラ:φ12.5×44.5W mm(POM)
  • フレーム:17.5W×40H mm(アルミ製)
  • 呼称幅:50~500
  • 推奨脚:DAL、ZHSD、DSC

構成部品

樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ 構成部品1

基本ユニット(KB150W)

樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ 構成部品2

ガイド・エンドストッパ(オプション)

本体質量表

単位:kg

ローラピッチ(mm)機長(mm)呼称幅
50100150200250300350400500
159002.12.63.23.74.24.75.25.76.8
1,2002.83.54.24.95.76.47.17.89.2
1,5003.54.35.26.06.97.78.69.411.1

搬送質量の目安

許容荷重(水平分散荷重時、無衝撃時)

単位:kg

脚取付ピッチ
(mm)
呼称幅
50100150200250300350400500
60020292929292921158
900304444444444312312
1,200405050505050423116
1,500505050505050503821

注)上記は脚取付ピッチ間の許容荷重です。

選定サポート情報

型式

樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ 選定サポート

(1)機種   (2)呼称幅   (3)L 機長

型番リスト

型番
ローラ外径(mm)
ローラ幅(mm)
ローラ当たりの強度(kg)
ローラ強度(N/1本)
仕様
搬送長さ L(mm)
種類
フレーム材質
フレーム表面処理
用途
外形高さ H(mm)
詳細タイプ
FW 機幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基本ユニット
-

1個

729( 802円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12.5
50
0.5
4.9~4.9
標準
300 ~ 2100
本体
アルミニウム
なし
軽搬送小物用
41.1
-
-

1個

-( - )

2日目

12.5
100
0.5
4.9~4.9
標準
300 ~ 2100
本体
アルミニウム
なし
軽搬送小物用
41.1
-
-

1個

-( - )

2日目

12.5
150
0.5
4.9~4.9
標準
300 ~ 2100
本体
アルミニウム
なし
軽搬送小物用
41.1
-
-

1個

-( - )

2日目

12.5
200
0.5
4.9~4.9
標準
300 ~ 2100
本体
アルミニウム
なし
軽搬送小物用
41.1
-
-

1個

-( - )

2日目

12.5
250
0.5
4.9~4.9
標準
300 ~ 2100
本体
アルミニウム
なし
軽搬送小物用
41.1
-
-

1個

-( - )

2日目

12.5
300
0.5
4.9~4.9
標準
300 ~ 2100
本体
アルミニウム
なし
軽搬送小物用
41.1
-
-

1個

-( - )

2日目

12.5
350
0.5
4.9~4.9
標準
300 ~ 2100
本体
アルミニウム
なし
軽搬送小物用
41.1
-
-

1個

-( - )

2日目

12.5
400
0.5
4.9~4.9
標準
300 ~ 2100
本体
アルミニウム
なし
軽搬送小物用
41.1
-
-

1個

-( - )

2日目

12.5
500
0.5
4.9~4.9
標準
300 ~ 2100
本体
アルミニウム
なし
軽搬送小物用
41.1
-
-

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルコンミニIIIと機幅を合わせたフレームにΦ12.5の樹脂ローラを組み込んだ小物搬送用コンベヤ
・2溝フレームでM6ナット(1種)が側面のどこからでも挿入でき、部材装着も簡単
・フローラックやガイドなどさまざまな用途に活用できるコンベヤ
・KBSD型のレールタイプです
・搬送長さ300-2100まで150mm単位、ローラ幅50-500mmまで指定可能です


コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ

樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ

    樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)

    樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) KBSD型(軽荷重小物用)

      グラビティコンベヤコロコンミニ ボールタイプΦ9.5樹脂製ボール(KBCD型)

      グラビティコンベヤコロコンミニ ボールタイプΦ9.5樹脂製ボール(KBCD型)

        コロコンミニ ローラタイプ  幅50-500 (KBW型)

        コロコンミニ ローラタイプ 幅50-500 (KBW型)

          コロコンミニ  ホイールタイプ  幅50-500 (KBS型)

          コロコンミニ ホイールタイプ 幅50-500 (KBS型)

            グラビティコンベヤアルミ製ローラコンベヤΦ18アルミローラ(EARD型)

            グラビティコンベヤアルミ製ローラコンベヤΦ18アルミローラ(EARD型)

              樹脂製ローラコンベヤ スチールフレームタイプ 径Φ50×幅90-620(BBR型)

              樹脂製ローラコンベヤ スチールフレームタイプ 径Φ50×幅90-620(BBR型)

                コロガール 樹脂製ローラコンベヤ 幅100-500 (KBC型)

                コロガール 樹脂製ローラコンベヤ 幅100-500 (KBC型)

                  スチール製ローラコンベヤ ベルコンフレームタイプ 径Φ19.1×幅90-490 (ERRD型)

                  スチール製ローラコンベヤ ベルコンフレームタイプ 径Φ19.1×幅90-490 (ERRD型)

                    コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)

                    コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)

                      ステンレス製ローラコンベヤ ジャブコンフレームタイプ 径φ18×幅90-390(ESRD型)

                      ステンレス製ローラコンベヤ ジャブコンフレームタイプ 径φ18×幅90-390(ESRD型)

                        樹脂製ローラコンベヤ 径φ18×幅90-390(BES型)

                        樹脂製ローラコンベヤ 径φ18×幅90-390(BES型)

                          スチール製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-790 (PR型)

                          スチール製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-790 (PR型)

                            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   2日目   5日目   4日目   8日目   2日目   5日目   2日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ
                            ローラ 種類 ストレート ストレート ボール ストレート ストレート ストレート ストレート ボール ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            ローラ材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミニウム 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 ステンレス 樹脂 スチール
                            フレーム 種類 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート - -
                            ローラ表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ワークの搬送スロープ使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/16
                            既存のスロープのローラーに破損が生じたので、交換用として購入。
                            オール樹脂性のため耐久性は少々低い。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークの搬送スロープ使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/16
                            既存のスロープのローラーに破損が生じたので、交換用として購入。
                            オール樹脂性のため耐久性は少々低い。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            不良排出用の簡易コンベア
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/01
                            不良排出部に傾斜をつけて転がらせるのに使用しました。非常に便利なのですがローラーがすぐに外れてしますので難点です。  ワークが細いものなどは隙間に挟まるので不向きであると思いました。
                            駆動源がないところに使用するにはもってこいの商品だとは思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            不良品の排出
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/20
                            別途の駆動源で製造ライン上から不良品を排出
                            傾斜をつけてローラコンベヤを設置
                            排出コンベヤの駆動源が不要となる

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました