(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PUN-H-6X1-NT
外径基準エアチューブ/ポリウレタン耐加水分解仕様チューブ PUN-Hシリーズ FESTO ポリウレタンチューブ PUNシリーズ

外径基準エアチューブ/ポリウレタン耐加水分解仕様チューブ PUN-Hシリーズ PUN-H-6X1-NT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,820円
税込単価
13,002円

屈曲性に優れたプラスチックチューブ。【特長】耐加水分解性に優れ、水が飛散する環...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 芯数(本):
    1
  • 材質:
    ウレタン
  • 材質 ウレタン:
    ポリウレタン
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    -35::60
  • 使用流体:
    空気
  • 使用圧力範囲(空気時)(MPa):
    -0.095::1.0
  • カットサービス対応:
    なし

PUN-H-6X1-NT の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

使用周囲条件使用圧力範囲[MPa]-0.095~+1.0
使用流体ろ過圧縮空気(調質クラスISO 8573-1:2010[7:-:-])
使用周囲温度範囲[℃]-35~+60
食品安全性1)補足参照
材質ショア硬さD 52 ±3
チューブTPE-U(PU)
材質RoHS対応
銅およびPTFE不使用

1)追加情報www.festo.jp/sp → Certificates

規格表

チューブ外径:2mm

外径基準エアチューブ/ポリウレタン耐加水分解仕様チューブ PUN-Hシリーズ チューブ外径:2mm規格表

チューブ外径:3~16mm

外径基準エアチューブ/ポリウレタン耐加水分解仕様チューブ PUN-Hシリーズ チューブ外径:3~16mm規格表-1
外径基準エアチューブ/ポリウレタン耐加水分解仕様チューブ PUN-Hシリーズ チューブ外径:3~16mm規格表-2
外径基準エアチューブ/ポリウレタン耐加水分解仕様チューブ PUN-Hシリーズ チューブ外径:3~16mm規格表-3
外径基準エアチューブ/ポリウレタン耐加水分解仕様チューブ PUN-Hシリーズ チューブ外径:3~16mm規格表-4

性質性能情報・試験情報

温度t時の使用圧力p

外径基準エアチューブ/ポリウレタン耐加水分解仕様チューブ PUN-Hシリーズ 温度t時の使用圧力pグラフ

※1bar≒0.1MPa

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PUN-H-6X1-NT

10
その他
6
4
~6
~4
10

1個

11,820( 13,002円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屈曲性に優れたプラスチックチューブ。
【特長】
耐加水分解性に優れ、水が飛散する環境に対応、100%ポリマー構造による耐腐食性、FDA認可、クリーンルームでの使用に最適

カタログ

 

PUN-H-6X1-NTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径基準エアチューブ/ポリウレタン耐加水分解仕様チューブ PUN-Hシリーズの型番PUN-H-6X1-NTのページです。
型番PUN-H-6X1-NTに関する仕様情報を記載しております。

外径基準エアチューブ/ポリウレタン耐加水分解仕様チューブ PUN-Hシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PUN-H-12X2-SW
PUN-H-12X2-TBL
PUN-H-14X2-BL
PUN-H-6X1-SI
PUN-H-6X1-SW
PUN-H-6X1-TBL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?最小曲げ半径
(mm)
外径 D
(φ)
内径 d
(φ)
外径【区分】 内径【区分】

33,175円

( 36,493円 )
1個 -

19日目

1033128~15~8

29,045円

( 31,950円 )
1個 -

19日目

1033透明(有色含む)128~15~8

48,904円

( 53,794円 )
1個 -

19日目

1038149.8~15~10

11,820円

( 13,002円 )
1個 -

8日目

1010シルバー64~6~4

11,820円

( 13,002円 )
1個 -

8日目

101064~6~4

10,131円

( 11,144円 )
1個 -

8日目

1010透明(有色含む)64~6~4

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました