(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PUN-4X0,75-SI
外径基準エアチューブ/ポリウレタンチューブ PUNシリーズ(UL認証) FESTO ポリウレタンチューブ PUNシリーズ

外径基準エアチューブ/ポリウレタンチューブ PUNシリーズ(UL認証) PUN-4X0,75-SI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,521円
税込単価
10,473円

屈曲性に優れたプラスチックチューブ。【特長】一般的なアプリケーションにフレキシ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 芯数(本):
    1
  • 材質:
    ウレタン
  • 材質 ウレタン:
    ポリウレタン
  • 使用温度範囲(空気時)(℃):
    -35::60
  • 使用流体:
    空気
  • 使用圧力範囲(空気時)(MPa):
    -0.095::1.0
  • カットサービス対応:
    なし

PUN-4X0,75-SI の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小曲げ半径(mm)
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PUN-4X0,75-SI

8
シルバー
4
2.6
~4
~3
10

1個

9,521( 10,473円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屈曲性に優れたプラスチックチューブ。
【特長】
一般的なアプリケーションにフレキシブルに対応。

PUN-4X0,​75-SIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径基準エアチューブ/ポリウレタンチューブ PUNシリーズ(UL認証)の型番PUN-4X0,75-SIのページです。
型番PUN-4X0,75-SIに関する仕様情報を記載しております。

外径基準エアチューブ/ポリウレタンチューブ PUNシリーズ(UL認証)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PUN-12X2-BL
PUN-3X0,​5-BL
PUN-3X0,​5-SW
PUN-4X0,​75-SW
PUN-6X1-BL
PUN-6X1-SI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?最小曲げ半径
(mm)
外径 D
(φ)
内径 d
(φ)
外径【区分】 内径【区分】

35,918円

( 39,510円 )
1個 -

19日目

1033128~15~8

8,007円

( 8,808円 )
1個 -

8日目

10932.1~3~3

6,855円

( 7,541円 )
1個 -

8日目

10932.1~3~3

9,521円

( 10,473円 )
1個 -

8日目

10842.6~4~3

12,302円

( 13,532円 )
1個 -

9日目

101664~6~4

14,235円

( 15,659円 )
1個 -

8日目

1016シルバー64~6~4

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました