(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QSMT-4
ワンタッチコネクタ QSM(ミニ) ユニオンティー QSMTシリーズ FESTO ワンタッチコネクタ QSシリーズ

ワンタッチコネクタ QSM(ミニ) ユニオンティー QSMTシリーズ QSMT-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
743円 631円
税込単価
817円 694円

ミニタイプのT型ワンタッチコネクタ。・使用最高温度:80℃。・使用最高圧力:1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

QSMT-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
継手種類
ユニオン 同径
ユニオン 違径
適用チューブ外径1(φ)
適用チューブ外径2(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QSMT-4

ユニオン 同径
ユニオンティー
-
4
4
10

10個

743円

631

( 694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニタイプのT型ワンタッチコネクタ。
・使用最高温度:80℃。
・使用最高圧力:1.4MPa。
・適用チューブ外径:φ3、φ4、φ6。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

QSMT-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチコネクタ QSM(ミニ) ユニオンティー QSMTシリーズの型番QSMT-4のページです。
型番QSMT-4に関する仕様情報を記載しております。

ワンタッチコネクタ QSM(ミニ) ユニオンティー QSMTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QSMT-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 違径 適用チューブ外径1
(φ)
適用チューブ外径2
(φ)

802円

( 882円 )
10個 -

8日目

10ユニオン 同径ユニオンティー-66

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました